Placa de Extensión Rainbowduino v0.9b
El Shield de Extensión Rainbowduino es una placa de conexión de los 192 canales separados de control de LED de Rainbowduino. Los canales están divididos en tres matrices de 8*8: rojo, verde y azul para un control más fácil, está diseñado para facilitar proyectos LED personalizados basados en Rainbowduino.
NOTA: Para controlar la Placa de Extensión Rainbowduino, también puede necesitar un Rainbowduino .Modelo: INT111A4M
Características
-
60.33mm×180.61mm(3 veces el tamaño de Rainbowduino)
-
Puede controlar 192 LEDs separados
-
No se necesitan conexiones adicionales
-
Conexión directa en Rainbowduino
-
Matriz LED de 8×24
-
controla LEDs externos
Ideas de Aplicación
-
diseña tu propio patrón
-
crea mensajes desplazables
Precauciones
Recuerda que el positivo del LED debe estar conectado al pad octagonal. El pin cuadrado de la placa de extensión debe conectarse a la primera ranura de pin. Por el contrario, los LEDs no brillarán, pero tampoco se dañarán.
Uso
El Shield de Extensión Rainbowduino es la placa de conexión de Rainbowduino, puede controlar fácilmente 192(8×24) LEDs. También puede soldar LEDs fuera de la placa. El LED está hacia arriba, y su parte posterior es el lugar para soldar los pines.
Instalación de Hardware
- 1.soldar cabeceras de pines y LED correctamente
- 2.conectar en Rainbowduino
Programación
El código Demo para detalles está enlazado aquí, por favor consúltalo si es necesario.
Ejemplo
El Shield de Extensión Rainbowduino se usa para encender los LEDs en diferentes patrones. El código a continuación es capaz de controlar G10 y R31 para brillar gradualmente como ejemplo. Puedes cambiar el estilo simplemente modificando el valor del parámetro del array dots_color. El primer elemento puede elegir la matriz en diferente color; los últimos dos parámetros se usan para definir cuál necesita brillar en valor de fila y columna.
void _main(void)
{
_init();
unsigned char i=0;
for(;;)
{
dots_color[0][0][0]=i<<4;//high 4bit G8 dot
dots_color[1][0][3]=i&0x0f;//low 4bit R1 dot
i++;
delay(100);
}
}
El efecto es:
En realidad se usa 1 byte para controlar dos LEDs, la teoría en detalle es la siguiente:
unsigned char dots_color[3][8][4]=
{
//=====================================================
{//green debug
{0x00,0x00,0x00,0x00},//G8,G7,G6,G5,G4,G3,G2,G1 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//G16,G15,G14,G13,G12,G11,G10,G9 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//G24,G23,G22,G21,G20,G19,G18,G17 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//G32,G31,G30,G29,G28,G27,G26,G25 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//G40,G39,G38,G37,G36,G35,G34,G33 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//G48,G47,G46,G45,G44,G43,G42,G41 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//G56,G55,G54,G53,G52,G51,G50,G49 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00} //G64,G63,G62,G61,G60,G59,G58,G57 every dot has 4 bit color
},
//=======================================================
{//red debug
{0x00,0x00,0x00,0x00},//R8,R7,R6,R5,R4,R3,R2,R1 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//R16,R15,R14,R13,R12,R11,R10,R9 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//R24,R23,R22,R21,R20,R19,R18,R17 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//R32,R31,R30,R29,R28,R27,R26,R25 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//R40,R39,R38,R37,R36,R35,R34,R33 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//R48,R47,R46,R45,R44,R43,R42,R41 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//R56,R55,R54,R53,R52,R51,R50,R49 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00} //R64,R63,R62,R61,R60,R59,R58,R57 every dot has 4 bit color
},
//======================================================
{//blue debug
{0x00,0x00,0x00,0x00},//B8,B7,B6,B5,B4,B3,B2,B1 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//B16,B15,B14,B13,B12,B11,B10,B9 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//B24,B23,B22,B21,B20,B19,B18,B17 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//B32,B31,B30,B29,B28,B27,B26,B25 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//B40,B39,B38,B37,B36,B35,B34,B33 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//B48,B47,B46,B45,B44,B43,B42,B41 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00},//B56,B55,B54,B53,B52,B51,B50,B49 every dot has 4 bit color
{0x00,0x00,0x00,0x00} //B64,B63,B62,B61,B60,B59,B58,B57 every dot has 4 bit color
},
};
Otra imagen de efecto mostrada como el RGB de caracteres aquí, y el código para detalles está enlazado en la página del depósito.
Recursos
- [Hoja de datos] Hoja de datos
Soporte
Si tienes preguntas u otras mejores ideas de diseño, puedes ir a nuestro foro o desear discutir.
Seguimiento de versiones
Revisión | Descripciones | Lanzamiento |
---|---|---|
v0.9b | Lanzamiento público inicial | 23 de septiembre, 2010 |
Idea Adicional
La Idea Adicional es el lugar para escribir las ideas de tu proyecto sobre este producto, o otros usos que hayas encontrado. O puedes escribirlos en la página de Proyectos.
Cómo comprar
Haz clic aquí para comprar: https://www.seeedstudio.com/depot/rainbowduino-extension-board-v09b-p-692.html?cPath=175_177.
Ver También
LEDs para la placa de extensión, por favor revisa aquí: https://www.seeedstudio.com/depot/optoelectronics-discrete-led-c-93_94.html
Licencias
Esta documentación está licenciada bajo Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 El código fuente y las librerías están licenciados bajo GPL/LGPL, consulta los archivos de código fuente para más detalles.
Soporte Técnico y Discusión del Producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.