Saltar al contenido principal

Primeros Pasos con OpenWrt en tu Router

pir

Este Mini Router está equipado con puertos Ethernet Gigabit duales y puertos USB 3.0 duales, haciéndolo adecuado para aplicaciones de router suave, mientras mantiene el hardware al mínimo. Hemos preinstalado un Raspberry Pi Compute Module 4 con 4GB de RAM y 32GB eMMC para permitir tiempos de arranque rápidos y una experiencia general fluida.

Descripción del Hardware​

pir

Inicio Rápido con Mini Router​

OpenWrt Preinstalado​

El Compute Module 4 viene con Firmware OpenWrt listo para usar. Esto significa que solo necesitas desempacar el paquete, sacar la placa, conectar a tu red doméstica existente y ¡tener tu propio mini router!

OpenWrt es un sistema operativo Linux de código abierto que se ejecuta en dispositivos embebidos/routers. Ofrece más características, rendimiento y seguridad que un router tradicional. Tiene un sistema de archivos completamente escribible e incluye un sistema de gestión de paquetes. Puedes hacer uso de estos paquetes para adaptar tus aplicaciones de varias maneras. Una vez que conectes esta placa a tu red doméstica y accedas al router desde un navegador web, se te presentará un panel de control hermoso e interactivo como el siguiente.

2 Pasos para ejecutar Mini Router con OpenWrt​

Hardware Requerido

Necesitas preparar el siguiente hardware antes de comenzar con OpenWRT en Mini Router

  • 1 x Mini Router
  • 1 x Adaptador de corriente (5V/3A) con cable USB Type-C
  • 2 x Cables Ethernet

Instrucciones

Una vez que los cables ethernet estén conectados,

  • Paso 1. Enciende la placa
  • Paso 2. Abre un navegador web y escribe 192.168.2.1 Verás la interfaz web Luci de OpenWrt aquí. La imagen OpenWrt compilada por Seeed incluye muchos paquetes listos para usar. ¡Así que puedes usar estos paquetes para realizar muchas aplicaciones!

pir

FAQ​

Para detalles, por favor haz clic aquí

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión del Producto​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...