Saltar al contenido principal

Carcasa para Raspberry PI B+

La carcasa acrílica está diseñada para raspberry pi B+, está hecha de lámina acrílica. Fabricada mediante corte láser, fresado CNC y doblado en caliente. Casi completamente hecha a mano, se ve muy compacta y hermosa. Solo 4 láminas en total, muy fácil de ensamblar. Es lo suficientemente resistente, no se rompe fácilmente como otras carcasas de 6 láminas acrílicas. En la caja hay esquinas redondeadas y bordes biselados. Te sentirás muy cómodo cuando la sostengas.

Características​

  • Estructura simple
  • Fácil de ensamblar
  • Apariencia compacta

Cómo se fabrica la carcasa en seeedstudio​

Es diferente de otras carcasas como las de 6 láminas acrílicas cortadas por láser y moldeado por inyección. Aunque es barata y de fabricación rápida, tal vez algunas personas piensen que no tiene personalidad. Ahora, hay una carcasa para Raspberry PI B+ que está fuera de lo común, está diseñada por ingenieros de seeedstudio. No está hecha de manera masiva como el moldeado por inyección y el simple corte láser. Fabricar la carcasa requiere 3 tipos de procesos de producción: corte láser, fresado CNC y doblado en caliente. Todos los procesos son adecuados para proyectos de pequeña escala.

El primer proceso——Corte Láser

Debemos cortarla con una máquina de corte láser, es barato y rápido.

El segundo proceso——Fresado CNC

Después del corte láser debemos cortar algunas estructuras para que sea fácil de ensamblar y doblar.

El tercer proceso——doblado en caliente

El último proceso es el doblado en caliente, podemos usar el calentador para calentar la muesca acrílica que fue mecanizada por la máquina de fresado CNC.

Después de conocer los 3 procesos tal vez puedas entender por qué dijimos que está fuera de lo común.

Uso​

El diagrama de ensamblaje es el siguiente:

PartePaqueteCantidad
Carcasa Superior4mm de Espesor1
Carcasa Inferior4mm de Espesor1
Lámina para Tarjeta SD2.5mm de Espesor1
Lámina para Conector USB2.5mm de Espesor1
Tornillo MetálicoM3*44
Tornillo de NylonM3*64
Columna de TornilloM3*74
Remache de NylonR20484
Cojín de SiliconaØ10X34

Soporte Técnico y Discusión del Producto​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...