Guía de Dispositivos de la Plataforma Raspberry Pi
Raspberry Pi (también “RPi”) fue diseñada y creada originalmente por una organización sin ánimo de lucro con la finalidad de promover la enseñanza de la informática a un costo asequible. Hoy existen varias generaciones y modelos que han ampliado su alcance, potencia y casos de uso.
En Seeed Studio ofrecemos toda la familia de placas Raspberry Pi, además de accesorios y kits de inicio que te ayudarán a crear proyectos en torno al producto. También hemos preparado numerosos tutoriales en la comunidad de Raspberry Pi de Seeed, donde puedes encontrar fácilmente referencias para construir tus circuitos o escribir tus propias aplicaciones.

¿Por qué elegir Raspberry Pi?
Pasa el cursor sobre una característica para ver la explicación
Placas Oficiales de Raspberry Pi
| Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 4B | Raspberry Pi CM4 |
|---|---|---|
![]() | ||
| Raspberry Pi 3B+ | Raspberry Pi Zero W | Raspberry Pi Pico W |
|---|---|---|
Comparar Modelos de Raspberry Pi
| 3B+ | Zero | Zero 2 W/WH | 4B | CM4 | Pico | Pico WH | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 1GB | 512MB | 512MB | 2/4/8 GB | 2/4/8 GB | 264 KB | 264 KB | 4/8 GB |
| Almacenamiento | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Hasta 32GB eMMC | 2 MB | 2 MB | Micro SD |
| Tipo de Procesador | ARMv8 x86 | ARMv6 | ARMv6 | ARMv8 x64 | ARMv8 x64 | ARM M0+ | ARM M0+ | ARMv8 x64 |
| Velocidad del Procesador | Quad Core @1.4GHz | 1GHz | Quad Core @1GHz | Quad Core @1.5GHz | Quad Core @1.5GHz | Dual Core @133MHz | Dual Core @133MHz | Quad Core @2.4Hz |
| Factor de Forma | Estándar [a] | pHat | pHat | Estándar [a] | Ultra-compacto [c] | SOM de Orificio Pasante | SOM de Orificio Pasante | Estándar [a] |
| Ethernet | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Wifi | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Bluetooth | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Puertos USB | x4(A) | x1(Micro) | x1(Micro) | x4(A),x1(C) | ❌ | x1(Micro) | x1(Micro) | x4(A),x1(C) |
| Puertos I2C | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| Puertos SPI | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
Comenzando
- Comenzando con Raspberry Pi 3 Model B
- Conectarse remotamente a Raspberry Pi
- Actualizar EEPROM para Compute Module 4
Hats (placas de extensión)
Grove Base Hat para Raspberry Pi
Placa de expansión que proporciona una variedad de puertos Digital/Analógico/I2C/PWM/UART para satisfacer todas tus necesidades
Compatible con
3B+, 4B
🖱️ Comprar ahora📚 Guía de inicioGrove Base Hat para Raspberry Pi Zero
Placa de expansión en formato pHat para la familia RPi Zero, con múltiples puertos para cubrir tus necesidades
Compatible con
Zero, Zero W/WH
🖱️ Comprar ahora📚 Guía de inicioWM1302 Hat para Raspberry Pi
Placa de expansión para conectar el módulo LoRaWAN WM1302, basada en el concentrador LoRa Semtech SX1302
Compatible con
3B+, 4B, Zero, Zero W/WH
🖱️ Comprar ahora📚 Guía de inicioLTE Cat 1 Pi HAT
Módem de expansión celular de código abierto para Raspberry Pi, basado en la serie u-blox LARA-R2xx
Compatible con
3B+, 4B, Zero, Zero W/WH
ReSpeaker 2-Mics Pi HAT
Placa de expansión con dos micrófonos para Raspberry Pi, diseñada para aplicaciones de IA y voz.
Compatible con
3B+, 4B, Zero, Zero W/WH
🖱️ Comprar ahora📚 Guía de inicioReSpeaker 4-Mics Pi HAT
Placa de expansión con cuatro micrófonos para Raspberry Pi, diseñada para aplicaciones de IA y voz más potentes.
Compatible con
3B+, 4B
🖱️ Comprar ahora📚 Guía de inicioKits + Cursos
Kit base Grove para Raspberry Pi
El kit inicial Grove de Seeed incluye un Grove Base Hat (para Raspberry Pi) y 10 módulos Grove
Compatible con
3B+,4B,Zero,Zero W/H
🖱️ Comprar ahora📚 Guía de inicioKit de pasarela LoRa/LoRaWAN
Proporciona todos los elementos básicos que necesitas para recopilar y transferir datos de todos tus nodos LoRa. Crea tu prototipo IoT en minutos
Compatible con
3B+,4B,Zero,Zero W/H
🖱️ Comprar ahora📚 Guía de inicioKit de inicio Grove para Microsoft IoT
Seeed y Microsoft han colaborado para aliviar algunos de los desafíos de la configuración compleja con Windows 10 IoT Core y módulos Grove
Compatible con
3B+,4B,Zero,Zero W/H
🖱️ Comprar ahora📚 Guía de inicioAccesorios
Caja esqueleto para el kit de desarrollo del módulo Compute de Raspberry Pi
Construida con aluminio de grado militar y acrílico resistente, esta caja es apilable en las tres dimensiones, lo que permite posibilidades de expansión ilimitadas
Compatible con
CM4
🖱️ Comprar ahora📚 Guía de inicioCaja esqueleto para Raspberry Pi
Proporciona los elementos básicos para proteger y exhibir tu Raspberry Pi. Diseño robusto y duradero, fácil de instalar y usar
Compatible con
3B+,4B
🖱️ Comprar ahora📚 Guía de inicioCarcasa transparente para Raspberry Pi B+
Carcasa de acrílico transparente fácil de montar, con un diseño de 4 piezas de mejor rendimiento que el estándar de 6 piezas
Compatible con
3B+
🖱️ Comprar ahora📚 Guía de inicio✨ Proyecto de Colaborador
- Este proyecto está respaldado por el Proyecto de Colaborador de Seeed Studio.
- Gracias a los esfuerzos de Corey y tu trabajo será exhibido.
Las actualizaciones a esta página están en progreso. ¡Mantente atento!