Saltar al contenido principal

Relay Shield

El Relay Shield es un módulo inteligente compatible con Arduino que cuenta con 4 relés mecánicos que proporcionan una forma fácil de controlar alto voltaje. La potencia máxima de conmutación es de 35VDC 70W para cada canal. Puede ser controlado directamente por Arduino/Seeeduino a través de E/S digital.

Relay Shield V1.0Relay Shield V2.0Relay Shield V3.0

Aquí se lista la comparación entre varias versiones del Relay Shield:

ParámetroRelay Shield V1.0Relay Shield V2.0Relay Shield V3.0
Voltaje de Trabajo+7V ~+12V+5V+5V
AlimentaciónFuente de alimentación externaPin 5V de Arduino/SeeeduinoPin 5V de Arduino/Seeeduino
Corriente de Conmutación (Máx)2A8A8A
Interfaz XBeeNoNo
Control remotoNoNo
Shield EstándarNo
Indicadores de estado de trabajo para cada reléNo

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...