Saltar al contenido principal

Relay Shield V1.0

El Relay Shield es un módulo inteligente compatible con Arduino que cuenta con 4 relés mecánicos que proporcionan una forma fácil de controlar alto voltaje. La potencia máxima de conmutación es de 35VDC 70W para cada canal. Puede ser controlado directamente por Arduino/Seeeduino a través de IOs digitales con alimentación externa de 9V DC. Con el socket de formato XBee y la interfaz de módulo RF de 315/433MHz, el Relay shield puede ser controlado remotamente, haciéndolo fácil de usar en robótica, control industrial, casas inteligentes, etc. Nota: Ten cuidado de que los pines del Shield no deben tocar el conector USB del Arduino UNO cuando estén conectados.

Características

  • Compatible con Arduino/Seeeduino, Arduino Mega y Seeeduino Mega

  • 4 relés mecánicos con circuito foto-acoplado

  • Equipado con orificios de tornillo para instalación fácil

  • Peso ligero

  • Factor de forma pequeño

  • Compatibilidad nativa con Arduino/Seeeduino

  • Extensible

Especificaciones

ElementoMínTípicoMáxUnidad
Voltaje7912VDC
Corriente8/250mA
Voltaje de Conmutación//35VDC
Corriente de Conmutación//2A
Respuesta de Frecuencia-1/1dB
Potencia de Conmutación//70W
Vida del Relé100,000//Ciclo
Descarga de contacto ESD±4KV
Descarga de aire ESD±8/
Dimensión80.0x58.0x21.2mm
Peso Neto31±2g

Precauciones

** Coloca 2 capas de cinta aislante en la parte superior del conector usb del Arduino (title=undefined). Esto evitará que el relay shield haga contacto. No operes con voltaje superior a 35V DC. **

Función de la Interfaz

4 grupos de canales para conexión de Alto voltaje

Terminal 1:

COM1- Pin común

NC1- Normalmente Cerrado, en cuyo caso NC1 está conectado con COM1 cuando D0 está en bajo y desconectado cuando D0 está en alto;

NO1- Normalmente Abierto, en cuyo caso NO1 está desconectado de COM1 cuando D0 está en bajo y conectado cuando D0 está en alto.

Los terminales 2-4 son similares al terminal 1, excepto que los puertos de control son D1-D3.

Conexión de alimentación de 9V DC

La función del Terminal y el Jack es la misma ya que están conectados internamente, y puedes elegir cualquiera de ellos según las necesidades.

Control IO de 4 relés a bordo

Los 4 pines D0-D3 pueden conectarse directamente con los pines número 7-4 de Arduino, de modo que cuatro relés pueden ser fácilmente controlados por el Arduino.

Interfaz de control RF de 315/433MHz

Junto con los pines de GND y 5V, son la interfaz para RF de 315/433MHz con módulo codificador (se puede comprar por separado en Seeed Studio) para controlar los 4 relés remotamente.

Socket de formato XBee para control directo por Seeed RFBee

Los 4 relés pueden ser controlados directamente por el RFBee a través de los 4 puertos DIO del RFBee (se puede comprar por separado en Seeed Studio).

Interfaz de control en cascada RFBee

Como el RFBee tiene 12 puertos DIO, 2 Relay Shield más (8 relés más) pueden ser controlados a través de un RFBee. HUB1 y HUB2 son los puertos extraídos del RFBee (4 como grupo), que están conectados a la interfaz RF de 315/433MHz del Relay Shield en cascada.

Uso

Con Arduino/Seeeduino

El Relay Shield puede ser controlado directamente por Arduino

Paso1. Conecta el Relay Shield a la placa Arduino Duemilanove (o compatible); Paso2. Suministra alimentación de 9v DC a Arduino ; Paso3. Descarga el código de ejemplo y ejecútalo en el IDE de Arduino.

Si usas Arduino a través de su conexión USB para alimentación, también debes proporcionar alimentación de 9v DC al Relay Shield o los relés no conmutarán.

Los relés 1-4 pueden activarse configurando los puertos 4-7 de Arduino como salida, y haciendo un digitalWrite(portNumber,HIGH).

Usa las conexiones COMx y NCx (normalmente cerrado) o NOx (normalmente abierto) para conmutar la alimentación hacia el dispositivo controlado.

Con RFBee

Un RFBee controla un Relay Shield

Paso1. Descarga el código de Arduino para el RFBee esclavo y maestro.

Paso2. Conecta el RFBee esclavo al Relay Shield.

Paso3. Suministra alimentación de 9VDC al Relay Shield.

Paso4. Alimenta el RFBee maestro con 3.3V mediante UartSBee u otro adaptador.

Un RFBee controla 3 Relay Shields

Paso1. Descarga el código de Arduino para el RFBee esclavo y maestro.

Paso2. Conecta el RFBee esclavo al Relay Shield.

Paso3. Conecta el segundo y tercer Relay Shield al shield madre conectando los pines RF de 315/433MHz a hub1 y hub2. (Nota: 5VDC y GND también necesitan estar conectados).

Paso4. Suministra alimentación de 9VDC al Relay Shield. (Nota: los Relay Shields extendidos NO necesitan fuente de alimentación adicional).

Paso5. Alimenta el RFBee maestro con 3.3V mediante UartSBee u otro adaptador.

Con Módulo RF de 315/433MHz

Paso1. Conecta y suelda el Receptor al Relay Shield.

Paso2: Suministra al Relay Shield alimentación de 9VDC.

Paso3: Controla el Transmisor.

Seguimiento de Versiones

RevisiónDescripcionesFecha de Lanzamiento
Relay shield V1.0Lanzamiento público inicial03/31/2010
Relay shield V1.1
Relay shield V1.2
Relay shield V1.3
  1. Cambiar el encapsulado del 7805
  2. Hacer que los terminales no toquen el conector USB de Arduino
  3. Añadir la protección para la fuente de alimentación múltiple cuando se usa con Arduino
  4. Añadir el grosor de los cables conectados a los Relés
  5. Cambiar la serigrafía al lado inferior de la placa
  6. Añadir el logo de hardware de código abierto
12/01/2011

Visor Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...