Saltar al contenido principal

Soluciones de Red Basadas en Rockchip

Bienvenido a las soluciones de red basadas en Rockchip de Seeed Studios. Explora conectividad eficiente con dispositivos como el Router LinkStar-H68K-1432, que cuenta con Wi-Fi 6, 4GB de RAM, 32GB eMMC y opciones versátiles de Ethernet. Sumérgete en el soporte amigable para Android 11, Lubuntu 20.04 y OpenWRT. El LinkStar-H28K ofrece puertos Gigabit duales, un chip Quad-core, 4GB de memoria y 8GB de almacenamiento. Únete a nosotros para descubrir la simplicidad y el poder de las redes impulsadas por Rockchip.

LinkStar-H68K

El router LinkStar-H68K, impulsado por el chip quad-core Cortex-A55 RK3568, cuenta con cuatro interfaces Ethernet que soportan dual-2.5G y dual-1G, con Wi-Fi 6 opcional. Ofrece amplia capacidad de almacenamiento y funciona también como reproductor multimedia, proporcionando una solución de red potente y versátil.

LinkStar-H28K

El LinkStar-H28K cuenta con dos puertos de red Gigabit que utilizan tecnología gigabit PCIE/RGMII, impulsado por un chip Quad-core. Con memoria LPDDR4X de 4GB y almacenamiento eMMC de 8GB (expandible hasta 512 GB con una tarjeta TF), ofrece amplia capacidad. Además, soporta Power Delivery con una conexión Type-C de 5V-12V para funcionalidad mejorada.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...