Saltar al contenido principal

Shield de Tarjeta SD

Estos son shields de tarjeta SD. Proporciona un espacio de almacenamiento para tu Arduino. Los usuarios pueden leer/escribir tarjetas SD a través de la biblioteca SD integrada de Arduino. Soporta tarjetas SD, SDHC y Micro SD.

Shield de Tarjeta SD V3.0Shield de tarjeta SD V4.0

Aquí se lista la comparación entre varias versiones del Shield de Tarjeta SD:

ParámetroShield de Tarjeta SD V3.0Shield de Tarjeta SD V4.0
Voltaje de operación+2.7V~+3.6V+5V
Protocolo de ComunicaciónSPISPI
Socket de Tarjeta SDDos Sockets (Socket de Tarjeta SD y Socket de Tarjeta Micro SD)un Socket SD estándar (incluye adaptador que permite el uso de tarjetas Micro SD)
Shield EstándarNo
Tipo de Tarjeta SoportadaTarjeta SD(≤2G); Tarjeta Micro SD(≤2G); Tarjeta SDHC(≤16G)Tarjeta SD(≤16G); Tarjeta Micro SD(≤2G); Tarjeta SDHC(≤16G)
CompatibilidadNo compatible con MegaCompatible con Mega

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...