Saltar al contenido principal

Seeed Studio BeagleBone® Green LCD Cape con Pantalla Táctil Resistiva

Green LCD Cape con Pantalla Táctil Resistiva está diseñado para SeeedStudio Beagle bone® Green o Beagle bone Black con una pantalla LCD compacta de 5 pulgadas que es más pequeña que una de 7 pulgadas pero proporciona una resolución de 800x480 usando una capa de pantalla táctil resistiva de 4 cables para interacciones del usuario. Es fácil de configurar simplemente conectando los conectores de 2x46 pines a SeeedStudioBeaglebone®Green/Beaglebone®Black, que proporciona todo lo que el cape requiere como suministro de energía y señales de pantalla. Además, el cape puede ser alimentado por el micro USB integrado en la parte posterior. Los botones debajo de la pantalla, IZQUIERDA, DERECHA, ARRIBA, ABAJO y ENTER, proporcionan una forma alternativa de interactuar con tu pantalla. Dos LEDs se utilizan para indicación de estado de energía y usuario.

5 Pulgadas

7 Pulgadas

Características​


  • Resolución hasta 800x480 (5 pulgadas) / 1024x600 (7 pulgadas)
  • Pantalla táctil resistiva
  • 5 botones incluyendo IZQUIERDA, DERECHA, ARRIBA, ABAJO y ENTER
  • Compatible con Debian
  • Retroiluminación ULP
  • 4 orificios de montaje de 3mm
  • Suministro de energía USB integrado

Especificaciones​


NombreValor
Dimensión200mm x130mm x50mm
PesoP.B 120g
Voltaje de Trabajo5V
Corriente de Trabajo110mA
Potencia0.55W

Aplicación​


Úsalo con BeagleBone® para mostrar cualquier cosa que desees.

Hardware​


SN74HC245

  • Gran rango de corriente de manejo de IO

Interruptor de dirección I2C del Cape

  • Interruptor de configuración de dirección I2C

CAT4139TD

  • Retroiluminación, corriente y voltaje constante

Lista de partes​

NombreCantidad
Green LCD Cape con Pantalla Táctil Resistiva1

Primeros Pasos​


Se te mostrará cómo comenzar paso a paso en esta sección.

Preparación​

  • Placa BeagleBone® Green o placa BeagleBone® black (con instalación del SO) × 1.
  • Cables USB (tipo A a micro tipo B) × 2.

Conexión de Hardware​

nota

Tanto la placa BeagleBone® Green como el Green LCD Cape con Pantalla Táctil Resistiva necesitan estar conectados por USB para un manejo suficiente.

Configuración de Software​

  1. Verifica qué puerto COM está usando la placa BeagleBone® Green en el Administrador de Dispositivos

  1. Accede al sistema de la placa BeagleBone® Green usando putty con el puerto COM.

cuenta: debian, contraseña: temppwd

  1. Modifica las configuraciones en /boot/uEnv.txt
sudo nano /boot/uEnv.txt

Para pantalla de 7 pulgadas:

Para pantalla de 5 pulgadas:

Para dispositivos de pantalla que usan BeagleBone® HDMI, descomenta disable_uboot_overlay_video=1

  1. Reinicia el sistema. El LED está parpadeando y verás esta ventana

Recursos​


Soporte Técnico y Discusión del Producto​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...