INTRODUCCIÓN A Seeed Studio XIAO

Tabla de Comparación de la Serie Seeed Studio XIAO
| Seeed Studio XIAO SAMD21 | Seeed Studio XIAO RP2040 | Seeed Studio XIAO RP2350 | Seeed Studio XIAO nRF52840 | Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense | Seeed Studio XIAO ESP32C3 | Seeed Studio XIAO ESP32C6 | Seeed Studio XIAO ESP32S3 | Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense | Seeed Studio XIAO RA4M1 | Seeed Studio XIAO MG24 | Seeed Studio XIAO MG24 Sense | Seeed Studio XIAO nRF54L15 | Seeed Studio XIAO nRF54L15 Sense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 102010328 | 102010428 | 102010550 | 102010448 | 102010469 | 113991054 | 113991254 | 113991114 | 113991115 | 102010551 | 102010590 | 102010610 | 101991421 | 101991422 |
| Descripción Breve | Universal con Fuerte Estabilidad y Compatibilidad | Compatible con el ecosistema Raspberry Pi RP2040 | Compatible con el ecosistema Raspberry Pi RP2350 | Consumo de energía ultra bajo Bluetooth 5.0 Adecuado para aplicaciones de productos de consumo | Versión Avanzada del XIAO nRF52840 con Micrófono Integrado e IMU de 6 Ejes | Con WiFi y BLE, Risc-V Económico | Con WiFi-6, BLE, Zigbee y Thread para Matter | Con WiFi y BLE, Alto Rendimiento | Versión Avanzada del XIAO ESP32S3 con Cámara OV2640/Cámara OV3660 y Micrófono | MCU Renesas ARM Cortex-M4 de 32 bits, compatible con Arduino IDE | Matter, Open Thread, Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE 5.3), Bluetooth Mesh, 2.4 GHz Propietario | Versión Avanzada del XIAO MG24 con sensores de aceleración de seis ejes y Micrófono | Ultra bajo consumo, multi-protocolo 2.4 GHz, Bluetooth 6.0, Matter, Zigbee, para IoT | Versión Avanzada del XIAO nRF54L15 con Micrófono Integrado e IMU de 6 Ejes |
| Chip | Microchip SAMD21 | Raspberry Pi RP2040 | Raspberry Pi RP2350 | Nordic nRF52840 | Nordic nRF52840 | Expressif ESP32C3 | Expressif ESP32C6 | Expressif ESP32S3 | Expressif ESP32S3 | Renesas RA4M1 | Silicon Labs EFR32MG24 | Silicon Labs EFR32MG24 Sense | Nordic nRF54L15 | Nordic nRF54L15 |
| Arquitectura | Cortex-M0+ funcionando hasta 48MHz | Cortex-M0+ de doble núcleo funcionando hasta 133 MHz | ARM Cortex-M33 dual funcionando hasta 150 MHz con FPU RISC-V conmutable usando núcleos RISC-V Hazard3 duales | Cortex-M4 funcionando hasta 64 MHz | Cortex-M4 funcionando hasta 64 MHz | RISC-V funcionando hasta 160 MHz | Dos procesadores RISC-V uno de alto rendimiento funcionando hasta 160 MHz uno de bajo consumo funcionando hasta 20 MHz | Xtensa LX7 de doble núcleo funcionando hasta 240 MHz | Xtensa LX7 de doble núcleo funcionando hasta 240 MHz | Cortex-M4 funcionando hasta 48 MHz con FPU | ARM Cortex-M33 funcionando hasta 78 MHz | ARM Cortex-M33 funcionando hasta 78 MHz | Doble núcleo un Arm Cortex‑M33 y un RISC‑V, funcionando hasta 128 MHz | Doble núcleo un Arm Cortex‑M33 y un RISC‑V, funcionando hasta 128 MHz |
| RAM | 32 KB SRAM | 264 KB SRAM | 520kB SRAM 2MB Flash | 256 KB RAM | 256 KB RAM | 400 KB SRAM | 512KB SRAM | 512 KB SRAM 8MB PSRAM | 512 KB SRAM 8MB PSRAM | 32 KB SRAM | 256kB RAM | 256kB RAM | 256kB RAM | 256kB RAM |
| Flash&ROM (chip) | 256KB | ❌ | ❌ | 1MB | 1MB | 4MB | 4MB | 384KB | 384KB | 256KB | 1536KB+4MB | 1536KB+4MB | 1.5MB | 1.5MB |
| Flash (integrado) | ❌ | 2MB | ❌ | 2MB | 2MB | ❌ | ❌ | 8MB | 8MB | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Sensores Integrados | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | IMU, Micrófono | ❌ | ❌ | ❌ | Cámara OV2640/OV3660, Micrófono | ❌ | ❌ | Sensores de aceleración de seis ejes, Micrófono | ❌ | IMU, Micrófono |
| Pines PWM/Analógicos | 11/11 | 11/4 | 19/3 | 11/6 | 11/6 | 11/4 | 11/7 | 11/9 | 13/11 | 19/14 | 22/18 | 22/18 | 16/4 | 14/4 |
| I2C/UART/SPI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bluetooth | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WiFi | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Botón de Reset | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Botón de Boot | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LED de Usuario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LED y Chip de Carga de Batería | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modo de Bajo Consumo | ❌ | ❌ | 50μA | 5μA | 5μA | 44μA | 15μA | 14μA | 26.5mA | 45μA | 1.95μA | 1.95μA | - | - |
| 📚 Proyecto Compatible | ||||||||||||||
| Arduino | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| PlatformIO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| MicroPython | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CircuitPython | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Zephyr | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Accesorios Compatibles con la Serie Seeed Studio XIAO
Como un ecosistema en crecimiento de Seeed Studio XIAO, ofrecemos una amplia gama de complementos, que son compatibles con las placas Seeed Studio XIAO. Explora más aquí.

Primeros Pasos con Seeed Studio XIAO
| Wikis | Libro | Fab Academy | Video | Cursos |
|---|---|---|---|---|
| Wikis de Primeros Pasos Por el Equipo AE de Seeed Studio y la Comunidad | Power, Small Board: Mastering Arduino and TinyML Por Marcelo Rovai y Leo Feng | Fab XIAO: How to Create a Dev Board from Scratch Por ADRIÁN TORRES | TinyML with the Seeed XIAO Por Jim Bob Bennett | Maker100-Eco (Economy) Robotics, IoT and TinyML Machine Learning course Por Jeremy Ellis |
| 📚 Wiki | 📚 Cursos | 📚 Fab-Xiao | 📚 Parte1 📚 Parte2 | 📚 GitHub |
Código Abierto de Seeed Studio XIAO
Archivos Kicad de la Serie Seeed
- [kicad_sym] Símbolos Kicad
- [ZIP] Footprints Kicad
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO SMAD21
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO RP2040
-
[PDF] Hoja de datos RP2040
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO nRF52840
-
[PDF] Hoja de datos nRF52840
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense
-
[PDF] Hoja de datos nRF52840
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) Plus
-
[PDF] Hoja de datos nRF52840
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO ESP32C3
-
[PDF] Hoja de datos ESP32C3
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO ESP32C6
-
[PDF] Hoja de datos ESP32C6
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO ESP32S3
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
-
[DXF] Dimensiones de Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense en DXF (superior)
-
[DXF] Dimensiones de Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense en DXF (inferior)
-
[ZIP] Firmware de fábrica de Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO ESP32S3 Plus
-
[DXF] Dimensiones de Seeed Studio XIAO ESP32S3 Plus en DXF (superior)
-
[DXF] Dimensiones de Seeed Studio XIAO ESP32S3 Plus en DXF (inferior)
-
[ZIP] Base Seeed Studio XIAO Plus con pads inferiores expuestos
-
[ZIP] Base Seeed Studio XIAO Plus sin pads inferiores expuestos
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO RP2350 Sense
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO MG24 Sense
Materiales de Código Abierto de Seeed Studio XIAO MG24
Soporte Técnico y Discusión de Productos
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.