Saltar al contenido principal

Seeed Arduino Serial

Las comunicaciones serie proporcionan una forma fácil y flexible para que tu placa Arduino interactúe con tu computadora y otros dispositivos. La implementación de comunicaciones serie involucra hardware y software. El hardware proporciona la señalización eléctrica entre Arduino y el dispositivo con el que se está comunicando. El software utiliza el hardware para enviar bytes o bits que el hardware conectado entiende.

La mayoría de las placas Arduino tienen al menos un Serial, algunas tienen múltiples seriales (Arduino Mega tiene 4 Seriales).

Se comunica en los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX) así como con la computadora vía USB. Así que si conectas un dispositivo UART en el pin 0 y el pin D1, tienes que removerlos antes de descargar el programa a través de USB. De lo contrario causará fallas en la carga.

A veces necesitas más puertos serie que el número de puertos serie de hardware disponibles. Si este es el caso, puedes usar un Software Serial que usa software para emular hardware serie. El serial por software requiere mucha ayuda del controlador Arduino para enviar y recibir datos, por lo que no es tan rápido o eficiente como el serial por hardware.

Algunas placas, como el Seeeduino Stalker V3.1 y Seeeduino Ethernet, no tienen soporte USB y requieren un adaptador para conectarse a tu computadora que convierte TTL a USB.

!!!Warning El TX/RX usa niveles lógicos TTL (5v/3.3v). No puedes conectarlo directamente al puerto serie RS232, que opera a +/-12v. Necesitas el convertidor TTL a RS232 para cambiar los niveles de voltaje.

PLACASMicro ControladorUSB SerialHardware Serial
Seeeduino V4.2, Seeeduino LotusAtmega328SerialSerial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino MegaAtmega2560SerialSerial: 0(RX), 1(TX)Serial1: 19(RX), 18(TX)Serial2: 17(RX), 16(TX)Serial3: 15(RX), 14(TX)
Seeeduino Ethernet, Seeeduino GPRSAtmega328PNecesita adaptador USB a TTLSerial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino GPRSAtmega32U4SerialSerial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino CloudAtmega32U4SerialSerial: 0(RX), 1(TX), puerto UART Grove y módulo Dragino HE
Seeeduino LiteAtmega32U4SerialSerial1: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino LoraWANATSAMD21G18SerialUSBSerial: Conectar al módulo GPSSerial1: Conectar a RHF76-052AM para comandos AT y 0(RX), 1(TX)SerialDebug: Conectar a RHF76-052AM para actualización de firmware
Seeeduino Lotus Cortex-M0+ATSAMD21SerialUSBSerial: Conectar al puerto UART Grove J2Serial1: Conectar a 0(RX), 1(TX)
Wio LinkESP8266SerialSerial: Conectar al puerto UART Grove
Wio Tracker - GPS, BT3.0, GSM, Compatible con ArduinoATSAMD21G18ASerialUSBSerialDBG: Conectar al puerto UART GroveserialMC20: Conectar a MC20
Wio LTE Cat.1STM32F405RGSerialUSBserialDebug: Conectar a EC21Serial: Conectar al puerto UART Grove
Wio LTE Cat M1/NB-IoT TrackerSTM32F405RGSerialDebugSerialGrove: Conectar al puerto UART GroveSerialGSM: Conectar al módulo LTE M1/NB-IOTSerialGNSS: Conectar al módulo GPS

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...