Red de Sensores
Este tema presenta la documentación de productos de Seeed Studio sobre el primer paso de los datos digitalizados del mundo físico, es decir, el despliegue de infraestructuras de información en un marco de detección dinámico, para sentar las bases del monitoreo social y la comprensión de los entornos físicos y naturales.
Puedes descubrir esta página con dos grandes porciones.

IoT Industrial - Especializado
Lanzamos sensores de grado industrial con conectividad de largo alcance e inteligencia, generando datos digitalizados del mundo físico con precisión a nivel instrumental. Puedes encontrar en esta porción:- Sensores y Sondas para detección de datos ambientales de varios grados industriales
- Sensores basados en IA para escenarios inteligentes listos para desplegar
- Registrador de Datos para monitoreo remoto de datos ambientales
- Gateway para transmisión de datos de largo alcance, alta seguridad, interior y exterior
- Otras infraestructuras de red para transmisión de datos, como routers.
Sensores y Sondas Industriales
SenseCAP S2101 - Temperatura y Humedad
SenseCAP S2102 - Intensidad de Luz Inalámbrica
SenseCAP S2103 - Temperatura, Humedad y CO2
SenseCAP S2104 - Humedad del Suelo y Temperatura
SenseCAP S2105 - Humedad del Suelo, Temperatura y EC
Alerta de Fuga de Agua
Medidor de pH para Condiciones del Suelo y Calidad del Agua
Sonda de Humedad y Temperatura del Suelo
Sonda de Humedad del Suelo, Temperatura y EC
Descarga PDF de la Guía del Usuario de la Serie de Sensores Meteorológicos SenseCAP ONE
SenseCAP ONE S500 - Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Velocidad del Viento y Dirección del Viento
SenseCAP ONE S700 - Temperatura, Humedad, Velocidad/Dirección del Viento, Presión Barométrica, Intensidad de Luz, Intensidad de Precipitación
SenseCAP ONE S900 - Sensor 9-en-1, capaz de detectar PM2.5 y PM10
SenseCAP ONE S1000 - Sensor 10-en-1, capaz de detectar CO2, PM2.5 y PM10
Sensores Industriales basados en IA
Registrador de Datos con Guía de Configuración
Configurar el Sensor RS485 de 12V para el Registrador de Datos S2100
Configurar el Sensor Analógico para el Registrador de Datos S2100
Configurar el Sensor Contador y GPIO para el Registrador de Datos S2100
Construir Sensores LoRaWAN con SenseCAP S2110 Sensor Builder y Registrador de Datos SenseCAP
Descarga PDF de la Guía de Usuario SenseCAP Sensor Hub 4G
Descarga PDF de la Guía del Desarrollador para Mensajería MQTT Privada de SenseCAP SensorHub
Gateway para Múltiples Plataformas
Inicio Rápido de SenseCAP M1
Consola Local de SenseCAP M1
Descripción General de SenseCAP M2 Solo Datos
Inicio Rápido de SenseCAP M2 Solo Datos
Consola Local de SenseCAP M2 Solo Datos
Conectando Plataforma AWS
Conectando Plataforma TTN
Conectando Plataforma ChirpStack
Inicio rápido de SenseCAP M4 Square
Preguntas frecuentes de SenseCAP M4 Square
The Things Indoor Gateway
Routers para Otra Infraestructura de Red
Instalación del SO original
Aplicación: Instalación de OpenWRT
Aplicación: Instalación de Plex Media Server
Aplicación: Uso de Mender para reRouter
Instalación del SO original
Aplicación: Construyendo un centro de control de hogar inteligente alrededor de Home Assistant
Easy IoT - Construye el Tuyo Propio
Sin instrumentos complicados, podemos percibir y monitorear el mundo físico usando solo microcontroladores y componentes eléctricos funcionales simples. Es decir, en esta sección puedes encontrar:- Sensores Grove y otros componentes eléctricos funcionales
- Microcontroladores y placas de extensión adjuntas, accesorios, etc.
- Aplicación para métodos de IoT o ML embebido
- Kit con cursos gratuitos y tutoriales más intrigantes
Sensores y Red de Sensores
Imagen Térmica
Un Cable - MAX31850K
NOx/PM/VOC/RH/Temp
Entrenamiento Rápido de Modelos
Tipo Dos Sondas
Gestos
Sensor Láser PM2.5
Sensor de Polvo
Gas Multicanal
Detector de Línea , Luminancia
Luz Solar(Luz Múltiple)
Huella Dactilar
GSR(Piel Galvánica)
Grabadora
Reconocedor de Voz
Sensor de Fuerza Redondo
Potenciómetro Deslizante
Bluetooth Serial v3.0
Etiqueta NFC
GPS - Air530
Lector RFID 125KHz
Largo Alcance 868MHz
Adaptador RJ45
Receptor de Modulación de Frecuencia
Sensor de Detección de Caídas de Ondas Milimétricas 24GHz , Sensor de Presencia Estática Humana de Ondas Milimétricas 24GHz
Módulo de Monitoreo de Respiración Durante el Sueño de Ondas Milimétricas 60GHz
Módulo de Respiración y Latidos Cardíacos de Ondas Milimétricas 60GHz
Módulo de Detección de Caídas Pro de Ondas Milimétricas 60GHz
Sensor de Microondas - Sensor de Movimiento de Radar Doppler 24GHz - MW2401TR11
Sensor de Flujo de Agua , Paquete de Controlador de Motor Paso a Paso con Engranajes
Sensor Fotorreflectivo , Sensor de Peso
Módulo Transceptor Serie WiFi
Kits de enlace RF de largo alcance de 2KM con codificador y decodificador
Microcontroladores
Multiplexación de Pines
LCD, IMU, PDM, Puertos IO, Sensor de Luz, Tarjeta SD
CircuitPython, Wi-Fi, Bluetooth
Placas Wio RP2040
Placas Wio Tracker
Placas Seeeduino Cloud
Placas Seeeduino LoRaWAN
Placas Arch BLE
Placas Arch GPRS
Primeros Pasos con Placas Arduino
Primeros Pasos con Placas Micro:bit
Placa de Desarrollo Mini MT3620 para Azure Sphere
reButton para Azure IoT Hub/IoT Central
Manual de Firmware Air602
Eagleye 530s
Linklt ONE
ATmega328
Plataforma Robótica Móvil
Aplicación
Aplicación IoT Fácil
> SenseCAP & Node-Red para Servicios en la Nube
Integrado Azure IoT, Power BI, InfluxDB
> Servicios en la Nube Helium
Integrado Azure IoT, Google Sheets, AWS IOT
> Servicios en la Nube TTN
> Inicio Rápido con Blynk
> Inicio Rápido con Google Cloud IoT
> Desarrollar en Microsoft Azure IoT Central
> Visualización de datos con Power BI
> Uso Avanzado de WiFi
Wappsto IoT
Azure IoT Central, Azure IoT Hub
Usar Socket para conectarse al foro
Dispositivo Inalámbrico de Detección de Caídas
Escenarios de ML Embebido
> Reconocimiento de Movimiento Continuo
> Reconocimiento de escena de audio
> Conteo de personas con sensor ultrasónico
> Distinguir Bebidas
> Detección de anomalías para Mantenimiento Predictivo
> Introducción a TensorFlow Lite Micro
> Predicción del Clima
> Reconocimiento de Voz y Voz-a-Internet
> Reconocimiento de Gestos
> Reconocimiento de Voz con TensorFlow Lite
> Reconocimiento de Movimiento con Edge Impulse
Extensiones
Descubrir más
Chasis de Batería, Chasis de Batería con LoRaWAN
Placa 2: 8 puertos Grove / Gestión de Batería
RTC para Wio Tracker
Accesorios
LCD RGB Retroiluminado
Controlador PWM
RTC - basado en PCF85063TP
Sensor de corriente DC/AC ±5A
MOSFET
Barra LED
Anillo LED RGB
Interruptor DIP de 6 Posiciones
Interruptor de Montaje en Panel
Multiplexor I2C de 8 Canales
Hub Grove a Qwiic
LCD 8*2
Panel Solar
Marco DC
Convertidor RS-232 a TTL
Módulo RFID
Programador USB AVR
Shield MaTrix V0.9
Osciloscopio DSO Nano
Software RF Explorer
Kit con Cursos
Kit Reconocedor de Voz Grove para Arduino
Kit de Cuidado Inteligente de Plantas Grove
Kit de Aplicaciones ML101 con Curso del Prof. Vijay
Introducción a la Inteligencia Artificial para Makers
Tutoriales
Cómo agregar placas de Seeed Studio al IDE de Arduino
Cómo usar demos descargadas del Github de Seeed Studio
Cómo usar y escribir una librería
Cómo subir código
Usar Editor Externo
Suli, Seeed Arduino Serial
I2C y Dirección I2C de Productos Seeed
Tutorial de Firmata - Cómo Usar Firmata en Compatible con Arduino
Tutorial de FreeRTOS - Cómo usar FreeRTOS para aplicar Multi-tareas
Cómo Depurar Placas Arduino usando Interfaz SWD
Flashear el Bootloader de Arduino usando DAP Link
Compilar MicroPython para dispositivos embebidos
Plataforma Codecraft para Arduino
Control de LED RGB con Joystick
Sensor de Luz y Barra LED
Host USB para un Teclado, Ratón, Xbox
Cliente USB para un Teclado, Ratón, MIDI, HMI
Cómo mostrar Giroscopio en Wio Terminal
Cómo usar Wio Terminal para almacenar datos
Cómo usar Wio Terminal para mostrar fotos
Demo de Caras Interactivas de Wio Terminal
Sensor de presión usando el Wio terminal
Leer Datos en Vivo de Coronavirus usando Wio Terminal
Cómo medir niveles de ruido con Wio Terminal
Cómo Usar Wio Terminal como Placa de Desarrollo RTL8720DN