Saltar al contenido principal

Sensor - Gas

pir

El sensor de gas es un dispositivo que puede detectar la presencia de varios gases tóxicos y combustibles presentes en el ambiente.

Principio de Funcionamiento

La interacción entre el gas de prueba y la superficie de detección puede ser detectada mediante las mediciones de cambio en resistencia, capacitancia, función de trabajo, masa, características ópticas, etc. La tabla siguiente es de la Fuente1.

Clase de sensores de gasPrincipio de funcionamiento
ElectroquímicoCambios en corriente, voltaje, capacitancia/impedancia: 1. Voltamperometría (incluyendo amperometría) 2. Potenciometría 3. Transistor de efecto de campo químicamente sensibilizado 4. Potenciometría con electrolitos sólidos para detección de gases
EléctricoConductividad de óxido metálico Conductividad orgánica Conductividad electrolítica Conductividad de heterounión (diodo Schottky, FET, MOS) Función de trabajo Permitividad eléctrica (capacitancia)
Sensible a la masaCambios en el peso, amplitud, fase o frecuencia, tamaño, forma o posición: 1. Microbalanza de cristal de cuarzo 2. Propagación de ondas acústicas superficiales 3. Voladizo
MagnéticoCambios de las propiedades paramagnéticas del gas
Dispositivos ópticosCambios en intensidad de luz, color o espectros de emisión: 1. Absorbancia 2. Reflectancia 3. Luminiscencia 4. Índice de refracción 5. Efecto óptico-térmico 6. Dispersión de luz (dispersión Raman, resonancia de plasmón)
Termométrico (calorimétrico)Efectos de calor de una reacción química específica. Cambios en temperatura, flujo de calor, contenido de calor: 1. Termoeléctrico 2. Piroeléctrico 3. Perla catalítica (pelistores) 4. Conductividad térmica
Tabla 1.La clasificación de sensores de gas sugerida en 1991 por la División de Química Analítica de la IUPAC,

Campo de Aplicaciones

Existen numerosos usos de estos sensores de gas. Particularmente, usando estos sensores de gas los seres humanos pueden ser salvados de peligros potenciales. Por lo tanto, los sensores de gas juegan roles importantes en varios sectores, que incluyen industria, medicina, aplicaciones ambientales y aplicaciones domésticas para monitorear gases tóxicos e inflamables. La tabla a continuación es de la Fuente2.

Campo de aplicaciónFunciónEjemplos de gases detectados
Medio ambienteMonitoreo de gases tóxicos presentes en la atmósfera, debido a emisiones industriales (estaciones meteorológicas, monitoreo de contaminación)CO, CH4, humedad, CO2, O3, COVs, SOx
Seguridad en el trabajoControl de la calidad del aire interior; monitoreo de gases tóxicos en un ambiente de trabajo, por ejemplo en una fábrica donde se usan químicos peligrososGases tóxicos, gases combustibles, O2
Seguridad doméstica/aplicación domésticaDetección de gases venenosos o humo en hogares, debido a accidentes como incendios y explosiones; refrigerador u horno inteligente; alarma de incendio; calefacción de gas natural; detección de fugas; control de calidad del aire; purificadores de aire; control de cocciónCO, humedad, CO2, COVs
Seguridad en automóvilesControl de ventilación del automóvil; detección de vapores de gasolina; pruebas de alcoholemiaCO, GLP, COVs, CH4
Seguridad públicaControl de la calidad del aire interior, detección de sustancias peligrosas para la seguridad del público en generalGases tóxicos, gases combustibles, gases inflamables, explosivos, O2
Médico/clínicoDiagnósticos (análisis de aliento, detección de enfermedades); monitoreo de pacientes en el punto de atención; monitoreo de medicamentos; órganos artificiales y prótesis; descubrimiento de nuevos medicamentosO2, NH, NOx, CO2, H2S, H2, CL2, gases de anestesia
AgriculturaDiagnósticos de plantas/animales; pruebas de suelo y agua; inspección de carne/aves de corral; monitoreo de desechos/aguas residualesaminas, humedad, CO
Control de calidad de alimentosDetección de moléculas particulares, que se forman cuando la comida comienza a pudrirse y ya no es buena para el consumohumedad, CO2
Servicios públicos/automotriz/plantas de energíaControl de la concentración de los gases en el motor y caldera de gas, para garantizar la mayor eficiencia posible del proceso de combustión. El mismo concepto también puede aplicarse a plantas de energía, ya que la energía se genera por combustiónO2, CO, HCs, NOx, SOx, CO2, H2, HCs
Industria: Petroquímica Acero/Tratamiento de agua/SemiconductoresMonitoreo y control de procesos; control de calidad; monitoreo del lugar de trabajo; monitoreo de flujo de desechos; alarma de fugaHCs, contaminantes convencionales, O2, H2, O3, CO2, CL2, CH4,H2S
Defensa/militarDetección de agentes de guerra química, biológica y de toxinas; verificación de tratadosAgentes, explosivos, propelentes
AeroespacialMonitoreo de oxígeno y gases tóxicos e inflamables en la atmósfera del ambienteH2, O2, CO3, humedad
Tráfico/túneles/estacionamientosControl y gestión del tráfico urbano; monitoreo de la calidad del aire en túneles o garajes de estacionamiento subterráneos
Tabla 2.Algunos ejemplos de aplicaciones de sensores de gas

Sensor de Gas Seeed

Para todos los sensores de gas Grove en nuestro bazar, por favor haz clic en etiqueta de sensores de gas Grove del bazar para verificar.

O puedes hacer clic aquí para obtener una mejor vista de la tabla.

NombreMiniaturaGas ObjetivoClase de sensores de gasCampo de aplicaciónSensorRango de DetecciónPrecisiónVoltaje de OperaciónInterfazClic para Comprar
Grove - Sensor de Gas Multicanal V2Además de Monóxido de carbono (CO), Dióxido de nitrógeno (NO2), Alcohol etílico(C2H5CH), Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) y etcEléctricoAmbienteGM102B, GM302B, GM502B, GM702B/NA3.3V 5VI2COrdenar

| Grove - Sensor de Gas Multicanal V1 | |Monóxido de carbono, Dióxido de nitrógeno, Etanol, Hidrógeno, Amoníaco, Metano, Propano, Iso-butano | Eléctrico | Ambiente | MiCS-6814 | CO: 1–1000ppm NO2: 0.05–10ppm H2: 10–500ppm C2H5OH: 1-1000ppm NH3: 1-500ppm CH4: >1000ppm C3H8: >1000ppm C4H10: >1000ppm | NA | 3.3V 5V | I2C | Pedido
|Grove - Sensor de Calidad del Aire v1.3| |Alcohol, Humo| Electroquímico| Ambiente | MP503 | 10-1000ppm(Alcohol) | NA | 3.3V 5V | Analógico | Pedido | |Grove - Sensor de Alcohol | |Alcohol | Electroquímico | Seguridad en automóviles Seguridad pública | MQ303A | 20-1000ppm Alcohol | NA | 5V | Analógico | Pedido | |Grove - Sensor de CO2 || CO2 | Electroquímico | Ambiente Agricultura | MH-Z16 | 0-5000ppm | ±(50ppm +5%) | 5V | UART | Pedido | |Grove - Sensor de CO2, Temperatura y Humedad (SCD30) || CO2 | Dispositivos ópticos | Ambiente Agricultura | SCD30 | 0-40000ppm | ±(30 ppm + 3%) | 3.3V 5V | I2C | Pedido | |Grove - Sensor de Gas VOC y eCO2 (SGP30) | |VOC,CO2 | Eléctrico | Ambiente Agricultura | SGP30 | VOC: 0 ppb a 60000ppb CO2: 400 ppm a 60000 ppm | VOC: (0-2008ppb/1ppb, 2008-11110ppb/6ppb, 11110-60000ppb/32ppb) CO2: (400-1479ppm/1ppm, 1479-5144ppm/3ppm, 5144-17597ppm/9ppm, 17597-60000ppm/31ppm) | 3.3V 5V | I2C | Pedido | | Grove - Sensor de Gas(MQ2) | |GLP, i-butano, propano, metano, alcohol, Hidrógeno, humo | Electroquímico | Seguridad doméstica/aplicación doméstica Seguridad en el trabajo | MQ2 | GLP y propano: 200ppm-5000ppm Butano: 300ppm-5000ppm Metano: 5000ppm-20000ppm H2: 300ppm-5000ppm Alcohol:100ppm-2000ppm | NA | 5V | Analógico | Pedido | |Grove - Sensor de Gas(MQ3) | |Alta sensibilidad al alcohol y pequeña sensibilidad a la Bencina | Electroquímico | Seguridad en automóviles Seguridad pública | MQ3 | Alcohol: 0.05-10mg/L | NA | 5V | Analógico | Pedido | | Grove - Sensor de Gas(MQ5) | | Alta sensibilidad a GLP, gas natural, gas urbano y Pequeña sensibilidad al alcohol, humo | Electroquímico | Industria: Petroquímica Acero/Tratamiento de agua/Semiconductores Servicios públicos/automotriz/plantas de energía | MQ5 | 200-10000ppm | NA | 5V | Analógico | Pedido | | Grove - Sensor de Gas(MQ9) || Alta sensibilidad al monóxido de carbono y CH4,GLP | Electroquímico | Seguridad en automóviles Industria: Petroquímica Acero/Tratamiento de agua/Semiconductores Servicios públicos/automotriz/plantas de energía Seguridad doméstica/aplicación doméstica | MQ9 | Monóxido de carbono: 20-2000ppm CH4: 500-10000ppm GLP: 500-10000ppm | NA | 5V | Analógico | Pedido | | Grove - Sensor de Gas(O2) | |O2 | Electroquímico | Seguridad en automóviles Industria: Petroquímica Acero/Tratamiento de agua/Semiconductores Servicios públicos/automotriz/plantas de energía Seguridad doméstica/aplicación doméstica | ME2-O2-Ф20 | 0~25%Vol | NA | 3.3V 5V | Analógico | Pedido | | Grove - Sensor HCHO || Tolueno, metanal, benceno, alcohol, acetona | Electroquímico | Ambiente | WSP2110 | 1~50ppm | NA | 3.3V 5V | Analógico | Pedido | | | Grove - Sensor de Temperatura, Humedad, Presión y Gas (BME680) | |IAQ | Eléctrico | Ambiente Seguridad doméstica/aplicación doméstica | BME680 | 0-500 | NA | 3.3V 5V | I2C | Pedido | |

Tabla 3.Categoría de Sensores de Gas de Seeed

Proyectos

Cultivos Inteligentes: ¡Implementando IoT en la Agricultura Convencional!: Nuestra misión con la naturaleza es preservarla, diseñando e implementando tecnologías y métodos de monitoreo con la ayuda de IoT a través de Helium.

Un sitio web para ver los datos ambientales a tu alrededor:

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Footnotes

  1. Fuente: Reimpreso de I lulanicki et al. (1991). Publicado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.

  2. Fuente: Datos de Taylor (1996), Stcttcr et al. (2003), Capone ct al. (2003), etc. HCs hidrocarburos, VOCs compuestos orgánicos volátiles.

Loading Comments...