Saltar al contenido principal

Seeeduino

Seeeduino es una placa compatible con Arduino. Es 100% compatible con el software, shields e IDEs de Arduino.

En la parte de hardware, se han realizado cambios notables para mejorar la flexibilidad y la experiencia del usuario.

enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Seeeduino_v2.21Seeeduino v3.0Seeeduino_v4.0Seeeduino_v4.2)

Historial de actualizaciones de versión

RevisiónDescripcionesFecha de lanzamiento
Seeeduino V0.9Lanzamiento público inicial
Seeeduino v1.11.Corregido error - vía innecesaria en el cable del Pin4.2.Corregido error - Etiqueta cubierta por error por los interruptores.3.Agregado puerto I2C y de sensor.4.Agregado un capacitor de 100uF para el interruptor vcc.5.Agrupados nuevos pines de cuadrícula de 100mil.6.Reemplazados botones de reset con metálicos.7.Reorganizados textos y etiquetas para indicaciones más claras.
Seeeduino v2.121.Cero consumo de energía externa cuando está apagado2.Interruptores más fuertes3.Segunda fuente de alimentación para entrada directa de 5V. [Precaución] ¡USAR SOLO 5V!4.Capacidad de controlador de 150mA bajo 3.3V5.PCB delgado de 1.0mm para menor peso6.Fila extra reservada para cabeceras de pines
Seeeduino v2.21.Selección automática de alimentación USB/EXT2.Actualización del capacitor de alimentación3.Limpieza de diseños4.Reset más fácil5.Cristal de cuarzo real6.Diodo de alimentación externa cambiado a 1N4004(más potencia en el pin Vin)16 de diciembre, 2010
Seeeduino v2.211.Actualizado a conector mini USB más fuerte.12 de enero, 2011
Seeeduino v3.01.cambio de conector JST a conector DC Jack.2.Agregados dos conectores Grove.1 de enero, 2012
Seeeduino v4.01.Convertidor DC-a-DC para reducir la disipación de energía.2.Eliminar interruptor RST.
Seeeduino v4.21.Agregar un conector Grove2.Mejorar el diseño de alimentación24 de agosto, 2015

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...