Saltar al contenido principal

Seeeduino LoRaWAN

enter image description here

Seeeduino LoRaWAN es una placa de desarrollo Arduino con protocolo LoRaWan integrado, a través de la cual puedes comenzar rápidamente a experimentar las ventajas de LoRa en el campo del IoT. Basado en el módulo de comunicación RHF76-052AM, Seeeduino LoRaWAN es compatible con LoRaWAN Clase A/C y soporta una variedad de frecuencias de comunicación.

Los 4 conectores estándar Grove integrados permiten que Seeeduino LoRaWan se conecte convenientemente con cientos de sensores y actuadores Grove de Seeedstudio, como resultado, los usuarios pueden enfocarse más en la aplicación en sí misma sin preocuparse por el problema de compatibilidad entre diferentes módulos. Además, la placa tiene integrado un chip de gestión de batería de litio que permite que la placa se cargue por interfaz USB. En modo de bajo consumo, una batería de litio completamente cargada puede alimentar la placa durante varios meses.

Si quieres construir una aplicación IoT rápidamente, Seeeduino LoRaWAN es tu mejor opción.

Versión del ProductoFecha de LanzamientoCómo Comprar
Seeeduino LoRaWAN20 Dic, 2016enter image description here
Seeeduino LoRaWAN W/GPS20 Dic, 2016enter image description here

Cambio de Versión​

ElementoSeeeduino LoRaWAN W/GPSSeeeduino LoRaWAN
Chip PrincipalATSAMD21ATSAMD21
Comunicación GPS√x
modularRHF76-052DMRHF76-052AM
Tiempo de Lanzamiento del Módulo20182018
nota

Por favor actualiza el firmware cuando lo uses por primera vez. Por favor siempre conecta una batería Lipo de 3.7V en caso de que la alimentación USB no sea suficiente.

tip

Seeeduino LoRaWAN W/GPS está compuesto por un módulo GPS.

Características​

  • Corriente mínima (batería lipo 3.7V) - 2mA
  • Corriente mínima (batería lipo 3.7V y remover LED PWR) - 80 uA

Arduino/Procesador

  • ATSAMD21G18 @ 48MHz con lógica/alimentación de 3.3V
  • Compatible con Arduino (basado en bootloader Arduino Zero)
  • Integrado con chip de gestión de batería de litio y LED indicador de estado
  • 20 GPIOs
  • 4 conectores Grove integrados
  • 18 x pines PWM
  • 6 x entradas analógicas
  • 1 x salida analógica (A0)
  • Regulador de 3.3V con salida de 200mA
  • Botón de reset

LoRaWAN/RHF76-052

  • Corriente de reposo de 1.45uA en modo WOR (Especificación de los módulos, no de la placa)
  • Alto presupuesto de enlace de 160dB. Sensibilidad de -140dBm y potencia de salida de 19dBm.
  • Banda dual, 434/470MHz y 868/915MHz
    • 19dBm@434MHz/470MHz
    • 14dBm@868MHz/915MHz
  • Soporte para protocolo LoRaWAN, Clase A/C
  • Comunicación de ultra largo alcance
  • Consumo de energía ultra bajo
  • Actualización de firmware
  • Tamaño pequeño: 23mm X 28mm con paquete SMT de 33 pines
aviso

A diferencia de la mayoría de placas Arduino & Genuino, la Zero funciona a 3.3V. El voltaje máximo que los pines I/O pueden tolerar es 3.3V. Aplicar voltajes superiores a 3.3V a cualquier pin I/O podría dañar la placa.

Especificación​

ElementoValor
MicrocontroladorATSAMD21G18, ARM Cortex M0+ de 32-Bit
Voltaje de Operación3.3V
Pines I/O Digitales20
Pines PWMTodos excepto los pines 2 y 7
UART2 (Nativo y Programación)
Pines de Entrada Analógica6, canales ADC de 12-bit
Pines de Salida Analógica1, DAC de 10-bit
Interrupciones ExternasTodos los pines excepto el pin 4
Corriente DC por Pin I/O7 mA
Memoria Flash256 KB
SRAM32 KB
EEPROMNinguna
Velocidad de Reloj48 MHz
Longitud68 mm
Ancho53 mm
Peso19.6g(sin GPS), 19.9(con GPS)

Ideas de Aplicación​

  • Internet de las Cosas
  • Casa Inteligente
  • Seguridad
  • Red Inteligente
  • Granja Inteligente
  • Parque Inteligente
tip

Usa módulos Grove para expandir tu aplicación

Hay 4 conectores Grove en la placa. Si es la primera vez que escuchas sobre Grove, por favor visita Grove System para más detalles. En resumen, Groves son cientos de sensores en estilo estándar, que consiste en sensores, actuadores, pantallas así como comunicación.

Descripción General del Hardware​

enter image description here

  • 1. Micro USB - Programación y suministro de energía a la placa
  • 2. Conectores Grove
  • 3. Entrada de batería Lipo JST2.0 (3.7V) y led de estado de carga
  • 4. Botón DFU - Botón de modo firmware
  • 5. Botón Reset
  • 6. Pinout Arduino
  • 7. Pines ICSP
  • 8. Led de modo firmware
  • 9. Antena de alambre
  • A. Antena uFL
  • B. Módulo RF - RHF76-052AM
  • C. Procesador ARM Cortex M0 - ATSAMD21G18
  • D. LEDs
    • RX/TX - parpadean cuando hay datos en UART(desde/hacia USB)
    • L - un led conectado a D13
    • PWR - energía
tip

Si quieres usar los 4 conectores Grove integrados, por favor usa digitalWrite(38, HIGH) para abrir VCC. De lo contrario no puedes proporcionar energía a los módulos Grove.

Mapa de Pines

Nombre PinNúm GPIOInterrupción ExternaPWMEntrada AnalógicaSalida AnalógicaFunción
0#0SÍSÍRX(Serial)
1#1SÍSÍTX(Serial)
2#2SÍ
3#3SÍSÍ
4#4SÍ
5#5SÍSÍ
6#6SÍSÍ
7#7SÍ
8#8SÍSÍ
9#9SÍSÍ
10#10SÍSÍ
11#11SÍSÍ
12#12SÍSÍ
13#13SÍSÍ
SDA#20SÍSÍ
SCL#21SÍSÍ
A0#A0SÍSÍSÍSÍ
A1#A1SÍSÍSÍ
A2#A2SÍSÍSÍ
A3#A3SÍSÍSÍ
A4#A4SÍSÍSÍVoltaje de Batería
A5#A5SÍSÍSÍEstado de Carga
nota

Todos los pines pueden actuar como Entrada y Salida Digital

Primeros Pasos​

nota

Si esta es tu primera vez usando Arduino, te recomendamos encarecidamente que consultes Primeros Pasos con Arduino

Primero necesitas instalar el IDE de Arduino más reciente, y AÑADIR Seeeduino LoRa a tu IDE de Arduino.

Instalar el Controlador (Para Windows)​

Cuando insertes la placa por primera vez, deberías obtener un dispositivo COM USB llamado Seeeduino LoRaWAN que necesita instalar un controlador. Haz clic en el botón de abajo para descargar el controlador para la placa.

enter image description here

Para asegurarte de que el controlador se instaló correctamente, abre tu Administrador de Dispositivos para ver si existe Seeeduino LoRaWAN.

enter image description here

Ahora podemos subir nuestra primera demostración - Blink a Seeeduino LoRaWAN.

Abre tu IDE de Arduino y haz clic en File > Examples > 01.Basics > Blink para abrir el sketch o copia el código de abajo:

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}

Y luego,

  • Haz clic en Tools > Board > Seeeduino LoRaWAN

Si no puedes encontrar el Seeeduino LoRaWAN, por favor revisa Cómo agregar placas Seeed al IDE de Arduino

  • Haz clic en Tools > Port para seleccionar el número de puerto correcto. (No elijas COM1)

enter image description here

Luego haz clic en el botón Upload en la parte superior izquierda del IDE de Arduino, segundos después el sketch se cargó exitosamente.

enter image description here

Si la carga es exitosa, deberías ver alguna información en rojo y por favor observa el LED integrado, está parpadeando.

enter image description here

2. Batería​

Puedes alimentar la placa mediante una batería Lipo de 3.7V. Hay un cable JST2.0 incluido, úsalo si no puedes conseguir una batería con conector JST2.0.

aviso

Asegúrate de que el extremo positivo y negativo de tu batería esté conectado correctamente, de lo contrario la placa puede dañarse.

El pin de estado de carga y el pin positivo de la batería han sido conectados a A4 y A5, lo que te permite detectar el estado de carga y medir el voltaje de la batería mediante código.

Copia y carga el código de abajo para detectar el estado de la batería.

// battey of Seeeduino LoRaWAN

const int pin_battery_status = A5;
const int pin_battery_voltage = A4;

void setup() {
SerialUSB.begin(115200);
pinMode(pin_battery_status, INPUT);
}

void loop() {

int a = analogRead(pin_battery_voltage);
float v = a/1023.0*3.3*11.0; // there's an 1M and 100k resistor divider
SerialUSB.print(v, 2);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.println(digitalRead(pin_battery_status));

delay(1000);
}
nota

El estado de carga devuelve 0 mientras está cargando, devuelve 1 cuando la carga está completa o no hay batería insertada.

3. Ejemplo de Envío y Recepción​

Hay una biblioteca bien escrita para los módulos LoRaWAN, para aplicaciones simples ni siquiera necesitas saber mucho sobre el protocolo de LoRa, que es complejo y difícil de leer. Y ten en cuenta que aún necesitas algunos conocimientos sobre el protocolo LoRa si quieres una aplicación avanzada. No necesitas descargar la biblioteca, ya está incluida en el paquete. Puedes abrirla en Archivo > Ejemplos > LoRaWAN. Esos ejemplos incluyen:

  • p2p-tx
  • p2p-rx
  • ABP
  • OTAA

Necesitas 2 piezas de Seeeduino LoRaWAN para completar este ejemplo, una para enviar y otra para recibir.

3.1 Envío P2P​

Abre tu Arduino IDE y haz clic en Archivo > Ejemplos > LoRaWAN > p2p_tx para abrir el sketch o puedes copiar el código a continuación. Este sketch transmitirá la cadena "Hello World!" cada 3000 ms.

// Seduino LoRaWAN - TX example
#include <LoRaWan.h>

void setup(void)
{
SerialUSB.begin(115200);
lora.init();
lora.initP2PMode(433, SF12, BW125, 8, 8, 20);
}

void loop(void)
{
lora.transferPacketP2PMode("Hello World!");
SerialUSB.println("Send string.");
delay(3000);
}

3.2 Recepción P2P​

Abre tu Arduino IDE y haz clic en File > Examples > LoRaWAN > p2p_rx para abrir el sketch o puedes copiar el código a continuación.

// Seduino LoRaWAN - RX example
#include <LoRaWan.h>

unsigned char buffer[128] = {0, };

void setup(void)
{
SerialUSB.begin(115200);
lora.init();
lora.initP2PMode(433, SF12, BW125, 8, 8, 20);
}

void loop(void)
{
short length = 0;
short rssi = 0;

memset(buffer, 0, 128);
length = lora.receivePacketP2PMode(buffer, 128, &rssi, 1);

if(length)
{
SerialUSB.print("Length is: ");
SerialUSB.println(length);
SerialUSB.print("RSSI is: ");
SerialUSB.println(rssi);
SerialUSB.print("Data is: ");
for(unsigned char i = 0; i < length; i ++)
{
SerialUSB.print("0x");
SerialUSB.print(buffer[i], HEX);
SerialUSB.print(" ");
}
SerialUSB.println();
}
}

Después de que ambos sketches estén bien cargados, abre el monitor serie de la placa receptora, verifica si puedes obtener algunos datos como se muestra a continuación.

enter image description here

3.3 ABP​


#include <LoRaWan.h>
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
unsigned char data[2] = {1, 2};
char buffer[256];

void setup(void)
{
dht.begin();

SerialUSB.begin(115200);
//while(!SerialUSB);

lora.init();

memset(buffer, 0, 256);
lora.getVersion(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

memset(buffer, 0, 256);
lora.getId(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

lora.setKey("2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C");

lora.setDeciveMode(LWABP);
lora.setDataRate(DR0, EU868);

lora.setChannel(0, 867.7);
lora.setChannel(1, 867.9);
lora.setChannel(2, 868.8);

lora.setReceiceWindowFirst(0, 867.7);
lora.setReceiceWindowSecond(869.5, DR3);

lora.setDutyCycle(false);
lora.setJoinDutyCycle(false);

lora.setPower(14);
}

void loop(void)
{
bool result = false;

delay(2000);
int h = dht.readHumidity();
int t = dht.readTemperature();

//result = lora.transferPacket("Hello World!", 10);
result = lora.transferPacket(data, 2, 10);
data[0] = h;
data[1] = t;

if(result)
{
short length;
short rssi;

memset(buffer, 0, 256);
length = lora.receivePacket(buffer, 256, &rssi);

if(length)
{
SerialUSB.print("Length is: ");
SerialUSB.println(length);
SerialUSB.print("RSSI is: ");
SerialUSB.println(rssi);
SerialUSB.print("Data is: ");
for(unsigned char i = 0; i < length; i ++)
{
SerialUSB.print("0x");
SerialUSB.print(buffer[i], HEX);
SerialUSB.print(" ");
}
SerialUSB.println();
}
}
}

  • Paso 6. Para servidor local, haz clic en Application->Seeed(el nombre de la Aplicación que acabas de añadir)->View application data, verás los datos que acabas de enviar desde el Seeeduino_LoRAWAN. Para Loriot Server, ve a Dashboard -> Applications -> SampleApp ->Device, haz clic en el Node Device EUI o DevAddr, encontrarás los datos que acabas de enviar aquí.

3.4 OTAA​

  • Paso 1. Por favor consulta el Manual de Usuario Sesión 3.2.3 para configurar el gateway.
  • Paso 2. Para seeeduino Lorawan, por favor abre tu Arduino IDE y haz clic en File > Examples > LoRaWAN > OTAA y consulta el código.
#include <LoRaWan.h>


unsigned char data[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0xA,};
char buffer[256];


void setup(void)
{
SerialUSB.begin(115200);
while(!SerialUSB);

lora.init();

memset(buffer, 0, 256);
lora.getVersion(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

memset(buffer, 0, 256);
lora.getId(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

lora.setKey("2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C");

lora.setDeciveMode(LWOTAA);
lora.setDataRate(DR0, EU868);

lora.setChannel(0, 868.1);
lora.setChannel(1, 868.3);
lora.setChannel(2, 868.5);

lora.setReceiceWindowFirst(0, 868.1);
lora.setReceiceWindowSecond(869.5, DR3);

lora.setDutyCycle(false);
lora.setJoinDutyCycle(false);

lora.setPower(14);

while(!lora.setOTAAJoin(JOIN));
}

void loop(void)
{
bool result = false;

result = lora.transferPacket("Hello World!", 10);
//result = lora.transferPacket(data, 10, 10);

if(result)
{
short length;
short rssi;

memset(buffer, 0, 256);
length = lora.receivePacket(buffer, 256, &rssi);

if(length)
{
SerialUSB.print("Length is: ");
SerialUSB.println(length);
SerialUSB.print("RSSI is: ");
SerialUSB.println(rssi);
SerialUSB.print("Data is: ");
for(unsigned char i = 0; i < length; i ++)
{
SerialUSB.print("0x");
SerialUSB.print(buffer[i], HEX);
SerialUSB.print(" ");
}
SerialUSB.println();
}
}
}

4. Datos GPS​

nota

Este capítulo funciona solo con Seeeduino LoRaWAN W/GPS.

4.1 NMEA​

  • Paso 1. Copia el código de abajo a tu Seeeduino LoRaWAN W/GPS.
void setup()
{
Serial2.begin(9600);
Serial.begin(115200);
}

void loop()
{
while(Serial2.available())
{
Serial.write(Serial2.read());
}
while(Serial.available())
{
Serial2.write(Serial.read());
}
}
  • Paso 2. Abre el Monitor Serie y obtendrás datos del GPS.

enter image description here

4.2 Lat y Lng​

Gracias a Todd Krein por compartir el ejemplo en Github. Por favor descarga la librería TinyGPS++ y luego copia el código de abajo al Seeeduino Lorawan.

#define USE_GPS 1

#include "LoRaWan.h"

#ifdef USE_GPS
#include "TinyGPS++.h"
TinyGPSPlus gps;
#endif


void setup(void)
{

char c;
#ifdef USE_GPS
bool locked;
#endif

SerialUSB.begin(115200);
while(!SerialUSB);

lora.init();
lora.setDeviceReset();

#ifdef USE_GPS
Serial2.begin(9600); // open the GPS
locked = false;

// For S&G, let's get the GPS fix now, before we start running arbitary
// delays for the LoRa section

while (!gps.location.isValid()) {
while (Serial2.available() > 0) {
if (gps.encode(c=Serial2.read())) {
displayInfo();
if (gps.location.isValid()) {
// locked = true;
break;
}
}
// SerialUSB.print(c);
}

// if (locked)
// break;

if (millis() > 15000 && gps.charsProcessed() < 10)
{
SerialUSB.println(F("No GPS detected: check wiring."));
SerialUSB.println(gps.charsProcessed());
while(true);
}
else if (millis() > 20000) {
SerialUSB.println(F("Not able to get a fix in alloted time."));
break;
}
}
#endif
}


void loop(void)
{
//displayInfo();
//delay(1000);
}

void displayInfo()
{
SerialUSB.print(F("Location: "));
if (gps.location.isValid())
{
SerialUSB.print(gps.location.lat(), 6);
SerialUSB.print(F(","));
SerialUSB.print(gps.location.lng(), 6);
}
else
{
SerialUSB.print(F("INVALID"));
}

SerialUSB.print(F(" Date/Time: "));
if (gps.date.isValid())
{
SerialUSB.print(gps.date.month());
SerialUSB.print(F("/"));
SerialUSB.print(gps.date.day());
SerialUSB.print(F("/"));
SerialUSB.print(gps.date.year());
}
else
{
SerialUSB.print(F("INVALID"));
}

SerialUSB.print(F(" "));
if (gps.time.isValid())
{
if (gps.time.hour() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.hour());
SerialUSB.print(F(":"));
if (gps.time.minute() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.minute());
SerialUSB.print(F(":"));
if (gps.time.second() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.second());
SerialUSB.print(F("."));
if (gps.time.centisecond() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.centisecond());
}
else
{
SerialUSB.print(F("INVALID"));
}

SerialUSB.println();
}

5. Bajo Consumo​

La corriente mínima es de 80uA (para Seeeduino LoRaWAN) bajo nuestras pruebas. Por favor sigue los pasos a continuación.

  1. Remueve el LED PWR (Si no remueves este LED, la corriente será > 2mA)
  2. Remueve el LED CHG
  3. Sube el código a continuación a tu placa.
#include <LoRaWan.h>
#include <EnergySaving.h>

EnergySaving nrgSave;

void blink()
{
for(unsigned char i = 0; i < 5; i ++)
{
digitalWrite(13,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13,LOW);
delay(500);
}
}

void setup()
{
for(unsigned char i = 0; i < 26; i ++) // important, set all pins to HIGH to save power
{
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite(i, HIGH);
}

lora.init();
blink();
lora.setDeviceLowPower();
blink();
nrgSave.begin(WAKE_EXT_INTERRUPT, 7, dummy); // buton on D7 to wake up the board
nrgSave.standby();
}

void loop()
{
blink();
nrgSave.standby();
}

void dummy(void)
{
// do something
}

// END File

6. Actualizar firmware​

Si quieres verificar la versión de tu placa, por favor sube el siguiente código a tu placa.

void setup()
{
Serial1.begin(9600);
SerialUSB.begin(115200);
}

void loop()
{
while(Serial1.available())
{
SerialUSB.write(Serial1.read());
}
while(SerialUSB.available())
{
Serial1.write(SerialUSB.read());
}
}

Abre tu Monitor Serie e INGRESA

AT+VER

Entonces obtendrás la versión de tu placa.

nota

Si tu placa Seeeduino LoRawan es una versión AM, no puede soportar el firmware V3, necesitas la versión DM para actualizar el firmware a la versión 3.0 o superior. Porque el firmware V3 es demasiado grande, la memoria flash AM es demasiado pequeña.

enter image description here

La versión del firmware es 2.0.10, si quieres actualizar el firmware, necesitas seguir algunos pasos.

  • Paso 1. Copia y sube el siguiente código a tu placa.
// Update firmware to RHF76-052AM
#include <Arduino.h>

void setup()
{
SerialDBG.begin(115200);
SerialUSB.begin(115200);
}

void loop()
{
while(SerialDBG.available())
{
SerialUSB.write(SerialDBG.read());
}
while(SerialUSB.available())
{
SerialDBG.write(SerialUSB.read());
}
}

  • Paso 2. Retira la placa del USB y conéctala nuevamente, luego presiona el Botón DFU, después de que el LED del modo Firmware parpadee puedes ir al siguiente paso.

  • Paso 3. Haz clic para descargar el firmware más reciente, que es un archivo .bin.

enter image description here

  • Paso 4. Abre PuTTy y conéctate a la placa

enter image description here

tip

Puedes encontrar la versión más reciente de PuTTy aquí: http://www.extraputty.com/download.php

  • Paso 5. Después de conectar tu placa a PuTTy exitosamente, encontrarás el carácter 'C' imprimiéndose en el monitor continuamente. Haz clic en Files Transfer > Ymodem > Send, y selecciona el archivo .bin que descargamos en el Paso4.

  • Paso 6. Entonces la actualización comienza. enter image description here

FAQ​

P1: Seeeduino Lorawan dejó de ser reconocido por la PC

R1: Presiona rápidamente dos veces el botón de reset para recuperar la placa.

P2:Seeeduino Lorawan no tiene Examples > LoRaWAN

R2: Haz clic aquí para obtenerlo.

Visor de Esquemáticos en Línea​

Recursos​

Proyectos​

LoRa IoTea: Un sistema automático de recolección de información aplicado a plantaciones de té. Es parte de la recolección inteligente de información agrícola.

Soporte Técnico y Discusión de Productos​


¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...