Saltar al contenido principal

Seeeduino Stalker

Seeeduino Stalker es un nodo de Red de Sensores Inalámbricos compatible con Arduino rico en características con funcionalidad de registrador de datos. Su estructura modular y periféricos integrados lo hacen conveniente para registrar datos de sensores con marca de tiempo de forma periódica. Seeeduino Stalker viene con un sensor de temperatura, RTC con alimentación de respaldo, socket para tarjeta SD, socket Bee y cargador de batería solar de iones de litio polímero. El Seeeduino Stalker es un buen candidato para todos sus proyectos de seguimiento, monitoreo y control.

Tenga en cuenta que la versión actual (y también la más reciente) es Seeeduino-Stalker v3.

Hacer clic en las imágenes a continuación lo llevará a la documentación de la versión correspondiente.

enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Seeeduino Stalker v1.0Seeeduino Stalker v2.0Seeeduino Stalker v2.1Seeeduino Stalker v2.2Seeeduino Stalker v2.3Seeeduino-Stalker v3

Comparación entre varias versiones de Seeeduino Stalker

Parámetrov1.0v2.0v2.1v2.2v2.3v3Observaciones
Fecha de Lanzamiento del Producto23 Dic 200917 Dic 20103 Oct 201127 Dic 201129 Dic 20116 Jun 2014
Estado de ProducciónDescontinuadoDescontinuadoDescontinuadoDescontinuadoEn ProducciónEn Producción
LED de Usuario & Interruptor
LED de UsuarioPB5 (Pin Arduino 13)PB0 (Pin Arduino 8)PB0 (Pin Arduino 8)PB5 (Pin Arduino 13)PB5 (Pin Arduino 13)PB0 (Pin Arduino 13)
Interruptor de UsuarioPB4 (Pin Arduino 12)No PresenteNo PresenteNo PresenteNo PresenteNo Presente
Compatibilidad con Arduino
Físicamente compatible con el pinout de ArduinoCompatible con Diecimila/Duemilanove/UNO
Software compatible con ArduinoBootloader precargado
Variante Atmega168 DisponibleNoNoNoNoNo
Variante Atmega328 DisponibleNo
Conector AVRISP de 6 pines presente
FT232RL & Conector USB PresenteNoNoNoNoNoNoEn ambas versiones "UartSBee V3.1" o V4.0 debe comprarse por separado y usarse para descargar programas usando Arduino IDE. Un conector para conectar con UartSBee está presente en ambas versiones. El reinicio del microcontrolador será controlado automáticamente por DTR.
Operación Independiente
Operación como shield para Arduino/SeeeduinoNoNoNoNoNo
¿Se puede apilar más en modo shield?N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.Usando Interfaz I2C
Reloj de Tiempo Real
ChipDS1307RX8025DS3231DS3231DS3231DS1337
Fuente de alimentación de respaldo integradaPila de Moneda CR2032Super CondensadorPila de Moneda CR2032Pila de Moneda CR2032Pila de Moneda CR2032Pila de Moneda CR1220
InterfazI2CI2CI2CI2CI2CI2C
Interfaz I2C
Conector para conexión directa a PC4 y PC5 (es decir SCL y SDA) del microcontrolador
Traducción de nivel integrada para conectar a dispositivos de 5.0 voltios mientras el microcontrolador opera en modo 3.3vSí (usando PCA9306)Sí (usando MOSFET de mejora de canal N)Sí (usando MOSFET de mejora de canal N)Sí (usando MOSFET de mejora de canal N)Sí (usando MOSFET de mejora de canal N)Sí (usando MOSFET de mejora de canal N)
Fuente de Alimentación
Desde Fuente DCSí (5-12V DC)Sí (conectar al Conector de Celda Solar, pero aplicar solo 5.0 Voltios)Sí (conectar al Conector de Celda Solar, pero aplicar solo 5.0 Voltios)Sí (conectar al Conector de Celda Solar, pero aplicar solo 5.0 Voltios)Sí (conectar al Conector de Celda Solar, pero aplicar solo 5.0 Voltios)Sí (conectar al Conector de Celda Solar, pero aplicar solo 5.0 Voltios)
Desde USBSí (cuando se usa con UartSBee V3.1)Sí (cuando se usa con UartSBee V3.1)Sí (cuando se usa con UartSBee V4.0 o Cable FTDI)Sí (cuando se usa con UartSBee V4.0 o Cable FTDI)Sí (cuando se usa con UartSBee V4.0 o Cable FTDI)Sí (cuando se usa con UartSBee V4.0 o Cable FTDI)
Desde Panel SolarNoSí (Conector Separado Presente)Sí (Conector Separado Presente)Sí (Conector Separado Presente)Sí (Conector Separado Presente)Sí (Conector Separado Presente)
Desde Batería de Polímero de LitioNoSí (Conector Separado Presente)Sí (Conector Separado Presente)Sí (Conector Separado Presente)Sí (Conector Separado Presente)Sí (Conector Separado Presente)
Medición de voltaje de bateríaNoSí (Jumper para conectar a ADC7)Sí (Jumper para conectar a ADC7)Sí (Jumper para conectar a ADC7)Sí (Jumper para conectar a ADC7)Sí (Voltaje de batería conectando a ADC7)
¿Carga de Batería?NoSí (A través de celda solar, Gestionado por Chip CN3063)Sí (A través de celda solar, Gestionado por Chip CN3063)Sí (A través de celda solar, Gestionado por Chip CN3063)Sí (A través de celda solar, Gestionado por Chip CN3063)Sí (A través de celda solar, Gestionado por Chip CN3065)
¿Lectura de Estado de Carga de Batería?NoSí (Pin Digital 6&7)Sí (Pin Digital 6&7)Sí (ADC6)Sí (ADC6)Sí (ADC6)

Soporte Técnico y Discusión de Productos


¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...