Saltar al contenido principal

Carcasa Seeeduino Stalker v3

enter image description hereenter image description here

La carcasa Seeeduino Stalker V3 se utiliza para Arch GPRS V3. Es resistente al agua y tiene suficiente resistencia, puede llevar Arch GPRS V3 para pruebas ambientales y recolección de datos muy bien.

enter image description here

Características


  • Carcasa de alta resistencia
  • Alta transparencia
  • Resistente al agua
  • Estructura simple y fácil de usar

Cómo usarla


Es muy fácil de usar, solo necesitas usar la placa de montaje PVC para fijarla.

Primero——Montar la columna de tornillo y el tornillo de nylon.

Debemos montar la columna de tornillo y el tornillo de nylon.

Segundo——Colocar el cojín de esponja.

enter image description here

Tercero——Colocar la batería.

Vale la pena señalar que debemos colocar la pieza separadora de batería para evitar que la batería haga contacto con los componentes.

enter image description here enter image description here

Cuarto——Fijar la PCBA y la batería solar

Doblar la placa pvc y fijar la PCBA con un broche.

enter image description here enter image description here

Escenarios de aplicación

Como mencionamos antes, la carcasa se utiliza para llevar Arch GPRS V3 para pruebas ambientales y recolección de datos.

Los sensores de la serie Grove se pueden montar fácilmente a la placa PVC con remaches.

enter image description here

La carcasa stalker lleva el Arch GPRS en la naturaleza.

enter image description here enter image description here

Está colgando del árbol.

enter image description here

Si montas el bloque de hierro, puedes tirarlo al agua, la batería solar siempre queda arriba.

enter image description here

==Lista de partes==

PartePaqueteCantidad
Carcasa Stalker90 diámetro 9.25 Altura1
Pieza de montaje PVCTamaño 200*63mm1
Pieza separadora de bateríaTamaño 71.8*60mm1
Tornillo de NylonM3*64
Columna de TornilloM3*44
Esponja AmortiguadoraTamaño 70558mm1

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...