Saltar al contenido principal

Seeeduino V2.2 Atmega 168P

enter image description here

Seeeduino es una placa compatible con Arduino. Su diseño está basado en el esquema Diecimila, 100% compatible con su programa existente, shield e IDEs. En la parte de hardware, se han realizado cambios notables para mejorar la flexibilidad y la experiencia del usuario.

Modelo:ARD130D2P

Características

  • Hereda todas las características de Arduino Diecimila.

  • Compatible con el diseño de pines, orificios de tornillo y dimensiones de Diecimila.

  • Evolucionado con componentes SMD

  • Mejorado en extensibilidad y conveniencia

Licencias

Esta documentación está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0. El código fuente y las librerías están licenciados bajo GPL/LGPL, consulte los archivos de código fuente para más detalles.

El historial de actualización de versiones

v2.2

  1. Selección automática de alimentación USB/EXT

  2. Actualización del capacitor de alimentación

  3. Limpieza de diseños

  4. Reinicio más fácil

  5. Cristal de cuarzo real

  6. Diodo de alimentación externa cambiado a 1N4004 (más potencia en el pin Vin)

V2.12

  1. Cero consumo de energía externa cuando está apagado

  2. Interruptores más resistentes

  3. Segunda fuente de alimentación para entrada directa de 5V. [Precaución] ¡USE SOLO 5V!

  4. Capacidad de controlador de 150mA bajo 3.3V

  5. PCB delgado de 1.0mm para menor peso

  6. Fila adicional reservada para cabeceras de pines

V1.1

  1. Error corregido - vía innecesaria en el cable del Pin4.

  2. Error corregido - Etiqueta cubierta por error por los interruptores.

  3. Agregado puerto I2C y de sensor.

  4. Agregado un capacitor de 100uF para el interruptor vcc.

  5. Agrupados nuevos pines de cuadrícula de 100mil.

  6. Reemplazados botones de reinicio con metálicos.

  7. Reorganizados textos y etiquetas para indicaciones más claras.

Soporte

Si tienes preguntas u otras mejores ideas de diseño, puedes ir a nuestro foro o desear discutir.

Seguimiento de versiones

RevisiónDescripcionesFecha de lanzamiento
Seeeduino V0.9Lanzamiento público inicial
Seeeduino V1.1-
Seeeduino V2.12-
Seeeduino V2.2-

Seguimiento de errores

El Seguimiento de errores es el lugar donde puedes publicar cualquier error que creas haber encontrado durante el uso. Por favor escribe lo que tengas que decir, tus respuestas nos ayudarán a mejorar nuestros productos.

Idea adicional

La Idea adicional es el lugar para escribir tus ideas de proyecto sobre este producto, u otros usos que hayas encontrado. O puedes escribirlos en la página de Proyectos.

Cómo comprar

Aquí para comprar Seeeduino V2.2 Atmega 168P y Atmega 328P

Soporte técnico y discusión del producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...