Seeeduino V2.21
Aquí está la página wiki para ambos Seeeduino V2.21 Atmega 168P y Seeeduino V2.21 Atmega 328P.
Seeeduino es una placa compatible con Arduino. Su diseño está basado en el esquema Diecimila, 100% compatible con sus programas, shields e IDEs existentes. En la parte de hardware, se han realizado cambios notables para mejorar la flexibilidad y la experiencia del usuario.
Características
-
Hereda todas las características de Arduino Diecimila.
-
Compatible con el diseño de pines, orificios de tornillos y dimensiones de Diecimila.
-
Evolucionado con componentes SMD
-
Mejorado en extensibilidad y conveniencia
FAQ
Aquí está el FAQ de Seeeduino, ahora la versión es v2.21, los usuarios pueden listar las Preguntas Frecuentes aquí, ejemplo como se muestra a continuación:
¿Qué es Seeeduino?
Respuesta: Seeeduino es un ...
¿Cómo uso el Seeduino 328 con el IDE de Arduino?
Respuesta: Selecciona "Arduino Dueminalove 328" en el IDE de Arduino y también asegúrate de que el interruptor de reset esté configurado en AUTO para la programación.
¿Qué voltajes puedo alimentar a través del conector de alimentación JST?
Respuesta: Esta es una respuesta no autorizada (enviada por el usuario). El conector JST está conectado a un regulador de voltaje L1117-50 que reduce el voltaje de entrada a 5.0 VDC. El L1117 es un regulador LDO (low-drop out), por lo que necesita un mínimo de +1.2 voltios sobre el voltaje regulado para operar. En conclusión, necesitas un mínimo de al menos 6.2 VDC pero se prefiere más. El voltaje máximo es de 15 voltios DC para el regulador, sin embargo esto asume el mejor escenario para el regulador. Para estar en el lado seguro con márgenes adecuados en ambos extremos, deberías mantener el voltaje entre 7 VDC y 13 VDC.
¿Cuál es el uso del interruptor M_RST_A?
""Respuesta:""Interruptor M_RST_A, activar 'M' significa que cuando descargas el programa la placa se reiniciará automáticamente, activar 'A' no se reiniciará automáticamente, por defecto activar 'M'
Soporte
Si tienes preguntas u otras mejores ideas de diseño, puedes ir a nuestro foro o desear discutir.
Seguimiento de Versiones
Revisión | Descripciones | Fecha de Lanzamiento |
---|---|---|
Seeeduino V0.9 | Lanzamiento público inicial | |
Seeeduino v1.1 | 1. Corregido error - vía innecesaria en el cable del Pin4.2. Corregido error - Etiqueta cubierta por error por interruptores. 3. Agregado puerto I2C y sensor.4. Agregado un capacitor de 100uF para el interruptor vcc.5. Agrupados nuevos pines de cuadrícula de 100mil.6. Reemplazados botones de reset con metálicos.7. Reorganizados textos y etiquetas para indicaciones más claras. | |
Seeeduino v2.12 | 1. Cero consumo de energía externa cuando está apagado 2. Interruptores más fuertes3. Segunda fuente de alimentación para entrada directa de 5V. [Precaución] ¡USA SOLO 5V!4. Capacidad de controlador de 150mA bajo 3.3V5. PCB delgado de 1.0mm para pesos más ligeros6. Fila extra reservada para cabeceras de pines | |
Seeeduino v2.2 | 1. Selección automática de alimentación USB/EXT2. Actualizar capacitor de alimentación3. Limpiar diseños4. Reset más fácil5. Cristal de Cuarzo Real6. Diodo de alimentación externa cambiado a 1N4004(más potencia en pin Vin) | 16 de diciembre, 2010 |
Seeeduino v2.21 | 1.Actualizado a conector mini USB más fuerte. | 12 de enero, 2011 |
Seeeduino v3.0 | 1.cambiar conector JST a conector DC Jack | 1 de enero, 2012 |
Seguimiento de Errores
El Seguimiento de Errores es el lugar donde puedes publicar cualquier error que creas que podrías haber encontrado durante el uso. Por favor escribe lo que tienes que decir, tus respuestas nos ayudarán a mejorar nuestros productos.
- El conector mini-USB puede romperse de la placa muy fácilmente si aplicas fuerza lateral mientras un cable mini-USB está conectado. Considera usar un cable USB de extensión y abstente de conectar/desconectar el cable mini-USB hacia/desde la placa Seeduino muy a menudo.
Idea Adicional
La Idea Adicional es el lugar para escribir tus ideas de proyecto sobre este producto, u otros usos que hayas encontrado. O puedes escribirlos en la página de Proyectos.
Cómo comprar
Aquí para comprar Seeeduino v2.21 (Atmega 168P) y Seeeduino v3.0 (Atmega 328P) en SEEED Bazaar
Licencias
Esta documentación está licenciada bajo Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 El código fuente y las librerías están licenciadas bajo GPL/LGPL, ver archivos de código fuente para detalles.
Recursos
- [PDF] Esquemático en pdf
Soporte Técnico y Discusión de Productos
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.