Saltar al contenido principal

Estaciones Meteorológicas Compactas SenseCAP ONE Serie

Introducción del Producto

Hoy en día, los datos sobre el clima localizado, conocido como microclimas, son la nueva frontera para pronósticos meteorológicos más precisos y exactos. Como resultado, la recolección de datos meteorológicos se está volviendo cada vez más pequeña y cuadriculada. A la luz de esto, las estaciones meteorológicas, que son el medio más conveniente de recopilar datos meteorológicos, están experimentando un aumento en la demanda.

Las estaciones meteorológicas compactas SenseCAP ONE consisten en varios sensores meteorológicos que miden los siguientes parámetros: temperatura del aire, humedad relativa, presión barométrica, intensidad de luz, precipitación, PM2.5, PM10, velocidad del viento, dirección del viento y CO2. Al adoptar un diseño modular, SenseCAP ONE hace posible que integres convenientemente diferentes combinaciones de sensores en una estación meteorológica compacta según tus necesidades de aplicación reales.

Características

  • Múltiples parámetros meteorológicos para medir en uno: temperatura del aire, humedad relativa, presión barométrica, intensidad de luz, precipitación, PM2.5, PM10, velocidad del viento, dirección del viento y CO2.

  • Integrado con brújula electrónica/magnetómetro: permitiendo una instalación fácil y puedes elegir desactivar la brújula electrónica mientras te orientas al Norte manualmente.

  • Componentes Potentes Incluidos: Un cable de 3m para el montaje en poste; calentadores integrados que pueden encenderse en clima extremo; escudos de radiación están equipados para asegurar medición ambiental precisa; sensores ultrasónicos de velocidad y dirección del viento sin partes móviles; medidor de lluvia óptico que es compacto en tamaño y fácil de usar; cable de 3m está incluido en el paquete para el montaje en poste

  • Diseño de nivel industrial: clasificación IP66: resistente al agua y al polvo, adecuado para escenarios exteriores

  • Interfaz soportada: RS485 (MODBUS-RTU) / SDI-12 En línea con Estándares Internacionales: certificado CE y FCC. = Aquí hay un gráfico que demuestra claramente la apariencia de los SenseCAP ONE y los parámetros que cada producto puede medir.

RangoPrecisiónResolución
Temperatura del Aire-40 a 85°C±0.1°C0.01°C
Humedad del Aire0-100%RH±1.5%RH0.01%RH
Presión Barométrica300-1250hPa±50Pa10 Pa
Intensidad de Luz0-200,000Lux±5% de la lectura5Lux
Velocidad del Viento0-60m/s rango estándar
0-75m/s rango extendido
hasta 80m/s rango de resistencia
±0.3m/s(≤10m/s);
±3% (10m/s ~ 50m/s)
±5% (>50m/s)
0.1m/s
Dirección del Viento0-360°±3.0°0.1°
Lluvia0-200mm/h±10%0.2mm/0.02mm
PM2.50-1000μg/m³±10%@100-1000μg/m³
±10μg/m³ @0-100μg/m³
1μg/m³
PM100-1000μg/m³±15%@100-1000μg/m³
±15μg/m³ (0-100μg/m³)
1μg/m³
CO₂400-10000 ppm±(30+3% de la lectura) (400-5000ppm)
±10% de la lectura (5000-10000ppm)
1 ppm
Ruido35-100dB±1.5dB0.1dB
Fuente de Alimentación12V-24V (1W)
Fuente de Alimentación de Calefacción24V(3W)
Protocolos SoportadosModbus-RTU(RS485), protocolo SDI-12
Clasificación IPIP66
Temperatura de Operación-40 a 85°C
Humedad de Operación0-100%RH(sin condensación)

Descripción

Ofrecemos el Registrador de Datos LoRaWAN® SenseCAP S2100 adecuado para sensores meteorológicos de la serie SenseCAP ONE. Los datos pueden transmitirse al registrador de datos y luego al servidor de red LoRaWAN® público como Helium, TTN, etc.

También proporcionamos el Registrador de Datos 4G Sensor Hub de SenseCAP (soportando energía solar y alimentación DC de pared) que puede usarse con el sensor meteorológico de la serie SenseCAP ONE. Los datos pueden transmitirse al Sensor Hub y luego al servidor SenseCAP o a un servidor privado. Si eliges usar el servidor SenseCAP, también proporcionamos una API para que puedas hacer fácilmente tus propias aplicaciones.

Aplicaciones

Especificaciones Generales

Loading Comments...