Saltar al contenido principal

Introducción

SenseCAP T1000 es un rastreador LoRaWAN® compacto que utiliza GNSS/Wi-Fi/Bluetooth para un seguimiento preciso de ubicación en interiores y exteriores. Cuenta con capacidades de auto-geo-adaptación, almacenamiento local de datos y una impresionante duración de batería de meses. Además, está equipado con sensores de temperatura, luz y movimiento, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones basadas en ubicación.

pir


Comparación de Versiones
Red CompatibleTemperaturaLuzAcelerómetro
SenseCAP T1000-A
  • LoRaWAN
  • Helium

SenseCAP T1000-B
  • LoRaWAN
  • Helium
SenseCAP T1000-E
  • LoRaWAN
  • Meshtastic

Características

Posicionamiento Preciso

GNSS, Wifi, BLE, 3 tecnologías de posicionamiento para soluciones tanto en interiores como en exteriores.

Posicionamiento GNSS (Exterior)

El rastreador obtendrá la ubicación en exteriores a través del sistema satelital (GPS/BeiDou/más), luego carga los datos al servidor mediante LoRa inalámbrico.

pir

Posicionamiento Wi-Fi / Bluetooth (Interior)

El rastreador escanea la dirección MAC y RSSI de Wi-Fi/Bluetooth cercanos y lo carga a través de LoRaWAN. El servidor de aplicaciones necesita calcular la ubicación geográfica real basándose en la dirección MAC y la intensidad de señal (RSSI).

pir

Almacenamiento de Datos Sin Conexión

Capaz de almacenar más de 1000 registros localmente. La capacidad de almacenamiento con intervalo de carga de 1 hora supera los 40 días.

Cuando la cobertura de señal LoRaWAN es débil o no hay cobertura de red, los datos se guardarán e ingresarán en el siguiente ciclo. Cuando el dispositivo regrese a un área con cobertura de red LoRaWAN, enviará los datos sin conexión automáticamente.

pir

Adaptabilidad Inter-Regional

T1000 proporciona un cambio de región LoRaWAN® global sin interrupciones, ajustándose automáticamente al plan de frecuencia LoRaWAN® apropiado basado en las coordenadas de ubicación detectadas, asegurando un rendimiento óptimo en Europa, pan-América y más allá.

pir

Meses de Duración de Batería

Alimentado por el LR1110 y con bajo consumo de energía, la mayoría de los modelos pueden durar más de 3 meses de duración de batería con intervalo de carga de 1 hora en modo solo GNSS, con el sensor de movimiento deshabilitado. (La duración de la batería puede variar con parámetros de configuración como banda de frecuencia, modo de posicionamiento e intervalo de carga de datos. Por favor consulte el Cálculo de Duración de Batería para referencia detallada)

pir

Sensores de Temperatura, Luz y Movimiento

Los sensores de temperatura y luz están incluidos para hacer seguimiento de los datos ambientales en movimiento. Por ejemplo, los datos de temperatura pueden usarse para inferir la posibilidad de que la comida/vacuna se eche a perder. Los datos de luz muestran si es visto por ojos no deseados.

pir

Red de Gateway Descentralizada para Procedencia de Ubicación

La red descentralizada de Helium está construida sobre un mecanismo de confianza donde cada gateway comparte su ubicación, y Helium valida la autenticidad de estas ubicaciones. Al usar Helium con T1000, mediante la verificación cruzada de la ubicación del gateway, puedes tener una ubicación aproximada del T1000. Esto proporciona una capa adicional de validación, aumentando la validez de los datos comparado con otras redes.

pir

Reporte de Emergencia

Sensor de movimiento para detectar anomalías, botón SOS para reporte de emergencia y cambio automático a transmisión de datos de alta frecuencia

pir

Arquitectura

pir

Aplicaciones

  • Rastreo Internacional de Activos
  • Búsqueda y Rescate
  • Monitoreo de Equipos

pir

Especificaciones

Especificaciones del Modelo

Proporcionamos dos soluciones diferentes para los usuarios, y viene en tres versiones: A, B y E.

  • T1000-A/T1000-B: Estas dos versiones están diseñadas para red LoRaWAN, soportando posicionamiento interior (Wi-Fi + Bluetooth) + exterior (GNSS). T1000-A está equipado con características esenciales, incluyendo sensor de temperatura, sensor de luz, sensor de movimiento, mientras que T1000-B viene sin estos sensores.

  • T1000-E: Cuenta con software de código abierto y está disponible en dos versiones separadas: una para LoRaWAN y otra para Meshtastic. Ambas ofrecen código fuente completo, permitiendo a los desarrolladores personalizar y expandir sus funciones libremente.

pir

Parámetros Generales

Modelo del ProductoT1000-A/T1000-B/T1000-E
Enlace de RetornoLoRaWAN® (v1.0.4 Clase A)
BluetoothBluetooth v5.1, configuración vía App
Plan de Canales LoRaWANIN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864
Temperatura

Rango: -20 a 60℃;

Precisión: ± 1℃ (mín ±0.5℃, máx ±1℃)

Resolución: 0.1℃

Luz0 a 100% (0% es oscuro, 100% es más brillante)
Acelerómetro de 3 EjesAcelerómetro de 3 ejes para detectar movimiento
LED y Zumbador1xLED y 1x zumbador para indicar estado
Botón1xBotón para operar y activar eventos (SOS)
AntenaInterna (GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE)
Distancia de Comunicación2 a 5km (dependiendo de la antena del gateway, instalación y entornos)
Clasificación IPIP65
Dimensiones85 x 55 x 6.5 mm
Peso del Dispositivo32g
Temperatura de Operación-20℃ a +60
Humedad de Operación5% - 95% (Sin condensación)
CertificaciónCE /FCC /TELEC /RoHS /REACH

Ubicación

Constelación GNSSGPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Sensibilidad GNSS-145dBm arranque en frío / -160 dBm Seguimiento
Precisión de Ubicación GNSS2.5m CEP 50%
Posicionamiento Wi-FiEscaneo pasivo, carga las 4 direcciones MAC escaneadas
Posicionamiento Bluetoothcarga las 3 mejores direcciones MAC de señal de Beacon escaneadas
Caché de DatosAlmacena 1000 datos cuando no hay red LoRaWAN

Batería

Capacidad de BateríaBatería de litio recargable, 700mAh
*Estimaciones de Duración de Batería4 meses con una sola carga (enlace ascendente cada 1 hora, solo datos GNSS)
Monitoreo de Duración de BateríaNivel de batería de enlace ascendente periódico
Cable de Carga (Adaptador no incluido)Cable de carga magnético USB, 1 metro
Voltaje de Entrada de Energía4.7 a 5.5V DC
Límite de Temperatura de Carga0 a +45℃ (Más allá del rango de temperatura, la carga será limitada, y el LED parpadeará rápidamente)
Loading Comments...