Saltar al contenido principal

Integración con Trackpac

Trackpac es un sistema innovador de gestión de Dashboard IoT (Internet de las Cosas) diseñado para optimizar los procesos de supervisión, control y notificación para una amplia gama de dispositivos IoT. Estos dispositivos abarcan una variedad de funcionalidades, incluyendo rastreadores, sensores de temperatura, sensores de humedad, indicadores de nivel y otras herramientas de medición de datos basadas en sensores.

El contenido de este capítulo guiará a los usuarios sobre cómo conectar el SenseCAP T1000 Tracker a Trackpac.

Configurar el Dispositivo​

Por favor revisa la Guía de Inicio Rápido para configurar tu dispositivo correctamente.

Selecciona la plataforma como Other Platform, configura el APP EUI al valor recomendado:

545241434B504143
tip

Si alguna vez quieres cambiarlo de vuelta, un reset restaurará las claves originales.

Luego copia el Device EUI, APP EUI y APP key.

pir

Configurar el portal de Trackpac​

Inicia sesión en el portal de Trackpac.

Agregar Dispositivo​

Navega a Devices, haz clic en el ícono + para agregar un nuevo dispositivo.

pir

Elige Enter Keys Manually, nombra tu dispositivo y configura el Device EUI, APP EUI,APP key.

Red LoRaWAN: Helium

Tipo de Dispositivo: SenseCAP T1000

Luego haz clic en Add Device.

pir

Rastreo​

Entonces tu SenseCAP T1000 ahora está integrado exitosamente con Trackpac, puedes verificar los datos ahora.

pir

Agregar Geocerca (opcional)​

Antes de agregar una geocerca, necesitas agregar contactos primero.

Navega a la sección Contacts, y haz clic en el botón + en la parte superior derecha.

pir

Ingresa Name y Select Contact Type: En los campos proporcionados, ingresa el nombre del contacto. Selecciona el tipo de contacto que estás agregando—si recibirán alertas vía SMS, Email, o Ambos.

Ingresa el email y/o número de teléfono del contacto en los campos respectivos.

Después de ingresar toda la información necesaria, haz clic en el botón Add para finalizar y agregar el contacto.

pir

Navega a la opción Geofences.

pir

Haz clic en la flecha +.

pir

Ingresa el Nombre de la Geocerca y establece el Radio: Usa el deslizador o campo de entrada para establecer el radio de la geocerca en metros.

Configurar Alertas: Activa o desactiva si quieres recibir alertas cuando se cruce el límite de la geocerca.

  • Fuera de Horario: Especifica si quieres recibir alertas solo fuera de ciertas horas.

  • Hora de Inicio y Fin: Si "Fuera de Horario" está seleccionado, ingresa el rango de tiempo durante el cual no quieres recibir alertas.

Seleccionar Contactos para Alertas:

Elige cuáles de tus contactos guardados deben recibir alertas de geocerca ingresando sus nombres, o haciendo clic en la caja y seleccionándolos de la lista.

Establecer Centro de Geocerca:

  • Hacer Clic en el Mapa: Usa tu mouse para hacer clic en la ubicación donde quieres que esté el centro de la geocerca.

  • Usar Geolocalización: Alternativamente, puedes usar la función de geolocalización (usualmente representada como un ícono de brújula o ubicación) para hacer zoom a tu ubicación actual y establecerla como el centro de la geocerca.

Haz clic en Add Geofence para guardar.

pir

Entonces recibirás alertas cuando un rastreador entre o salga de la geocerca.

Loading Comments...