Saltar al contenido principal

Pluviómetro Óptico RG-15

Rain Gauge RG-15

Descripción del Producto

Este pluviómetro óptico de grado industrial está diseñado para reemplazar los pluviómetros convencionales de balancín. Utiliza haces de luz infrarroja dentro de una lente de plástico del tamaño aproximado de una pelota de tenis. No requiere mantenimiento; con la superficie redonda de la lente, no hay acumulación de desechos, no hay partes móviles que se atasquen o vías de agua que se obstruyan.

El Pluviómetro Óptico RG-15 cuenta con una salida de colector abierto que emula un balancín convencional, así como comunicaciones seriales que proporcionan datos más detallados y permiten la configuración del dispositivo. Puede configurarse a través del puerto serie, o opcionalmente mediante interruptores DIP. Un brazo de montaje integrado permite un montaje conveniente en mástiles de estaciones meteorológicas, edificios y otras infraestructuras. También es adecuado para aplicaciones alimentadas por energía solar.

Características

  • Grado industrial: confiable, preciso y robusto
  • Instalación fácil: en mástiles de estaciones meteorológicas, edificios y otras infraestructuras
  • Libre de mantenimiento: sin desechos y sin obstrucciones
  • Amplios escenarios de aplicación

Aplicaciones

Applications

  • Agricultura Inteligente
  • Ciudad Inteligente
  • Estudios Climáticos
  • Monitoreo de Redes Hidrológicas
  • Detección de Condensación y Escarcha
  • Control de Riego
  • Detección de Gotas
  • Control de Limpiaparabrisas

Especificaciones

ParámetroValorPines de Conexión
Precisión Nominal±10%Terminal J1
J1 - Out
J1 - V+
J1 - GND
Voltaje de EntradaRango 5-15 VDC 50V pico en J1 Polaridad inversa
protegida hasta 50V o 3.3VDC a través del pin 8 en J2
Consumo de Corriente (No final)110 μA nominal. (Sin salidas activas, seco sin lluvia)
2-4 mA cuando llueve
Conector J2
J2 - 1 GND
J2 - 2 V+ (Igual que J1 V+)
J2 - 3 OUT (Igual que J1 OUT)
J2 - 4 RS232 OUT
J2 - 5 RS232 IN
J2 - 6
J2 - 7 MCLR
J2 - 8 3.3V
SalidaSalida NPN Colector Abierto 100 mA / 80V Máx
Temperatura de Operación-40°C a +60°C (No detectará lluvia cuando esté congelando)
Resolución de Salida0.01in / 0.2mm o 0.001in / 0.01mm
Puerto RS2323.3 V
Velocidades de Baudios Soportadas1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

Dimensiones

d

Fuentes

Loading Comments...