Saltar al contenido principal

Pluviómetro Óptico RG-9

Rain Gauge RG-15

Descripción del Producto

Este pluviómetro óptico de grado industrial está diseñado para reemplazar los pluviómetros convencionales de balancín. Utiliza haces de luz infrarroja dentro de una lente de plástico del tamaño aproximado de una pelota de tenis. No requiere mantenimiento; con la superficie redonda de la lente, no hay acumulación de residuos, no hay partes móviles que se atasquen o vías de agua que se obstruyan.

El Sensor de Lluvia de Estado Sólido RG-9 cuenta con una salida de colector abierto que emula un balancín convencional, así como comunicaciones serie RS232 que proporcionan datos más detallados permitiendo la configuración del dispositivo. Puede configurarse a través del puerto serie, u opcionalmente mediante interruptores DIP. Un brazo de montaje integrado permite un montaje conveniente en mástiles de estaciones meteorológicas, edificios y otra infraestructura. También es adecuado para aplicaciones alimentadas por energía solar.

Características

  • Grado industrial: confiable, preciso y robusto
  • Instalación fácil: en mástiles de estaciones meteorológicas, edificios y otras infraestructuras
  • Libre de mantenimiento: sin residuos y sin obstrucciones
  • Amplios escenarios de aplicación

Aplicaciones

Applications

  • Agricultura Inteligente
  • Ciudad Inteligente
  • Estudios Climáticos
  • Monitoreo de Redes Hidrológicas
  • Detección de Condensación y Escarcha
  • Control de Irrigación
  • Detección de Gotas
  • Control de Limpiaparabrisas
  • Control de Procesos
  • Apertura y Cierre de Tragaluces, Ventilaciones, Persianas o Ventanas

Especificaciones

ParámetroValor
Voltaje de EntradaRango 5-15 VDC en J1 Protegido contra polaridad inversa hasta 50V o 3.3VDC a través del pin 8 en J2
Consumo de Corriente110 uA nominal. (Sin salidas activas, seco sin lluvia) 2-4 mA cuando llueve
SalidaSalida de Colector Abierto NPN 100 mA / 80V Máx
Temperatura de Operación-40°C a +60°C (No detectará lluvia cuando esté congelando)
Sensibilidad Seleccionable por DIPGotas de Lluvia
Muy ligera
Media
Intensa
Puerto RS2323.3V
Velocidades de Baudios Soportadas1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
RG-15RG-9
Cubo Basculante de Alta Precisión-
Control de Limpiaparabrisas--
Detección de Gotas--
Detección de Condensación--
Control de Irrigación--
Recolección de Agua de Lluvia--
Modo "Está Lloviendo"-
Bajo Consumo
Hardware Único--
Consumo de Corriente110 uA Nominal 4 mA Lloviendo110 uA Nominal 4 mA Lloviendo
Precisión del Cubo Basculante±10% en nuestro entorno controlado-
Comunicación Serie RS232Basado en Comandos BidireccionalBasado en Comandos Bidireccional

Dimensiones

d

Fuentes

Loading Comments...