Saltar al contenido principal

SenseCAP Sensor Hub Data Logger

Introducción del Producto​

SenseCAP Sensor Hub es una solución compacta para monitoreo ambiental remoto. Consiste en un potente registrador de datos que puede conectar un máximo de 40 sensores RS-485 y una amplia gama de selección de sensores, puedes usarlo para aplicaciones como estación meteorológica, monitoreo de calidad del aire. Con IP66 y suministro de energía solar, puedes contar con él para proporcionar un servicio de recolección de datos confiable y no volátil. Dos versiones del SenseCAP Sensor Hub Data Logger: 2G y 4G, ambas están disponibles.

HUB

SesneCAP Mobile APP,SenseCAP portal basado en web, SenseCAP API, y SenseCAP Dashboard también están disponibles para configuración rápida y gestión de dispositivos + datos.

Características

  • Se adapta a aplicaciones que necesitan comando de enlace descendente para control remoto
  • La memoria a bordo puede almacenar datos si hay una interrupción de internet
  • GSM900/1800MHz, la versión LTE estará disponible pronto
  • Instalación y despliegue rápido, alta confiabilidad y estabilidad
  • Puede conectar hasta 40 sensores y actuadores
  • Protección de grado industrial: carcasa IP66, temperatura -40℃~70℃, adecuado para aplicaciones exteriores y ambiente hostil
  • APP, portal basado en web, API abierta están disponibles para aprovisionamiento rápido y gestión de datos
  • Mantenimiento fácil, actualización OTA

Especificaciones

Por favor consulta este documento: https://files.seeedstudio.com/products/114992170/SenseCAP%20SensorHub%20Catalog-v3.1%2020210702.pdf

Arquitectura

architecture

Sensor Hub Data logger es una estación celular fácil de desplegar, 2 opciones de fuente de energía están disponibles: Energía solar con batería recargable y energía de adaptador de corriente.

Consiste en 4 canales de datos RS485 y una amplia gama de sensores. Con un hub de extensión, puede conectarse con hasta 40 sensores al mismo tiempo. Los datos se recolectan y envían a la nube a través de 2G o 4G. 10MB de memoria a bordo está equipada para almacenar más de 700,000 mediciones localmente en caso de una mala conexión. Diseño de grado industrial e IP66, adecuado para el ambiente exterior y hostil como UV, lluvia, polvo. GNSS está integrado para seguimiento de ubicación.

Comparado con SenseCAP LoRa, este registrador de datos se adapta para sensores de mayor consumo de energía como amoníaco. Los datos del sensor serán recolectados por Sensor Hub y enviados al Servidor SenseCAP o uno designado con 2G o 4G.

Diseñado para fácil despliegue, la carcasa es adecuada para montaje en poste y pared.

Aplicaciones

Loading Comments...