Saltar al contenido principal

Comenzar con SenseCAP Indicator

Descripción General

SenseCAP Indicator es una pantalla táctil de 4 pulgadas impulsada por ESP32-S3 y RP2040 Dual-MCU y soporta comunicación Wi-Fi/Bluetooth/LoRa.

El dispositivo viene con dos interfaces Grove, que soportan protocolos de transmisión ADC e I2C, y dos puertos USB Type-C con pines de expansión GPIO en el interior, por lo que el usuario puede expandir fácilmente accesorios externos a través del puerto USB.

SenseCAP Indicator es una plataforma de desarrollo IoT potente y completamente de código abierto para desarrolladores. También está disponible un servicio ODM Fusion integral para personalización y escalado rápido.

note

Por favor, no instale el firmware de Meshtastic en indicadores que no soporten Meshtastic. Esto puede causar daños al hardware. Si desea comprar el dispositivo para Meshtastic, por favor compre este Sensecap Indicator para Meshtastic.

Características

  • MCUs Duales y GPIOs Abundantes Equipado con potentes MCUs duales ESP32S3 y RP2040 y más de 400 GPIOs compatibles con Grove para opciones de expansión flexibles.
  • Monitoreo de Calidad del Aire en Tiempo Real Sensores tVOC y CO2 integrados, y un sensor Grove AHT20 TH externo para lecturas más precisas de temperatura y humedad.
  • Hub LoRa Local para Conectividad IoT Chip LoRa Semtech SX1262 integrado (opcional) para conectar dispositivos LoRa a plataformas IoT populares como Matter a través de Wi-Fi, sin necesidad de dispositivos compatibles adicionales.
  • Plataforma Completamente de Código Abierto Aproveche el extenso ecosistema de código abierto de ESP32 y Raspberry Pi para posibilidades de aplicación infinitas.
  • Servicio ODM Fusion Disponible Seeed Studio también proporciona servicio ODM integral para personalización rápida y escalado para satisfacer diversas necesidades.(por favor contacte [email protected])

Descripción General del Hardware

Diagrama del Sistema

Función del Botón

  • Presión Corta: Apagar/Despertar la pantalla.
  • Presión Larga por 3s: Encender/Apagar el dispositivo.
  • Presión Larga por 10s: Restablecimiento del firmware de fábrica.

Grove

Hay dos interfaces Grove para conectar módulos Grove, proporcionando más posibilidades para los desarrolladores.

Grove es un sistema de prototipado de conectores modular y estandarizado y un fuerte ecosistema de hardware de código abierto. Haga clic aquí para obtener más información

LoRa®

El módulo LoRa® Semtech SX1262 integrado le permite construir la aplicación LoRa® y conectar sus sensores LoRa locales a la Nube a través de Wi-Fi. Por ejemplo, podría construir un dispositivo hub LoRa para conectar sus sensores LoRa a su ecosistema de hogar inteligente para implementar Matter sobre Wi-Fi. De esta manera, los dispositivos LoRa podrían conectarse al ecosistema Matter a través de Wi-Fi, sin necesidad de comprar un nuevo dispositivo compatible con Matter.

Especificaciones

Pantalla3.95 Pulgadas, Pantalla Táctil RGB Capacitiva
Resolución de Pantalla480 x 480 píxeles
Fuente de Alimentación5V-DC, 1A
BateríaSin batería, solo alimentado por puerto USB
Procesador

ESP32-S3: Xtensa® dual-core 32-bit hasta 240 MHz

RP2040: Dual ARM Cortex-M0+ hasta 133MHz

Flash

ESP32-S3: 8MB

RP2040: 2MB

Almacenamiento ExternoSoporta hasta tarjeta Micro SD de 32GB (no incluida)
Wi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHz
BluetoothBluetooth 5.0 LE
LoRa(SX1262)

Módem LoRa y FSK

+21dBm Potencia Máxima Transmitida

-136dBm@SF12 BW=125KHz Sensibilidad RX

Hasta 5km de distancia de comunicación

Sensores(Opcional)

CO2(Sensirion SCD41)

Rango: 0-40000ppm

Precisión: 400ppm-5000ppm ±(50ppm+5% de lectura)

TVOC (SGP40)

Rango: 1-500 Puntos de Índice VOC

Sensor Grove de Temperatura y Humedad(AHT20)

Rango de Temperatura: -40 ~ + 85 ℃/± 0.3 ℃; 0 ~ 100% RH/± 2% RH (25 ℃)

Recursos

Soporte Técnico

¿Necesita ayuda con su SenseCAP Indicator? ¡Estamos aquí para asistirle!

Loading Comments...