Sensor SenseCAP LoRaWAN Serie S210X
SenseCAP S210X es una serie de sensores inalámbricos LoRaWAN®. Puede cubrir un rango de transmisión de 2km en escenas urbanas y 10km en escenas de línea de vista mientras mantiene un menor consumo de energía durante el proceso de transmisión. Junto con una batería reemplazable que soporta hasta 10 años de uso y una carcasa industrial IP66. Soporta temperatura de operación de -40 ~ 85℃ y puede ser desplegado en ambientes hostiles. SenseCAP S210X es compatible con el protocolo LoRaWAN® V1.0.3 y puede trabajar con gateway LoRaWAN®. Los usuarios pueden instalar el dispositivo, vincularlo usando el código QR y configurar la red, luego los datos pueden ser visualizados desde el portal SenseCAP, que soporta protocolos IoT populares como HTTP y MQTT.
Características
- Compatible con Redes LoRaWAN® Mundiales: Compatible con diferentes tipos de gateways LoRaWAN® para permitir conexión rápida con redes LoRaWAN® (soporta el plan de frecuencia universal de 863MHz ~928MHz).
- Largo Alcance y Alimentado por Batería: Rango de transmisión ultra-amplio de 2km en escenas urbanas y 10km en escenas de línea de vista. Alimentado por batería estándar Li-SOCl2 fácilmente reemplazable (tipo: ER34615) con máximo 10 años de vida útil de batería.
- Diseñado para Usar en Ambientes Hostiles: Temperatura de operación de -40℃ ~ 85℃ y carcasa clasificada IP66, adecuada para uso exterior, alta exposición UV, lluvia intensa, condiciones polvorientas, etc.
- Configuración Simple: SenseCAP proporciona una experiencia sin código que permite a los usuarios terminar la configuración con 4 pasos a través de la APP SenseCAP Mate.
IP 66: Una Clasificación IP (también conocida como Clasificación de Protección de Ingreso o Clasificación de Protección Internacional) es una forma de mostrar la efectividad de las carcasas eléctricas en bloquear cuerpos extraños como polvo, humedad, líquidos y contacto accidental.
App SenseCAP Mate: La APP SenseCAP Mate es una APP poderosa para visualización de datos y gestión remota de dispositivos.
Cómo Seleccionar Gateway y Servidor de Red LoRaWAN®
Se requiere cobertura de red LoRaWAN al usar sensores, hay dos opciones.