Sensor Meteorológico LoRaWAN 8-en-1 SenseCAP S2120
El sensor meteorológico LoRaWAN 8-en-1 SenseCAP S2120 alimentado por batería mide temperatura del aire, humedad, velocidad del viento, dirección del viento, precipitación, intensidad de luz, índice UV y presión barométrica. Permite un costo de mantenimiento bajo por su consumo de energía ultra-bajo, rendimiento confiable, Bluetooth integrado y servicio de aplicación para configuración OTA y gestión remota de dispositivos. Soporta aplicaciones multi-escenario como patio trasero, jardines, agricultura inteligente, meteorología, ciudad inteligente, etc. SenseCAP S21XX es compatible con el protocolo LoRaWAN® V1.0.3 y puede trabajar con gateway LoRaWAN®.
Los gateways LoRaWAN® pueden proporcionar cobertura de red LoRaWAN® que se requiere al usar tales sensores. S210X puede conectarse a diferentes gateways LoRaWAN® mientras que lo que Seeed proporciona te ofrece una experiencia de usuario sin interrupciones.
Red Helium: Los sensores funcionan en áreas cubiertas por la Red Helium (Consulta en Helium Explorer). Puedes consultar el SenseCAP M1 y SenseCAP M2.
Red LoRaWAN: Los sensores funcionan en redes LoRaWAN®, como The Things Network, Loriot, Chirpstack, etc. Puedes consultar el Gateway Exterior SenseCAP y el Gateway Multiplataforma SenseCAP M2.
Aplicación
-
Patio Trasero y Jardín: Mide temperatura y humedad del aire, precipitación, índice UV, etc. en el patio trasero y jardín para proteger a tu familia.
-
Agricultura Inteligente: Permite a los agricultores obtener datos climáticos e información a tiempo, tomar medidas de gestión científica en la producción, y mejorar la capacidad y nivel de producción agrícola.
-
Meteorología: Soporta aplicaciones en el campo meteorológico profesional, por ejemplo, refleja oportunamente los cambios de varias condiciones meteorológicas anormales en el campo del tráfico y transporte para proporcionar datos de base científica en tiempo real para los departamentos de gestión de tráfico.
-
Clima Urbano: Proporciona datos en tiempo real para plazas urbanas, parques, lugares escénicos, campos de golf y otras áreas urbanas.
Despliegue en Campo
Créditos de Foto: Ted Urbaniak, Mapping Network, Nibiaa
Especificación
Frecuencia LoRaWAN
Nota: Sin limitación de frecuencia. Las estaciones meteorológicas pueden cambiarse a otros planes de frecuencia en cualquier momento.
S2120 está fabricado para soportar el plan de frecuencia universal de 863MHz ~928MHz en un SKU. Es decir, puede soportar los planes de frecuencia a continuación:
Plan de Frecuencia | Nombre Común | Sub-banda |
---|---|---|
EU863-870 | EU868 | ___ |
US902-928 | US915 | Sub-banda de 1 a 8 |
AU915-928 | AU915 | Sub-banda de 1 a 8 |
AS923 | AS923 | AS923_1, AS923_2, AS923_3, AS923_4 |
IN865-867 | IN865 | ___ |
KR920-923 | KR920 | ___ |
RU864-867 | RU864 | ___ |
La configuración del plan de frecuencia es ninguna por defecto y no transmitirá señal RF hasta que haya sido configurada por la App vía Bluetooth en el primer encendido. Y puede cambiarse a otros planes de frecuencia en cualquier momento.
Lista de Partes
ECCN/HTS
HSCODE | 9031809090 |
---|---|
USHSCODE | 9026104000 |
UPC | |
EUHSCODE | 8517180000 |
COO | CHINA |
CE | 1 |
---|---|
EU DoC | 1 |
FCC | 1 |
ROHS | 1 |
UK DoC | 1 |