Saltar al contenido principal

Estación Meteorológica ORCH S4

Orch S4 Weather Sensors

Descripción del Producto​

ORCH S4 es un instrumento meteorológico compacto cuatro en uno de Temperatura del Aire / Humedad / Presión Atmosférica / Luz que presenta un rendimiento sólido, consumo de energía ultra bajo y fácil instalación. Integra 4 sensores que monitorean parámetros de temperatura del aire, humedad, presión barométrica e intensidad de luz. Con una robustez fuerte, es particularmente adecuado para operar en ambientes severos tanto en interiores como exteriores.

Este instrumento meteorológico soporta dos protocolos estándar universales: MODBUS (MODBUS-RTU/MODBUS-ASCII) y SDI-12. Con un amplio rango de voltaje de alimentación de 3.6V a 16V y consumo de energía ultra bajo, ORCH S4 ha asegurado durabilidad para mantener monitoreo meteorológico a largo plazo. El preprocesamiento de datos incorporado permite a los usuarios desbloquear y completar el desarrollo e integración de nuevos sistemas de manera conveniente. Este transmisor meteorológico también viene con un escudo de radiación solar que reduce efectivamente el impacto de la radiación solar, garantizando así mayor precisión de datos. Como producto de grado industrial, su carcasa IP66 también protege los sensores de lluvia, polvo y UV.

Características​

  • Rendimiento Sólido: alta confiabilidad, estabilidad superior y consumo de energía ultra bajo
  • Tamaño Compacto: temperatura del aire, humedad, presión barométrica y luz todo en uno
  • Protocolos Universales: MODBUS RS-485 o SDI-12
  • Fuente de Alimentación de Amplio Rango: 3.6V ~ 16V
  • Robustez Fuerte: carcasa IP66, adecuada para aplicaciones exteriores y ambientes extremadamente complicados
  • Amigable al Usuario: con preprocesamiento de datos incorporado, fácil de usar, integrar e instalar

Aplicaciones​

Applications

  • Agricultura Inteligente
  • Invernadero
  • Industria Inteligente
  • Ciudades Inteligentes
  • Monitoreo Ambiental
  • Otras Aplicaciones de Sensores IoT

Especificaciones​

MODBUS RS-485
Fuente de Alimentación3.6V ~ 16V
Consumo de CorrienteVin=16V: 3.6mA (típico)
Vin=12V: 4.7mA (típico)
Vin=5V: 11.0mA (típico)
Vin=3.6V: 14.5mA (típico)
Tiempo de Calentamiento250ms (típico)
Intervalo de Escaneo1s
Tasa de Sondeo1Hz
Tiempo de Respuesta≤ 4ms
Parámetros Generales
Modelo del ProductoSenseCAP ORCH S4
Fuente de Alimentación3.6 ~ 16V
ProtocoloMODBUS-RTU RS485/ MODBUS-ASCII RS485/ SDI-12 (v1.4)
Clasificación IPIP66 (caja a prueba de agua);IPX5 (protector de radiación solar)
Temperatura de Funcionamiento-40 ℃~ +65 ℃
Humedad de Funcionamiento0 ~ 100 %RH (sin condensación)
Presión Barométrica
ParámetrosCondiciónValor
Rango-300-1100 hPa
Resolución-1 Pa
Precisión Relativa700 a 900 hPa
25 a 40 °C
±0.12 hPa
Precisión Absoluta300 a 1100 hPa
-20 a 0 °C
±1.7 hPa
Precisión Absoluta300 a 1100 hPa
0 a 65 °C
±1.0 hPa
Coeficiente de Temperatura
de Desplazamiento
900 hPa
25 a 40 °C
1.5 Pa/K
Deriva-±1.0 hPa/año
Temperatura del Aire
Rango-40 °C a +85 °C
Precisión±0.2 °C
Resolución0.1 °C
Deriva< 0.03 °C /año
Humedad del Aire
Rango0 a 100 %RH
Precisión±1.5 %RH
Resolución1 %RH
Deriva< 0.25 %RH/año
Intensidad de Luz
Rango0 a 188000 Lux
Precisión±1.5%
Resolución0.045 Lux

Dimensiones​

d

d

d

Fuentes​

Loading Comments...