Saltar al contenido principal

Sensor de pH

Liquid Level Sensor

Descripción del Producto​

Un medidor de pH mide la actividad de iones de hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su acidez o basicidad expresada como pH. (Wikipedia: Medidor de pH). El nivel de pH es un indicador importante en muchos escenarios, especialmente en el monitoreo de condiciones del suelo y calidad del agua. Un sensor de pH se utiliza ampliamente en agricultura, jardinería, hidroponía, acuaponía, piscinas y spas, tratamiento de aguas residuales, educación, monitoreo ambiental y muchas otras aplicaciones.

Este sensor de pH (S-pH-01A) está diseñado con estándares industriales. Adopta dieléctrico sólido avanzado internacional y unión líquida de politetrafluoroetileno de gran área, que no se bloquea fácilmente y es conveniente para el mantenimiento. Está diseñado con ATC (compensación automática de temperatura), asegurando que los datos sean precisos independientemente de los cambios de temperatura. Este Sensor de pH tiene clasificación IP65, impermeable con sello hermético, capaz de soportar uso constante a largo plazo en escenarios de aplicación profesional.

Este Sensor de pH viene con protocolo de comunicaciones serie MODBUS-RTU RS485 o salida de corriente 4~20mA. Puede conectarse e integrarse fácilmente con otros dispositivos como registradores de datos, controladores y pantallas, etc. Este sensor de pH rentable presenta bajo consumo de energía, tamaño compacto, portabilidad, alta integración, haciéndolo ampliamente aplicable tanto en ambientes interiores como exteriores.

Características​

  • Alto rendimiento: alta precisión, respuesta rápida, buena repetibilidad
  • Protocolo universal: MODBUS RS-485 o corriente 4~20mA
  • Fuente de alimentación de amplio rango: 3.6V ~ 30V
  • Robustez: adecuado para ser sumergido en suelo o agua por largo tiempo
  • Libre de mantenimiento: diseño de unión avanzado, sin obstrucciones
  • Duradero: anti-corrosión, compensación automática de temperatura
  • Fácil de usar: Fácil de instalar e integrar

Aplicaciones​

  • Agricultura: invernadero, acuaponía, hidroponía y plantación de cultivos, etc.
  • Ganadería: pastizales, praderas y prados
  • Silvicultura y Horticultura
  • Tratamiento de Aguas Residuales
  • Piscinas y Spas
  • Experimentos Científicos
  • Proyectos Educativos
  • Otros escenarios de monitoreo ambiental

Especificaciones​

pH
Rango0 ~ 14pH
Precisión± 0.1 pH
Resolución0.01 pH
Parámetros Generales
Modelo del ProductoS-pH-01A
InterfazRS-485
ProtocoloMODBUS-RTU RS485
Salida de Corriente4 ~ 20 mA
Fuente de Alimentación3.6 ~ 30VDC
Consumo de CorrienteMáx 6mA @24V DC
Temperatura de Operación-40℃ ~ 85℃
Clasificación IPIP65
Longitud del Cable5 metros
InstalaciónCompletamente enterrado o sonda introducida en el medio a medir
Peso del Dispositivo400g

Dimensiones​

d

Cableado Eléctrico​

ew

Fuentes​

Loading Comments...