Saltar al contenido principal

Sensor de Nivel de Líquido

Sensor de Nivel de Líquido

Descripción del Producto​

El Sensor de Nivel de Líquido mide la altura del agua u otro líquido y la convierte en una señal de voltaje. Funciona con un registrador de datos u otros dispositivos que tienen puertos de entrada de voltaje analógico.

El Sensor de Nivel de Líquido tiene un núcleo piezoresistivo de silicio incorporado que presenta alta sensibilidad. El chip interno convierte la señal de milivoltios en una señal de voltaje estándar, que puede conectarse a una computadora, un instrumento de control o un PLC.

Es de tamaño pequeño y liviano, fácil de instalar. Con una sonda de acero inoxidable sellada, puede funcionar en agua, aceite y ambientes ligeramente corrosivos. El sensor tiene alto rendimiento anti-vibración y anti-impacto. Puede ser ampliamente utilizado en control de procesos, aviación, aeroespacial, automóvil, equipos médicos, HVAC y otras aplicaciones.

Características​

  • Alto rendimiento: anti-interferencia y estabilidad a largo plazo
  • Robustez: anti-corrosión, duradero y estable
  • Fácil de usar: diseño anti-bloqueo, fácil de limpiar
  • Ampliamente aplicable: salida de transmisión de 0.5~4.5V, puede funcionar con pantallas digitales, PLC, inversores, registradores y otros instrumentos
  • Grado industrial: clasificación IP68, duradero e impermeable, adecuado para ambientes exteriores severos
  • Certificaciones: FCC, CE y RoHS

Aplicaciones​

  • Detección de reservorios
  • Estación de bombeo de piscinas
  • Monitoreo de ríos
  • Monitoreo marino
  • Monitoreo de lagos
  • Tratamiento de aguas residuales
  • Monitoreo de nivel de pozos profundos
  • Monitoreo de nivel de tanques

aplicaciones

Especificaciones​

Rango de Medición0 ~ 5 metros
Longitud del Cable5.3 metros
Señal de Salida0.5 ~ 4.5V
Precisión± 0.25%F.S
Deriva Térmica del Cero± 0.03%F.S/℃
Deriva Térmica de Sensibilidad± 0.03%F.S/℃
Estabilidad a Largo Plazo≤0.2%F.S/año
Tiempo de Respuesta5ms( (≤90%F.S)
Líquido de Medición Líquido ligeramente corrosivo (agua, aceite comestible, etc.)
Fuente de Alimentación5V DC
Capacidad de Sobrecarga200%F.S
Temperatura de Compensación-10℃ ~ +70℃
Temperatura del Medio -40℃ ~ +80℃
Temperatura de Almacenamiento-40℃ ~ +85℃
Material

Carcasa de acero inoxidable 304,

núcleo de acero inoxidable 316L,

cable aislado con goma especial.

Clasificación IPIP68
Peso del Dispositivo670g
Certificaciones CE, FCC, RoHS

Dimensiones​

d

Cableado Eléctrico​

ew

Fuentes​

Loading Comments...