Saltar al contenido principal

Sensor de Humedad del Suelo, Temperatura y CE

Sensor de Humedad del Suelo, Temperatura y CE

Descripción del Producto​

Este Sensor de Humedad del Suelo, Temperatura y CE MODBUS-RTU RS485 (S-Soil MTEC-02A) está diseñado con estándares industriales, caracterizado por alta precisión, alta sensibilidad y durabilidad. Incorporando tres sensores (sensor de humedad del suelo, sensor de temperatura del suelo y sensor de conductividad eléctrica del suelo) en uno, con compensación automática de temperatura, este sensor asegura la precisión de las mediciones independientemente de los cambios ambientales.

Al medir la constante dieléctrica del suelo, puede medir de manera estable el VWC (contenido volumétrico de agua) del suelo independientemente de varios tipos de suelo. La medición se ajusta a los estándares internacionales actuales para la medición de humedad del suelo.

La sonda de acero inoxidable puede insertarse permanentemente en el suelo con pruebas rápidas para uso a largo plazo. Este sensor de suelo tiene clasificación IP68, muy robusto y duradero, adecuado para aplicarse en el monitoreo a largo plazo de la humedad del suelo, temperatura y conductividad eléctrica en experimentos científicos, riego de ahorro de agua, jardinería, invernaderos, agricultura al aire libre, horticultura, gestión de césped de golf, silvicultura, agricultura de precisión y otros escenarios profesionales de monitoreo ambiental. También puede aplicarse en agua, solución nutritiva y otros tipos de sustratos donde se necesita el nivel de CE.

Características​

  • Alto Rendimiento: alta precisión, confiabilidad y estabilidad
  • Diseño Compacto: 3 en 1, sensor de humedad del suelo, temperatura y CE
  • Protocolo Universal: MODBUS-RTU RS-485
  • Amplio rango de suministro de energía: 3.6V ~ 30V
  • Robustez de Grado Industrial: clasificación IP68, adecuado para aplicaciones a largo plazo
  • Ampliamente Aplicable: puede usarse en suelo, agua, solución nutritiva y otros sustratos
  • Fuerte Anti-interferencia: hecho de resina epoxi retardante de llama
  • Alta Durabilidad: anti-corrosión, con excelente rendimiento para uso a largo plazo
  • Fácil de usar: fácil de usar, instalar e integrar

Aplicaciones​

Aplicaciones

  • Riego de ahorro de agua
  • Experimentos Científicos
  • Gestión de Invernaderos
  • Horticultura y Jardinería
  • Gestión de Césped de Golf
  • Gestión de Pastizales
  • Agricultura Inteligente
  • Pruebas de Suelo
  • Otros Escenarios de Monitoreo Ambiental

Especificaciones​

Parámetros Generales​

ParámetroValor
Modelo del ProductoS-Temp&VWC&EC-02A
InterfazRS-485
ProtocoloMODBUS-RTU RS485
Suministro de Energía3.6 ~ 30V DC
Consumo de Corriente6mA@24V DC (disipación en reposo)
Temperatura de Operación-40℃ ~ +85℃
Material de la SondaElectrodo especial anti-corrosión
Material de SelladoResina epoxi retardante de llama negra
Clasificación IPIP68
Longitud del Cable5 metros
InstalaciónTodo enterrado o sonda en el medio a medir
Peso del Dispositivo210g

Temperatura del Suelo​

ParámetroValor
Rango-40℃ ~ +80℃
Precisión± 0.5 ℃
Resolución0.1℃

Humedad del Suelo​

ParámetroValor
RangoDesde completamente seco hasta completamente saturado (del 0% al 100% de saturación)
Precisión±2% (050%), ±3% (50100%)
Resolución0.03% (050%), 1% (50100%)

Conductividad Eléctrica​

ParámetroValor
Rango0 ~ 10000 μs/cm
Precisión± 3%
Resolución10 μs/cm
Compensación de TemperaturaSensor de compensación de temperatura incorporado, Rango: 0-50°C

Dimensiones​

d

Cableado Eléctrico​

ew

Fuentes​

Loading Comments...