Saltar al contenido principal

Sensor de Humedad y Temperatura del Suelo

Sensor de Humedad y Temperatura del Suelo

Descripción del Producto​

La humedad del suelo es el agua almacenada en el suelo. Demasiada humedad en el suelo no solo es mala para las plantas, sino que también desperdicia agua y añade cargas adicionales a nuestro planeta tierra. La temperatura del suelo es el calor del suelo. Las plantas crecen mejor en sus rangos de temperatura preferidos. Con acceso a los datos de humedad y temperatura del suelo, podemos tomar acciones para asegurar que se riegue la cantidad correcta de agua en el momento apropiado, y que las plantas estén en ambientes óptimos que sean buenos para su crecimiento.

Este Sensor de Humedad y Temperatura del Suelo MODBUS-RTU RS485 (S-Soil MT-02A) está diseñado con estándares industriales. Incorpora dos sensores (sensor de humedad del suelo y sensor de temperatura del suelo) en uno, caracterizándose por alta precisión y alta sensibilidad. Al medir la constante dieléctrica del suelo, puede medir de manera estable el VWC (contenido volumétrico de agua) del suelo independientemente de varios tipos de suelo. La medición se ajusta a los estándares internacionales actuales para la medición de humedad del suelo.

Este sensor de suelo tiene clasificación IP68, es muy robusto y duradero, adecuado para ser aplicado en el monitoreo a largo plazo de la humedad y temperatura del suelo en experimentos científicos, riego de ahorro de agua, invernaderos, agricultura al aire libre, jardinería, agricultura de precisión, y otros escenarios profesionales de monitoreo ambiental.

Características​

  • Alto Rendimiento: alta precisión, confiabilidad y estabilidad
  • Protocolo Universal: MODBUS-RTU RS485
  • Amplio rango de suministro de energía: 3.6V ~ 30V
  • Robustez de Grado Industrial: clasificación IP68, adecuado para aplicaciones a largo plazo
  • Fuerte Anti-interferencia: hecho de resina epoxi retardante de llama
  • Alta Durabilidad: anti-corrosión, con excelente rendimiento para uso a largo plazo
  • Fácil de usar: fácil de usar, instalar e integrar
  • Seguridad: diseñado con protección contra voltaje inverso

Aplicaciones​

Aplicaciones

  • Riego de ahorro de agua
  • Experimentos Científicos
  • Gestión de Invernaderos
  • Horticultura y Jardinería
  • Gestión de césped de Golf
  • Gestión de Pastizales
  • Agricultura Inteligente
  • Pruebas de Suelo
  • Otros Escenarios de Monitoreo Ambiental

Especificaciones​

Parámetros Generales​

ParámetroValor
Modelo del ProductoS-Soil MT-02A
InterfazRS-485
ProtocoloMODBUS-RTU RS485
Suministro de Energía3.6 ~ 30V DC
Consumo de CorrienteMáx 40mA@24V DC
Temperatura de Operación-40℃ ~ +85℃
Temperatura de Almacenamiento-40℃ ~ +85℃
Tiempo de Respuesta< 1 segundo
Área de MediciónUn área cilíndrica (con la sonda como centro, diámetro: 7cm, altura: 7cm)
Material de la SondaAcero inoxidable de grado alimentario
Material de SelladoResina epoxi retardante de llama negra
Clasificación IPIP68
Longitud del Cable5 metros
InstalaciónTodo enterrado o sonda en el medio a medir
Peso del Dispositivo270g

Temperatura del Suelo​

ParámetroValor
Rango-40℃ ~ +80℃
Precisión± 0.5 ℃
Resolución0.1℃

Humedad del Suelo​

ParámetroValor
RangoDesde completamente seco hasta completamente saturado (del 0% al 100% de saturación)
Precisión±3% (053%), ±5% (53100%)
Resolución1%

Dimensiones​

d

Cableado Eléctrico​

ew

Fuentes​

Loading Comments...