Saltar al contenido principal

Detector de Fugas de Agua

Detector de Fugas de Agua

Descripción del Producto​

Las fugas de agua pueden destruir nuestras propiedades en el hogar y lugar de trabajo, y potencialmente causar pérdidas monetarias y riesgos para la salud. Es esencial estar alerta cuando hay una fuga para asegurar que se tomen acciones para minimizar los riesgos y evitar daños.

Este Detector de Fugas de Agua está diseñado con estándares industriales. Tiene clasificación IP66, con características impermeables y a prueba de polvo, puede ser ampliamente utilizado en varios escenarios de aplicación, como una cocina, una bomba de sumidero, y un baño, etc., por nombrar algunos.

Está diseñado para detectar fugas de agua. Cuando el nivel de inmersión de agua toca la sonda del sensor, el relé incorporado se activará para encender el sistema de alarma o apagar el equipo en la casa. El circuito de control tiene una energía potencial muy baja, por lo que no causará ninguna ignición de materiales inflamables o combustibles, garantizando la seguridad.

Características​

  • Fácil de usar: fácil de instalar, limpiar y remover.
  • Ampliamente aplicable: Salida de señal de relé, puede ser usado con pantallas digitales, PLCs, inversor, grabador y otros sistemas de detección de agua
  • Robustez: hecho de aleación de alta calidad y cable impermeable, duradero para uso a largo plazo
  • Alto rendimiento: fuerte anti-interferencia y estabilidad a largo plazo

Aplicaciones​

  • En el sótano donde la filtración de agua subterránea podría causar daños
  • En la entrada de una puerta en terreno bajo, donde hay riesgo de inundación
  • En el baño donde un balde o lavabos podrían desbordarse
  • Cerca del calentador de agua, refrigerador, lavavajillas o lavadora
  • Otros sistemas de detección de agua

Especificaciones​

Fuente de Alimentación5V
Corriente de Operación< 30mA
Corriente de Reposo< 10mA
Señal de Salida

húmedo: conexión de relé,

seco: ruptura de relé

Longitud del Cable2 metros
Carga del Relé(3A 250V AC) / (3A 30V DC)
Tiempo de Respuesta< 50ms
Medio de Mediciónagua
Temperatura de Operación-5℃ ~ +60℃
Clasificación IPIP66
Peso del Dispositivo200g

Cableado Eléctrico​

ew ew

Fuentes​

Loading Comments...