Saltar al contenido principal

Guía de Selección de Sensores de Distancia Seeed

Hemos lanzado varios tipos de sensores de distancia en los últimos años. Puede que encuentres difícil elegir entre ellos. ¡Entendemos tu situación y echemos un vistazo detallado a ellos para determinar cuál es el más adecuado para ti!

Para todos los sensores de distancia en nuestro bazar, por favor haz clic en Etiqueta de Distancia del Bazar para verificar.

Qué es un sensor de distancia

Un sensor de distancia utiliza ultrasonido o láser para medir la distancia entre objetos. Se utiliza principalmente para medir la ley de la posición de un objeto en movimiento con el tiempo, y puede usarse para completar una variedad de mediciones cinemáticas y dinámicas. Los principales productos son sensores de distancia para teléfonos móviles, sensores de medición de larga distancia y etc., que también se utilizan en cinturones inteligentes o incluso para rastrear aeronaves.

ELEM-DP 10k (bomba de diodo)

Gracias a su ERBUM bombeado por diodo: la alta eficiencia de los láseres de estado sólido de vidrio, el módulo de telémetro láser ELEM-DP 10k proporciona una alta tasa de repetición de pulsos continua de 10 Hz o 20 Hz. Esta característica hace que este telémetro láser compacto sea ideal para medir o rastrear la distancia de objetos que se mueven rápidamente como aeronaves.

Figura 1. Sensor de Distancia ( Imagen de Direct Industry, 2020 )

Cómo funciona un sensor de distancia

El sensor de distancia detecta la cantidad de cambios físicos (diferencia de tiempo, diferencia de ángulo, velocidad de pulso y etc.) de un objeto utilizando varios elementos y convierte la cantidad de cambios en una distancia para medir la distancia y el desplazamiento desde el sensor hasta el objeto.

Campo de Aplicaciones

Hay numerosos usos de estos sensores de distancia. Particularmente, usando este tipo de sensores, los seres humanos pueden ser monitoreados y beneficiados o incluso salvados de diferentes condiciones. Por lo tanto, los sensores de distancia juegan roles importantes en varios sectores, que incluyen la vida diaria, industria, medicina, militar y etc.

Campo de aplicaciónContenido
Vida DiariaLos sensores de distancia generalmente se ubican en ambos lados del auricular o en la ranura del auricular. Cuando el usuario está contestando o haciendo una llamada, el teléfono móvil está cerca de la cabeza, y el sensor de distancia puede medir la distancia entre ellos hasta cierto punto, luego notificar a la luz de fondo de la pantalla que se apague, y encender la luz de fondo nuevamente cuando se aleje, lo cual es más conveniente para el usuario y ahorra más energía.
IndustriaMedición de red de contacto ferroviario; Medición de límite de edificios; Medición de objetos no adecuados; Automatización industrial y gestión inteligente de producción; Estadísticas de velocidad y flujo de automóviles; Control de activación de señal de monitoreo industrial; Posicionamiento XY de grúa torre; Monitoreo de posición de atraque seguro de barcos; Posicionamiento de contenedores; Medición de cable aéreo, Medición de limitación de altura; Medir el ancho de la caja en la cinta transportadora.
Tratamiento médicoSensor de desplazamiento de cuerda para posicionamiento de herramientas quirúrgicas remotas y posicionamiento de cama en escaneo de rayos X / CT.
MilitarPrincipalmente utilizado en ambiente de campo (condiciones de montaña, profundidad de cañón y etc.), detección de altura de aeronaves y algunos se utilizan para medición de profundidad de minas y altura de materiales. Mientras que la medición de altura de aeronaves se utiliza principalmente para detectar la altura desde el suelo al despegar y aterrizar, mostrada en tiempo real en el panel de control.

Sensores de Distancia en Seeed

¿Cuál es tu Preferencia?

NombreMiniaturaVoltaje de operaciónRango de MediciónTemperatura de TrabajoClic para comprar
Grove - Time of Flight Distance Sensor(VL53L0X)3.3V-5V30mm-1000mm-20℃ - 70℃Comprar Ahora
Grove - Ultrasonic Ranger3.2V~5.2V2cm-350cm-10℃ - 60℃Comprar Ahora
Grove - Infrared Reflective Sensor3.3V-5V4mm–15 mm/Comprar Ahora
Grove - Digital Distance Interrupter 0.5 to 5cm(GP2Y0D805Z0F)(P)3.3v-5v0.5cm - 5cm-10℃ -60℃Comprar Ahora
Grove - Digital Distance Interrupter 0.5 to 5cm(GP2Y0D805Z0F)3.3v-5v0.5cm - 5cm-10℃ -60℃Comprar Ahora
Grove - IR Distance Interrupter v1.23.3v-5v7.5cm–40 cm/Comprar Ahora
Grove-TF Mini LiDAR4.5V-6V0.3m-12m-20℃-60℃Comprar Ahora

Aviso Importante

La tabla anterior muestra una variedad de atributos de cada sensor de distancia con diferentes voltajes de operación, rangos de medición y temperatura de trabajo, puedes elegir el que mejor se adapte a ti.

Para información más detallada de cada uno, por favor visita sus páginas individuales a través de los enlaces ubicados junto a las imágenes de los productos.

Recursos

Proyecto

Hackeando las Escaleras en la Nueva Oficina de Seeed: Convierte las escaleras de la oficina en una instalación interactiva, e incluso una forma genial de transmitir el mensaje "SOLO PERSONAL" a los visitantes.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...