Saltar al contenido principal

Kit Básico Sidekick para TI LaunchPad

El Kit Básico Sidekick de Seeedstudio para TI LaunchPad™ es un excelente punto de partida para aprender electrónica y construir circuitos básicos usando componentes discretos, una protoboard y un LaunchPad. Usar Energia puede simplificar enormemente la creación de software para que se pueda enfocar más en el prototipado rápido y la modificación de circuitos para ajustarse a nuestras ideas de proyecto. ¡Este es un kit de inicio excelente para nuevos ingenieros electrónicos y makers! Sidekick incluye componentes sueltos, cables y una protoboard para complementar tu kit de desarrollo LaunchPad. El manual incluye 10 circuitos de ejemplo diferentes, pero muchos más son posibles reuniendo componentes adicionales o usando creatividad. ¡Este es un artículo imprescindible para cualquier desarrollador de LaunchPad!

  • Descarga la carpeta de código de ejemplo aquí.

Descripción del Hardware

Lista de partes

Nombre de las partesCantidad
Protoboard de 400 Puntos de Conexión1 PCS
LED Verde5 PCS
LED Rojo5 PCS
LED RGB Ánodo Común1 PCS
Capacitor Cerámico 10nF10 PCS
Capacitor Cerámico 100nF10 PCS
Capacitor de Aluminio 100uF5 PCS
Resistor 330 ohm10 PCS
Resistor 1K ohm10 PCS
Resistor 10K ohm10 PCS
Interruptor de Inclinación1 PCS
Termistor1 PCS
Fotorresistor (fotocelda)1 PCS
Diodo (1N4004)1 PCS
Zumbador Piezoeléctrico1 PCS
Botón5 PCS
Interruptor5 PCS
Potenciómetro con perilla2PCS
Motor DC Pequeño1 PCS
Display de 7 Segmentos de Un Dígito (SA39-11SRWA – hoja de datos)1 PCS
Registro de Desplazamiento de 8 bits (SN74HC595N – hoja de datos)1 PCS
Transistor NPN (LP395Z/NOPB – hoja de datos)1 PCS
Sensor de Temperatura Analógico (LM19CIZ/NOPB – hoja de datos)1 PCS
Cable Puente Largo5 PCS
Cable Puente Corto20 PCS
Guía de Inicio Rápido Sidekick1 PCS
Manual Sidekick1 PCS

Comenzar

Descarga el código de ejemplo en www.energia.nu/sidekickcode También estará disponible en los ejemplos de código de Energia para la versión 18+ El código también está disponible en las páginas de ejemplo a continuación para copiar y pegar en tus sketches

Ejemplos Básicos

Ejemplo 00: LED Parpadeante (Salida)

Ejemplo 01: Desvanecer LED RGB (PWM)

Ejemplo 02: Botón Pulsador (Entrada)

Ejemplo 03: Múltiples LED (Muchas Salidas)

Ejemplo 04: Registro de Desplazamiento (Circuito Integrado)

Ejemplo 05: Zumbador Piezoeléctrico (Sonido)

Ejemplo 06: Potenciómetro (Resistor Variable)

Ejemplo 07: Fotorresistor (Sensor de Luz)

Ejemplo 08: Girar el Motor (Transistor)

Ejemplo 08B: Conmutar Voltaje (Transistor)

Ejemplo 09: Temperatura (Termistor y Sensor de Temperatura)

Ejemplo 10: Display de 7 Segmentos (Display Digital)

Ejemplos Avanzados

Ejemplo: Interruptores (Interruptor de Inclinación e Interruptor de Palanca)

Ejemplo: Contador de Pulsaciones de Botón (Entrada y Display)

Ejemplo: Dial de Potenciómetro (Entrada y Display)

Ejemplo: Desvanecer con Fotorresistor (Entrada y Salida)

Ejemplo: Registro de Desplazamiento 2 (IC y Display)

Ejemplo: Registro de Desplazamiento 3 (IC)

Ejemplo: Registro de Desplazamiento 4 (IC de Entrada de Desplazamiento)

Ejemplo: Girar el Motor 2 (Controlador de Motor)

Ejemplo: Girar el Servo (Servo)

Ejemplo: DAC (IC Digital a Analógico)

Ejemplo: Temporizador 555 (IC e Interruptor)

Ejemplo: Emisor y Receptor IR (Inalámbrico)

Tutoriales Básicos de Energia

Mezclar Sidekick con Kit de Inicio Grove para LaunchPad

Más ejemplos

*Para estos ejemplos, puede requerir hardware adicional más allá del Kit Básico Sidekick para TI LaunchPad™

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...