Saltar al contenido principal

Plataforma Robótica Móvil Skeleton Bot 4WD Hercules

La Plataforma Robótica Móvil 4WD Hercules se adhiere al espíritu con poder fuerte y función completa, y es un compañero para que ingreses al mundo de los robots donde puedes hacer tu propia plataforma móvil robótica. Hércules, el Titán en la mitología griega, es ampliamente conocido por su fuerza y espíritu de aventura.

Consiste en el componente del controlador de motor Hercules, esqueleto Hercules, motor de engranajes, etc. El controlador de motor Hercules puede soportar consistentemente la corriente hasta 15A y voltaje de conducción en el rango de 6V-20V, por lo tanto, puede suministrar poder motriz fuerte a toda la plataforma. El esqueleto Hercules está compuesto de placa de aleación de aluminio con textura firme pero flexible que puede cargar, mostrar y conectar tipos de accesorios en tu proyecto. Sus 4 potentes motores de engranajes, especialmente un par de ellos del codificador original de Seeed pueden monitorear la velocidad de funcionamiento de tu plataforma y enmendar el parámetro del proceso por el control de bucle cerrado formado. Esto proporciona una posibilidad de controlar el proceso preciso. Además, otros accesorios como ruedas, cilindro de cobre y placa protectora acrílica que hacen que la plataforma sea una plataforma móvil completamente.

Hercules es una suite de plataforma abierta. Es conveniente para los usuarios instalar todo tipo de componentes a través de los sitios de agujeros en la placa. Además, el conector Grove reservado en la placa puede ayudar al inventor a introducir varios tipos de datos de sensores en el sistema. Además, el controlador Hercules es compatible con Arduino, por lo que puedes alterar libremente los controladores de dispositivos y programas.

Características​


  • Poder motriz fuerte

  • Carcasa sólida, perfil impresionante

  • sistema de control de bucle cerrado

  • placa compatible con Arduino

  • Abierto y expandible, libre para colocar otros componentes en el circuito para hacer una plataforma móvil personal.

Lista de Partes​


Nombre de las Piezas Especificación Material Cantidad
1 Soporte-1 2003520mm*3.0mm Extrusión de aluminio L 6061 2 pzs
2 Soporte-2 1353520mm*3.0mm Extrusión de aluminio L 6061 2 pzs
3 Motor-Reductor 25GA-370 310rpm DC6V torque de bloqueo:70kg 2 pzs
4 Motor-Reductor con encoder 25GA-370 310rpm DC6V torque de bloqueo:≥7.0 Kg.cm 2 pzs
5 Placa Adaptadora de Soporte 29122.0mm placa laminada en frío 4 pzs
6 Tornillo 3*10mm Metal 30 pzs
7 tuerca M3*2.5mm Metal 4 pzs
8 Conector-Motor Ф4mmW12mmL18mm Metal 4 pzs
9 Rueda Ф85mm*W31mm plástico+caucho 4 pzs
10 Arandela de Resorte Ф7mm*Ф4mm Metal 4 pzs
11 Tornillo M4*8mm Metal 4 pzs
12 Placa-inferior 1991292.0mm Acrílico negro té 1 pzs
13 arandela Ф5.0Ф35mm PA 4 pzs
14 interruptor de alimentación / / 1 pzs
15 Controlador de Motor Dual Hercules 15A 6-20V 1 pzs
16 Tornillo M3*21mm Metal 4 pzs
17 Placa-acrílica 53122.0mm Acrílico Transparente 2 pzs
18 placa-cubierta 1841322.0mm Acrílico negro té 1 pzs
19 pilar Cu M3*30mm-6mm espárrago de señal 4 pzs
20 Placa-superior 2161381.5mm placa AL 1 pzs
21 Tornillo M3*21mm Metal 4 pzs
22 Destornillador M3-85mm / 1 pzs
23 Destornillador 2.5-53mm / 1 pzs
24Cable de alimentación 150mm / 1 pzs
25 cable 160mm / 1 pzs

Nota:

1) Para detalles sobre el panel de control, consulte aquí
2) La especificación del producto del Motor Reductor 25GA-370.
Elemento Parámetro
Voltaje de Trabajo 4.0-7.0 DCV
Rotación CCW
Sin Carga Corriente 280mA
Velocidad 310±12% r/min
Carga Corriente 1600mA(máx)
Velocidad 260±12% rpm
Rotación CCW
Voltaje de Arranque ≤1.2V
Torque de Carga 1500.0 g.cm
torque de bloqueo ≥7.0 Kg.cm
Corriente de Bloqueo ≤9.0A

Diagramas de ensamblaje​


Figura:

Sobre el uso del kit, por favor haz clic aquí. Aquí hay un video que muestra la fortaleza del hercules: https://www.youtube.com/watch?v=uc4-Dqgwrq8.

Visor de Esquemas en Línea​

Recursos​


Soporte Técnico y Discusión de Productos​


¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...