Saltar al contenido principal

Caja Esqueleto

¿Buscas una carcasa para tus prototipos electrónicos? La Caja Esqueleto es una solución práctica. Consiste en tres partes: un bastidor de montaje hueco, una placa de montaje para la instalación de tu propia placa de circuito y una placa trasera que protege la placa de circuito. La estructura altamente simplificada te permite construir rápidamente una cubierta rígida para tu invención que es tanto atractiva como protectora. Ahora consigue una Caja Esqueleto y prueba tu diseño donde quieras, mientras otros ingenieros siguen sufriendo el dolor de cabeza de hacer su propia carcasa.

Características​


  • Ordenada y universal

  • Fácil de ensamblar

  • Material sólido y estable

Especificaciones​

Elemento Típico Unidad
Longitud 126.8 mm
Ancho 89.2 mm
Altura 30.0 mm

Uso​

Una representación esquemática de la estructura desmontada

Una representación esquemática de la estructura compuesta

Una representación esquemática de la estructura desmontada de una instancia de aplicación

Una representación esquemática de la estructura compuesta de una instancia de aplicación

Una representación esquemática de la estructura compuesta de una instancia de aplicación integral

Uso Expandido​


Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...