Saltar al contenido principal

Caja Esqueleto para Kit de Desarrollo de Módulo de Computación Raspberry Pi

¿Buscas una carcasa para tus prototipos electrónicos? La caja esqueleto es una solución práctica. Está construida con aluminio de grado militar y acrílico resistente, con buen aspecto y proporcionando la máxima protección contra daños físicos y corrosión. Las carcasas son fáciles de ensamblar. La caja esqueleto es apilable en las tres dimensiones, permitiendo posibilidades de expansión ilimitadas. Y esta está especialmente diseñada para el Kit de Desarrollo de Módulo de Computación Raspberry Pi.

Características


  • Ordenada y universal

  • Fácil de ensamblar y apilable

  • Material sólido y estable

Uso


El diagrama de ensamblaje es el siguiente:




PartePaqueteCantidad
SoportePlaca de aluminio de 1.5mm moldeada por estampado, anodizada en arena negra2
Placa InferiorGrosor de 2.5mm1
Placa SuperiorGrosor de 2.5mm1
Remache(negro)R205620
TornilloM3X54
Pilar de tornillo de nylonM3X5+64
Tuerca de NylonM3X2.64

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...