Saltar al contenido principal

Caja esqueleto para BeagleBone®

Esta carcasa está construida con aluminio de grado militar y acrílico resistente, ¡proporcionando la máxima protección contra daños físicos y corrosión! La caja esqueleto permite espacio libre para cualquier Arduino estándar, y las carcasas son apilables en las tres dimensiones, permitiendo posibilidades de expansión ilimitadas. El esqueleto es fácil de usar, ¡y proporciona la mejor protección para tu Arduino que el dinero puede comprar! Y esta es una caja simple, especialmente diseñada para BeagleBone®.

Características


  • Ordenada y universal

  • Fácil de ensamblar

  • Material sólido y estable

Uso


El diagrama de ensamblaje es el siguiente:




PartePaqueteCant.
SoportePlaca de aluminio de 1.5mm moldeada por estampado, anodizada en arena negra2
Cubierta Inferior BeagleGrosor de 2.5mm1
Cubierta Superior BeagleGrosor de 2.5mm1
Remache(negro)R205620
TornilloM3X54
Pilar de tornillo de nylonM3X5X64
Tuerca de NylonM3X2.54

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...