Saltar al contenido principal

Caja esqueleto para Raspberry Pi

Esta carcasa está construida con aluminio de grado militar y acrílico resistente, ¡proporcionando la máxima protección contra daños físicos y corrosión! El esqueleto permite espacio libre para cualquier Arduino estándar, y las carcasas son apilables en las tres dimensiones, permitiendo posibilidades de expansión ilimitadas. Los orificios de montaje también están preperforados para permitir motores, lo que significa que puedes convertir fácilmente el esqueleto en un mini-coche. El esqueleto es fácil de usar, ¡y proporciona la mejor protección para tu Arduino que el dinero puede comprar! Y esta es una caja simple, especialmente diseñada para Raspberry Pi.

Características


  • Ordenado y universal

  • Fácil de ensamblar

  • Material sólido y estable

Uso


El diagrama de ensamblaje es el siguiente:

PartePaqueteCantidad
SoportePlaca de aluminio de 1.5mm moldeada por estampado, anodizada en arena negra2
Acrílico InferiorGrosor de 2.5mm1
Acrílico SuperiorGrosor de 2.5mm1
Remache(Blanco)R205620
TornilloM2.5X123
EspaciadorM3X7X44
TuercaM2.5X24

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...