Saltar al contenido principal

Escudo Cargador Solar

El cargador solar es un escudo apilable para plataformas compatibles con Arduino, que permite alimentación adaptativa de batería y actúa como recolector de energía para carga en campo. Puede usar varias baterías solo para elevar a salida de 5V, o colocar batería de Li-ion y panel solar para formar una unidad de sensor autónoma.

Modelo:INT107D3P

Características

Carga

  • Ajuste automático de corriente de carga según la capacidad de la fuente

  • Diseñado para suministro inconstante como panel solar

  • Curva de carga optimizada para baterías de Li-ion

  • Indicador de estado de carga

Suministro

  • Voltaje de entrada amplio de 0.9-4.2V

  • Salida regulada de 5 VDC

  • Salida máxima de 500mA

  • Eficiencia de conversión máxima del 87%

  • Protección contra sobrecorriente integrada de 1A

Ideas de Aplicación

  • Aplicación1
  • Aplicación2
  • Aplicación3

Precauciones

Las advertencias y operaciones incorrectas pueden causar peligro.

Especificación

Especificación Clave

Tamaño de PCB5.3 x 6.9 x 0.16 cm
IndicadoresCargando, completo
Fuente de alimentación4.4VDV-6VDC
Conector de alimentaciónMini USB / JST
RoHS

Carga

EspecificaciónMínNomMáxUnidad
Voltaje de entrada4.456VDC
Umbral de baja potencia3.73.9VDC
Voltaje de carga4.1584.24.242VDC
Umbral de precarga2.933.1VDC

Suministro de Energía

EspecificaciónMínNomMáxUnidad
Voltaje de batería2.83.74.2VDC
Voltaje de salida4.64.85.0VDC
Corriente de salida2004.2500mA
Eficiencia de elevación708087 %

Curva de carga

Definición de pines y especificaciones

Dimensiones mecánicas

Uso

Instalación de hardware

1.Configuración apilada, coloque la batería entre los conectores de pines, tenga en cuenta la polaridad al conectar los cables al conector de la batería.

(Rojo a +, negro a -).

2.El panel solar u otras fuentes de energía deben conectarse a PWR1, conector del panel solar.

Fuente de energía: (salida de 4V a 6V)

Celda solar de 5V

Salida de motor regulado

Batería recargable (3.7V a 4.2V)

Batería de litio

Batería NiMh

Batería regular (de 2.8V a 4.2V)

AAA

AA

Programación

Incluye fragmento de código importante. Código de demostración como:

Demo code
{

}

Ejemplo

Los proyectos y ejemplos de aplicación.

Lista de Materiales (BOM) / lista de partes

Todos los componentes utilizados para producir el producto.

FAQ

Por favor lista tu pregunta aquí:

Soporte

Si tienes preguntas u otras mejores ideas de diseño, puedes ir a nuestro foro o desear discutir.

Seguimiento de Versiones

RevisiónDescripcionesFecha de Lanzamiento
Solar Charger Shield v1.0Lanzamiento público inicial01 de Mayo, 2010

Bug Tracker

Bug Tracker es el lugar donde puedes publicar cualquier error que creas haber encontrado durante el uso. Por favor escribe lo que tengas que decir, tus respuestas nos ayudarán a mejorar nuestros productos.

Additional Idea

Additional Idea es el lugar para escribir tus ideas de proyecto sobre este producto, u otros usos que hayas encontrado. O puedes escribirlos en la página de Projects.

Cómo comprar

Aquí para comprar Solar Charger Shield: https://www.seeedstudio.com/depot/solar-charger-shield-p-594.html?cPath=104_107

Licencias

Esta documentación está licenciada bajo Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 El código fuente y las librerías están licenciados bajo GPL/LGPL, consulta los archivos de código fuente para más detalles.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...