Saltar al contenido principal

Trucos de Techbox

TechBox es una serie de kits modulares de electrónica para entusiastas del bricolaje, principiantes en electrónica y educadores. Con la característica de conectar y crear, el TechBox Tricks de nivel básico te prepara para un buen comienzo en un viaje de creación sin ningún requisito de conocimiento de programación.

Características

  • Pequeño, potente, conectar y crear

  • 84 combinaciones diferentes para jugar

  • Los tutoriales paso a paso proporcionan experiencia de aprendizaje y creación y están llenos de diversión

  • Soporte completo y recursos de la familia Grove

Lista de partes

Uso

Paso 1: Preparaciones

Obtén 4 módulos de entrada y 2 de salida con Grove tricks.

Paso 2: Principios básicos

Hay dos conectores en la placa principal (Logic DC Jack). Ten un módulo de entrada a la izquierda y un módulo de salida a la derecha. ¡Ahora solo enciende para comenzar las creaciones!

Notas

  • Insertar la ranura de los cables Grove directamente hacia la ranura del conector.

  • El conector de la izquierda es para entradas y el de la derecha es para salida.

  • Cambiar a "Off" significa apagar. Cambiar a "Not" significa que la placa principal ahora es una puerta lógica NOT. Cambiar a "And" significa encender, y también la placa principal será una puerta lógica AND solo si se inserta un cable ramificado grove en el conector izquierdo.

Paso 3: Pruébalo ahora

Proyecto 1

Solo si el interruptor está en "AND" y el Interruptor Táctil está presionado, el Zumbador sonará.

Proyecto 2

Solo si el interruptor está en "AND" y el Interruptor Táctil está presionado, el Zumbador sonará y el led se encenderá.

Proyecto 3

Solo si el interruptor está en "AND" y el Interruptor Táctil está presionado y el Interruptor de Luz está bien iluminado al mismo tiempo, el Zumbador sonará.

Proyecto 4

Solo si el interruptor está en "AND" y el Interruptor Táctil está presionado y el Interruptor de Luz está bien iluminado al mismo tiempo, los módulos de salida se activarán.

Otros Ejemplos

¡Siéntete libre de agregar tu proyecto a la lista!

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...