Saltar al contenido principal

USB To Uart 5V

USB To Uart 5V es un adaptador USB a serie, que está basado en CH340. CH340 es un chip convertidor de bus USB y puede realizar conversión de USB a interfaz serie, USB a infrarrojos IrDA o USB a interfaz de impresora. Este módulo se puede usar para cargar código o comunicarse con MCUs.

Características


  • Interfaz de dispositivo USB de velocidad completa, cumple con la Especificación USB Versión 2.0

  • Soporta velocidad de baudios que varía desde 2400bps hasta 115200bps.

  • Interfaz serie full duplex por hardware, establece buffer de transmisor y receptor

  • Indicador LED

Especificaciones


  • Voltaje de Funcionamiento: DC 5V

  • Corriente de Funcionamiento <10mA

  • Sistema Operativo: Windows, Linux, Mac

Función de la Interfaz


  • ①: Indicador de Alimentación

  • ②: Micro USB

  • ③: Indicador TX

  • ④: Indicador RX

  • ⑤: Conexión Uart

Uso


Instalación del Controlador

USB To Uart 5V/3V3 se usa como interfaz de Puerto Serie USB. Necesita instalar el controlador.

Windows/Linux

Totalmente compatible con el programa de aplicación serie en el sistema operativo Windows del extremo de la computadora

    1. Lo conectas a la computadora por Puerto USB.
    1. Espera un minuto, puedes encontrarlo en el Administrador de Dispositivos.
    1. Si no puedes encontrar el puerto, por favor descarga el Controlador desde Aquí

Mac OS

Descarga del controlador: http://www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html

En Mac OS Yosemite:

    1. Instala el controlador CH340
    1. Abre el programa Terminal (ubicado en /Applications/Utilities/)
    1. Escribe el comando: sudo nvram boot-args="debug=0x146 kext-dev-mode=1"
    1. Escribe la contraseña;
    1. Reinicia tu computadora;

Si quieres restaurar la configuración de tu Mac, puedes salir del modo desarrollador redefiniendo el boot-arg a tu configuración anterior, o limpiar tus boot-args como sigue: sudo nvram -d boot-args

Hardware

Deberías conectar tu circuito de esta manera.

Ejemplo

Podemos descargar código al Seeeduino Ethernet mediante USB To Uart 5V.

Ten en cuenta que debes seleccionar el tipo de placa correcto y el puerto COM.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...