Saltar al contenido principal

UartSBee V4

UartSBee v4.0 es un adaptador USB a Serie compatible con cable FTDI equipado con socket BEE (20 pines 2.0mm). El FT232RL integrado puede ser usado para programar o comunicarse con MCUs. Por otro lado, podrías conectar tu PC a varias aplicaciones inalámbricas a través de un módulo compatible con Bee. UartSBee también proporciona conexiones para los pines de modo bit-bang del FT232RL. Estos pines de modo bit-bang (8 pines I/O) pueden ser usados como reemplazo para aplicaciones que involucran puerto paralelo de PC, el cual es escaso hoy en día.

Seguimiento de Versiones de Hardware

RevisiónDescripciónFecha de Lanzamiento
UartSBee V3.1Eliminar conexión de Bluetooth en la parte inferior, Reducir factor de formaSept 02, 2010
UartSBee V2.3Corriente DC para pin 3.3v, hasta 500mA proporcionados para mejor soporte de XBee proJul 21, 2009
UartSBee V2.1Lanzamiento público inicialFeb 01, 2009

Características


  • Compatible con Cable FTDI.
  • Interfaz Serie compatible con USB 2.0.
  • E/S compatibles con 3.3V y 5V.
  • Salidas de alimentación dual de 3.3V y 5V.
  • Botón de reset para módulos BEE.
  • Listo para modo Bit-Bang (8 E/S Serie o como SPI).
  • LEDs para operaciones UART y BEE.

Ideas de Aplicaciones


  • Adaptador USB a Serie para comunicarse con dispositivos Serie de nivel TTL/CMOS.
  • Programador para Arduino / Seeeduino y placas compatibles.
  • Programador para microcontroladores / CPLDs usando ISP(programación serie en circuito).
  • Fuente de alimentación de 3.3V / 5V para aplicaciones MCU en protoboard
  • Adaptador USB para módulos BEE (para función inalámbrica de PC).
  • Posibilidades infinitas como dispositivo paralelo basado en USB en modo bit-bang FT232RL - Se sabe que funciona como AVR-ISP, JTAG de baja velocidad con OpenOCD, como I2C,

Precauciones


  • UartSBee v3.1 proporciona un interruptor de palanca de selección de alimentación(3.3V o 5V). Antes de conectar la placa a cualquier otro dispositivo, asegúrese de configurar el interruptor de selección de alimentación a 3.3V o 5V.

Esquemático


Especificaciones


Especificaciones Clave

EspecificaciónValor
MicroprocesadorFT232RL
Tamaño PCB3.1cm x 4.1cm
IndicadoresPOWER,LED Verde. LEDs para Txd y Rxd
Fuente de alimentación3.3V y 5V DC
InterfazMini-B USB, conector de pines de paso 2.54mm
Socket adaptadorConector de pines hembra de paso 2.0mm compatible con XBee
ConectividadUSB
Protocolo de ComunicaciónUART, E/S Bit Bang, SPI
ROHS

Características Eléctricas

EspecificaciónMínimoTípicoMáximoUnidad
Voltaje de entrada-55Vdc
Consumo de corriente--500mA
Voltaje de salida3.3-5Vdc

Diagrama de Bloques del Sistema


  • Se proporciona un pequeño interruptor de reset para reiniciar dispositivos compatibles con Bee.
  • Además del conector de 2 x 10 para módulos compatibles con BEE, se proporcionan pads adicionales para conectores de 2 x 10 pines, conector ISP de 2 x 3. Los usuarios pueden soldar conectores de pines apropiadamente.

Aplicaciones


Puerto USB – Serial

UartSBee se usa comúnmente como interfaz de USB a Puerto Serial (puerto COM). Este tipo de configuración se puede usar para comunicarse con un puerto serial de MCU o para programar un MCU que soporte ISP basado en UART.

Windows

  • En el SO Windows, la primera vez que conectes el dispositivo, es posible que se te solicite el controlador.

Descarga e instala el controlador de puerto COM virtual desde el sitio web de FTDI:

https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

  • Se abre un asistente para instalar el controlador. Elige "Instalar desde una lista o ubicación específica"

  • Elige la ruta del controlador descargado

  • Si has descargado un controlador sin firmar, aparece la siguiente ventana. Solo haz clic en "Continuar de todos modos"

  • El controlador de UartSBee se instala exitosamente. Windows asigna un nombre de puerto COM al FT232RL como COM10, COM11 etc... Por favor verifica el nombre exacto en el Administrador de dispositivos. En este caso "COM16" está asignado para UartSBee

GNU/Linux

Todos los SO GNU/Linux modernos vienen con controladores FT232RL. Para verificar si UartSBee es detectado, ejecuta un comando lsusb. Debería aparecer una salida similar a la siguiente.

GNU/Linux asigna /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1 etc... como nombre del dispositivo.

Para verificar el funcionamiento del puerto serial conecta los pines TxD y RxD de UartSBee y usa una aplicación de terminal como cutecom para configurar los parámetros del dispositivo como se muestra a continuación.

Baudrate:9600, Bits de datos:8, Bits de parada:Ninguno y sin Handshake

Cualquier carácter escrito en el terminal sería devuelto como eco como se muestra.

La misma funcionalidad se puede verificar en Windows - Hyperterminal también.

Fuente de Alimentación 3.3V / 5v para protoboard de MCU µCs y Programador para µCs / CPLDs

Además de las salidas de alimentación de 3.3V y 5V proporcionadas por UartSBee, el nivel lógico de los pines I/O se puede seleccionar para operaciones TTL de 5.0V o CMOS de 3.3V. En el ejemplo siguiente se demuestra una aplicación de microcontrolador basada en protoboard. Un MCU LPC1343 ARM Cortex-M3 está conectado a UartSBee. Como este es un dispositivo de 3.3V, el interruptor de alimentación está configurado a 3.3V. El LPC1343 se puede programar a través de UART. Esta aplicación podría extenderse a cualquier MCU / CPLDs que soporten flasheo basado en UART o flasheo basado en SPI (Necesita modo BitBang de FT232R).

Prototipado en Protoboard: UartSBee v3.1 actuando como fuente de alimentación de 3.3V y puerto de programación UART de 3.3V para LPC1343.

Interruptor: I/O de 3.3V Seleccionado

Interfaz de Módulo Bee para aplicación Inalámbrica de PC

Complementos Inalámbricos para PC

La interfaz compatible con Bee proporcionada por UartSBee se puede usar para conectar módulos Bee como XBee, Bluetooth Bee, RF Bee, Wifi Bee, GPS Bee al USB de PC. Esto hace más fáciles las aplicaciones inalámbricas para PC basadas en Bee. Como la mayoría de estos módulos Bee soportan interfaz UART, la programación en PC también es fácil.

Complementos Inalámbricos para MCU

Este tipo de arreglo también se puede usar para interfaz con UART de microcontroladores (Seeeduino).

Por favor consulta la documentación del módulo Bee para más información.

XBee Conectado aUartSBee BluetoothBee Conectado aUartSBee

Modo BitBang

Una característica agradable de UartSBee v3.1 comparado con otros dispositivos USB-Serial basados en FT232RL es que todos los I/Os de Bit-Bang están llevados a los pines del conector.

El modo Bit-Bang es una característica especial del FT232RL en la cual 8 líneas I/O (D0 - D7) se pueden usar como líneas I/O bidireccionales de propósito general. Tres modos Bit-Bang son soportados por FT232RL

  • Modo Bit-Bang Asíncrono

Cualquier dato escrito al dispositivo es enviado por reloj a los pines de salida configurados. La tasa de transferencia de datos se configura basada en el generador de tasa de baudios. En este modo cualquiera de las 8 líneas I/O se puede configurar como entrada o salida.

  • Modo Bit-Bang Síncrono

En este modo los datos se envían síncronamente. Una entrada se lee antes de que un byte de salida sea enviado al dispositivo. Por lo tanto para leer entrada, se debe realizar una operación de escritura.

  • Modo CBUS Bit-Bang

Este es un modo especial que requiere reprogramación de la EEPROM del FT232RL. Esto usa señales C0 - C3.

El Modo Bit-Bang del FT232RL está bien documentado en la nota de aplicación[1]

Tabla: Mapeo de I/O Bit-Bang

Señal UartSBeeSeñal I/O BitBang
TxDD0
RxDD1
RTSD2
CTSD3
DTRD4
DSRD5
DCDD6
RID7

Operación en Modo BitBang:

Una operación simple en modo Bit-Bang asíncrono se demuestra en el siguiente arreglo de protoboard en el cual el pin DTR (D4) está conectado a un LED. La velocidad de parpadeo del LED es controlada por el programa de aplicación del lado de la PC.

Circuito LED Parpadeante E/S BitBang de UartSBee V3.1 - Lado Inferior

El modo Bit-Bang requiere un controlador directo especial de FTDI llamado D2XX. Este controlador necesita ser instalado después de remover el controlador de Puerto COM Virtual del chip FT232RL. En GNU/Linux este controlador se ejecuta en modo kernel. Como alternativa a D2XX está disponible un controlador libre de código abierto libFTDI. Este funciona en Windows, GNU/Linux y Mac OS. Se ejecuta en modo usuario en GNU/Linux. Por lo tanto no hay necesidad de remover el controlador FT232RL existente.

libFTDI

http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/

libUSB libFTDI requiere libusb que puede ser descargado desde

http://www.libusb.org/

El siguiente código de ejemplo puede ser compilado de manera similar a la de los archivos de ejemplo de libFTDI. Una manera fácil es copiar el contenido del código de abajo a uno de los archivos .c de ejemplo existentes y construir todo el controlador usando

./configure

make

Ejemplo de Código

/*
Blinky.C : UartSBee v3.1 (FT232RL) Bit-Bang mode - Blinky.

Circuit:
Connect DTR to Anode of LED, Connect one end of resistor to GND and other end
to Cathode of the LED
*/

#ifdef __WIN32__
#define sleep(x) Sleep(x)
#endif

// 8 bit pin mask for I/O pin
#define TXD 0x01
#define RXD 0x02
#define RTS 0x04
#define CTS 0x08
#define DTR 0x10
#define DSR 0x20
#define DCD 0x40
#define RI 0x80

#include <stdio.h>
#include <ftdi.h>

int main()
{
unsigned char ouputState = 0;
struct ftdi_context ftdic;

/* 1. Initialize ftdi device context */
ftdi_init(&ftdic);

/* 2. Open the device based of VID/PID pair */

if(ftdi_usb_open(&ftdic, 0x0403, 0x6001) < 0)
{
printf("Unable to UartSBee v3.1");
return 1;
}

/* 3. Enable Bit-Bang mode with for DTR line */
ftdi_set_bitmode(&ftdic, DTR, BITMODE_BITBANG);

/* 4. Blink LED every 1 second */
while(1) {
ouputState ^= DTR;
ftdi_write_data(&ftdic, &ouputState, 1);
sleep(1);
}
}

El modo Bit-Bang del FT232RL puede usarse para construir puertos AVR ISP, JTAG, SPI e I2C. Consulte los enlaces externos.

Idea de Conexión AVR-ISP

Visor de Esquemáticos en Línea

Recursos

Archivos de Esquemático y PCB;

Enlaces Externos

Controladores de Código Abierto

Otras Fuentes de Información de Aplicaciones del FT232RL

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...