Saltar al contenido principal

UartSBee V5

UartSBee v5 es un adaptador USB a Serial compatible con cable FTDI equipado con socket BEE (20 pines 2.0mm). El FT232RL integrado puede ser usado para programar o comunicarse con MCUs. Por otro lado, podrías conectar tu PC a varias aplicaciones inalámbricas a través de un módulo compatible con Bee. UartSBee también proporciona conexiones para los pines del modo bit-bang del FT232RL. Estos pines del modo bit-bang (8 pines I/O) pueden ser usados como reemplazo para aplicaciones que involucran el puerto paralelo de PC que es escaso hoy en día.

UartSBee v5 es la versión programadora de Mesh Bee basada en UartSBee v4.

Por favor consulta la página wiki de UartSBee v4 para temas de ayuda general. En esta wiki nos enfocamos en la diferencia entre v4 y v5.

Características Añadidas​

  • Interfaz MicroUSB
  • Puede programar Mesh Bee
  • Añadido SW3 para cambiar la conexión del UART del FT232 entre los pines TX1/RX1 del socket BEE y la interfaz de programación del Mesh Bee

Descripción General del Hardware​

Visor de Esquemático en Línea​

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión del Producto​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...