Saltar al contenido principal

Caja unibody para Galileo Gen2

La caja unibody para Galileo Gen2 es una carcasa protectora para la placa Intel Galileo. Es duradera y simple de ensamblar, lo que te ahorrará muchas preocupaciones mientras intentas mantener tus aplicaciones seguras. Los orificios de interfaz permiten conexiones de expansión. Con ella, al igual que una carcasa de disco duro externo lo hace para nosotros, le darás a tu proyecto la portabilidad deseada. Además, está diseñada con un estilo minimalista y se ve atractiva.

Características


  • Material PMMA duradero para asegurar que tus aplicaciones siempre estén seguras.

  • Bloqueo automático especialmente diseñado, simple de usar.

  • Diseño ligero y compacto.

  • Estilo minimalista.

Aplicaciones


Especificaciones


Material PMMA
Color Transparente
Dimensiones 136(L) * 80(W) * 20(H) mm

Lista de partes


Nombre de la parteCantidad
Caja unibody para Galileo Gen2 1 PCS
Tornillo 5 PCS

Guías de ensamblaje


Es bastante necesario leer esta guía antes de ensamblar tu placa Galileo en esta caja.

Nota :

  1. Retira primero el papel protector.

  2. Por favor coloca un tornillo directamente en un orificio y fíjalo lentamente.

  3. Empuja el tope horizontalmente y suavemente con el pulgar y el dedo índice antes de presionar la tapa para evitar romper el tope.

  4. Empuja el tope horizontalmente y suavemente primero cuando quieras sacar la tapa.

Proyectos Relacionados


Recursos


Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...