Saltar al contenido principal

Módulo W600

El Módulo W600 es un módulo WiFi de 2.4GHz rentable que soporta 802.11b/g/n. El Módulo W600 de Seeed está basado en el chip W600 que cuenta con ARM Cortex-M3 con 1MB de flash en chip y kernel freeRTOS.

Sacamos los pines del chip W600 y los colocamos en la parte posterior de la placa, incluyendo I2S/I2C/SPI/GPIO/PWM/UART/SDIO. Además, este módulo tiene una Antena PCB integrada, no es necesario diseñar la antena por separado, por lo que puedes desplegar rápidamente el módulo en tu propia placa. También hemos obtenido la certificación CE/FCC para este módulo y puedes usarlo directamente para proyectos comerciales.

Características​

• CPU Cortex-M3 Embebido de 32bit integrado, frecuencia de operación 80MHz

• 288KB RAM integrada

• 1MB FLASH integrada

Interfaz

• Controlador de dispositivo GPIO integrado

• 2 interfaces UART integradas, soporta RTS/CTS, velocidad de baudios: 1200bps~2Mbps

• Un controlador SPI de alta velocidad integrado, frecuencia de operación: 0~50MHz;

Inalámbrico

• Soporta IEEE802.11 b/g/e/i/d/k/r/s/w/n

• Soporta 2.4~2.4835 GHz

• Soporta Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS

• Soporta Wi-Fi Direct

• STBC、GreenField、Short-GI

• Soporta múltiples protocolos de red: TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP

Otros

• Soporta protocolo de instrucciones AT+ basado en codificación ASCII (interfaz UART)

• Soporte para control GPIO programable por el usuario

• Antena integrada

Especificaciones​

CategoríaElementoParámetro
InalámbricoModo Wi‐Fi SoportadoIEEE802.11b/g/n
Impedancia del sistema RF50Ω
Rango de Frecuencia2.4~2.4835 GHz
Sensibilidad de recepción20MHz MCS7@‐71dBm;
40MHz MCS7@‐68dBm;
54Mbps@‐73dBm;
11Mbps@‐86dBm;
1Mbps@‐95dBm;
Velocidad de datos de capa física802.11n MCS 0~7 150Mbps
ModulaciónDSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、QAM16/64
Potencia de SalidaIEEE802.11b, DSSS 1Mbps, POUT = +17dBm;
IEEE802.11g, OFDM 54Mbps, POUT = +10dBm;
IEEE802.11n, OFDM MCS7, POUT = +10dBm
HardwareTipo de InterfazUART/SPI/GPIO
Velocidad de interfaz2Mbps@UART (Máx)
50Mbps@SPI (Máx)
Voltaje de Operación3.3V(Módulo)/5V(Placa de Desarrollo)
Humedad de operación5%~90% (Sin condensación)
Temperatura de almacenamiento‐40~+125 ℃
Temperatura de operación‐40~+85℃
SoftwareTipo de RedSTA/AP/AP+STA/Wi‐Fi Direct
VerificaciónWEP/WPA‐PSK/WPA2‐PSK
EncriptaciónWEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)
Función WPSWPS
Ahorro de energíaPS‐POLL/Standby
Protocolo de redTCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
Protocolo de InterfazConjunto de instrucciones AT+
nota

Para más detalles sobre las especificaciones, por favor consulte el W600 Specification V1.0.0_EN.pdf y W600 HardwareDesignGuide_v1.0.1.pdf

Aplicaciones Típicas​

  • electrodomésticos inteligentes
  • hogar inteligente
  • audio y video inalámbrico
  • juguetes inteligentes
  • monitoreo médico
  • control industrial
  • otras aplicaciones de Internet de las Cosas

Descripción General del Hardware​

Diagrama de Bloques​

block diagram of W600 Module
haz clic para ver el archivo original más claro

Pinout​

pinout of W600 Module
haz clic para ver el archivo original más claro

Primeros Pasos​

Para usar el Módulo W600, necesitas usar Herramientas USB-a-Serie para conectar los pines RX/TX a tu computadora, también necesitas alimentar este módulo con los pines 3.3v y GND.

nota

Para mac, hemos encontrado que algunas versiones del sistema mac no pueden reconocer el chip USB-a-Serie integrado CH330N, por favor consulta aquí para la solución Problema de controlador Mac os

Usamos la herramienta de puerto serie sscom para enviar el comando AT. Puedes usar tu herramienta de puerto serie favorita, en caso de que quieras usar sscom, puedes descargarla Aquí.

En cualquier caso, por favor asegúrate de haber marcado la opción AddCrLf, y establecer la velocidad de baudios a 115200

Escribe AT+ luego haz clic en SEND o presiona la tecla ++enter++ para verificar si la conexión se estableció exitosamente.

AT+

Cuando devuelve +OK, puedes usar el comando AT para controlar este módulo.

Proceso de creación de SoftAP​

  • 1- WPRT establece el modo de funcionamiento de la tarjeta de red inalámbrica a SoftAP:
AT+WPRT=2
  • 2- APSSID Establece el SSID del AP para la STA, p. ej. MyAP:
AT+APSSID=MyAp
  • 3- APENCRY Establece el modo de seguridad de la tarjeta de red inalámbrica a WEP64:
AT+APENCRY=1

Parámetro:

abierto:0,WEP64:1,WEP128:2

  • 4- APKEY Establecer la clave de la tarjeta de red inalámbrica a 12345
AT+APKEY=1,1,12345

Parámetro 1:Formato de clave, 0 significa HEX, 1 significa ASCII

Parámetro 2:índice: Número de índice de clave, 1 a 4 se usan para claves de cifrado WEP, y otros métodos de cifrado están fijados en 0.

Parámetro 3:clave inalámbrica, ej.:12345

  • 5- APNIP Establecer la dirección ip y máscara de subred
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1

Parámetro 1:tipo de dirección: 0 significa asignación dinámica usando DHCP, 1 significa dirección estática
parámetro 2:ip:192.168.1.1
parámetro 3:máscara de red:255.255.255.0
parámetro 4:puerta de enlace:192.168.1.1
parámetro 5:dns:192.168.1.1

  • 6- PMTF guarda los parámetros anteriores en la flash spi, simplemente comienza desde el paso 7 con el siguiente arranque.
AT+PMTF
  • 7- WJOIN Crear red inalámbrica MyAp
AT+WJOIN
  • 8- SLIST Consulta la información de STA que se conectó a tu SoftAP.
AT+SLIST

Proceso de Escaneo de AP​

El comando AT de la tarjeta de red inalámbrica para escanear AP es:

AT+WSCAN

El último parámetro es la intensidad de la señal, unidad db

Proceso de unión de STA al AP​

  • 1- WPRT Establecer el modo de trabajo a STA
AT+WPRT=0
  • 2- SSID Establece el nombre del AP al que unirse. ej. TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY Establece la clave inalámbrica del AP al que quieres unirte. ej. 12345678
AT+KEY=1,0,12345678

parámetro 1:0 significa HEX, 1 significa ASCII

parámetro 2:índice: El número de índice de la clave, 1 a 4 se usa para la clave de cifrado WEP. Los otros métodos de cifrado están fijados en 0.

parámetro 3: Clave inalámbrica ej.:12345678

  • 4- NIP Habilitar DHCP
AT+NIP=0
  • 5- PMTF Guarda los parámetros anteriores en la memoria flash SPI, simplemente comienza desde el paso 6 con el siguiente arranque
AT+PMTF
  • 6- WJOIN Unirse a la red inalámbrica TEST_AP
AT+WJOIN

Crear un proceso APSTA​

  • 1- WPRT Establecer el modo de trabajo a APSTA
AT+WPRT=3
  • 2- SSID Establece el nombre del AP al que unirse, como TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY Establece la clave inalámbrica del AP al que quieres unirte. ej. 12345678
AT+KEY=1,0,12345678

parámetro 1:0 significa HEX, 1 significa ASCII

parámetro 2:índice: El número de índice de la clave, 1 a 4 se usa para la clave de cifrado WEP. Los otros métodos de cifrado están fijados en 0.

parámetro 3: Clave inalámbrica ej.:12345678

  • 4- APSSID Establece el nombre de red del SOFTAP creado
AT+APSSID=”MYSoftAP”
  • 5- APENCRY Establece el tipo de cifrado del SoftAP (como WPA2-TKIP)
AT+APENCRY=5
  • 6- APKEY Establecer la contraseña para SoftAP (ej. código ASCII 87654321)
AT+APKEY=1,0,87654321
  • 7- APNIP Establecer la dirección IP y la máscara de subred
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1
  • 8- PMTF Guarda los parámetros anteriores en la flash SPI, simplemente comienza desde el paso 9
AT+PMTF
  • 9- WJOIN Unirse a la red inalámbrica TEST_AP
AT+WJOIN
nota

Para más detalles sobre comandos AT, por favor consulte el WM_W60X_SDK_AT Command_V1.0.2.pdf

Programación de Firmware​

Para la programación de firmware por favor consulte aquí:

WM_W60X_SDK_User Manual_V1.0.0.pdf y WM_W60X_Firmware Generación Guide_V1.1.pdf

FAQ​

P1. ¿Cómo desconecta la STA el AP?

R: El comando AT para que la tarjeta de red inalámbrica desconecte el AP:

AT+WLEAV

Q2.SoftAP desconectado

A: El comando AT para desconectar la red SoftAP es:

AT+WLEAV=2

P3. Cómo ve STA el estado actual

R: El comando AT para que la tarjeta de red inalámbrica vea el estado de la tarjeta de red actual es:

AT+LKSTT

P4. Cómo ver el estado actual de SoftAP

R: El comando AT para ver el estado actual de SoftAP es:

AT+APLKSTT

Visor Esquemático Online​

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​


¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...