Saltar al contenido principal

Sensor de Peso (Celda de Carga) 0-500g

Aplicable a báscula electrónica, báscula computadora de precios, báscula de plataforma electrónica, báscula digital; báscula de paquetería postal, balanza electrónica y todas las variedades de básculas comerciales con celda de carga única.

Especificaciones


  • capacidad g 500g

  • Sensibilidad de salida mv/v 0.5±0.1

  • No linealidad %.F.S 0.05

  • Histéresis %F.S 0.05

  • Repetibilidad %F.S 0.05

  • Fluencia(30min) %.F.S 0.05

  • Efecto de temperatura en sensibilidad %F.S/10℃ 0.05

  • Efecto de temperatura en cero %F.S/10℃ 0.05

  • Balance de cero %F.S ±0.5

  • Resistencia de entrada Ω(ohmios) 1120±10

  • Resistencia de salida Ω(ohmios) 1000±10

  • Resistencia de aislamiento MΩ(ohmios) ≥2000

  • Voltaje de excitación recomendado v 5v

  • Método de conexión de cables rojo: Exc + negro: Exc –

  • verde: Sig + blanco:Sig -

Uso


Instalación de hardware

Nota: El sensor de peso emite 0V cuando la carga es menor a 150g, por lo que no podemos medir directamente la carga. Mi método es usar una carga local de 200g para evitar el punto ciego de medición. Leer los datos analógicos de peso de 200g como sin carga (0g), leer los datos analógicos de peso de 700g como carga completa (500g).

Programación

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
int value;
value = analogRead(0);
Serial.println(value);
}

enlace externo

Cómo usar con Arduino.

Fuente


Soporte Técnico y Discusión de Productos

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...