Saltar al contenido principal

WIFI Shield

Este Wifi Shield utiliza un módulo wifi RN171 para proporcionar a tu Arduino/Seeeduino la función de Ethernet serial. Solo necesita dos pines para conectar tu dispositivo a redes inalámbricas 802.11b/g con este shield. Cuenta con una antena independiente que puede cubrir un rango más amplio y transmitir señales más fuertes. Con soporte para protocolos de comunicación TCP, UDP y FTP comunes, este Wifi Shield puede satisfacer las necesidades de la mayoría de proyectos de redes inalámbricas, como redes domésticas inteligentes, controles de robots o estaciones meteorológicas personales, etc. Preparamos un conjunto de comandos fácil y conveniente para este shield para que puedas usar código limpio y conciso para ejecutar la función.

Wifi Shield V1.0Wifi shield v1.2

Aquí se lista la comparación entre varias versiones del WiFi Shield:

ParámetroWifi Shield V1.0Wifi Shield V1.1(v1.2)Wifi Shield V2.0
Voltaje+3.5V~+5V+3.5V~+5V+3.5V~+5V
Shield Estándar
Modo de ComunicaciónPuerto serialPuerto serialPuerto serial
Shield EstándarNo
Tipo de Antenaantena de mástilantena PCBantena integrada
Archivo de BibliotecaWifi Shield Library V1.0New Wifi Shield LibraryNew Wifi Shield Library igual que v1.2

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...